Anyagok csavarok és anyák

Csavarok és anyák magas és alacsony hőmérséklethez

Ebben a műszaki áttekintésben táblázatok találhatók a különböző hőmérsékleteken használt hőálló, magas hőállóságú és hidegen húzott acélból készült fasteners információival.

Töltse le a műszaki információkat


Általános letöltés gomb bélyegkép fehér háttérrel

Csavarok és anyák magas és alacsony hőmérséklethez

Töltse le műszaki útmutatónkat a rögzítőelemek viselkedéséről magas és alacsony hőmérsékleten, beleértve az üzemi hőmérsékleti határokat, hővezetést, tágulási együtthatót és egyebeket.

661 KB | pdf

Tartalom

Tudjon meg többet a rögzítőelemek mechanikai tulajdonságairól a DIN EN 10269 szerint, az üzemi hőmérsékleti határokról a DIN 267 szerint, a hővezetőképességről, a tágulási együtthatóról, a hőkapacitásról és még sok másról. Ez a műszaki információ táblázatokat és áttekintéseket tartalmaz az alábbiakról:

  • Mechanikai tulajdonságok – min. 0,2 % folyáshatár értékek magasabb hőmérsékleten
  • Tipikus értékek a sűrűségre és a statikus rugalmassági modulusra
  • Tipikus értékek a hőtágulási együtthatóra, a hővezetőképességre és a hőkapacitásra
  • Anyagok táblázata +300 °C feletti üzemi hőmérsékletekhez
  • Anyagok táblázata alacsony hőmérsékletekhez –200 °C-tól –10 °C-ig
  • Csavarok és anyák anyagpárosítása
  • Acélok szívóssága alacsony hőmérsékleten
  • Acélok folyáshatára és szakítószilárdsága alacsony hőmérsékleten
  • Csökkentett szárú csavarok rugalmas megnyúlása

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik önt