Anyagok csavarok és anyák

A csavarok mechanikai tulajdonságainak meghatározása

Mi is pontosan a szakítószilárdság, folyáshatár vagy keménység? Itt található egy áttekintés az összes csavarokkal kapcsolatos műszaki kifejezésekkel meghatározásáival.

Töltse le a műszaki információkat


Általános letöltés gomb bélyegkép fehér háttérrel

Csavarok mechanikai tulajdonságai

Töltse le a csavarok mechanikai tulajdonságainak áttekintését, beleértve a szakítószilárdságot, folyáshatárt, töréskori nyúlást, fej szilárdságot, keménységet és egyebeket.

724.3 KB | pdf

Tartalom

Ez a műszaki információ többek között az alábbiak meghatározását tartalmazza:

  • Szakítószilárdság Rm [N/mm2]
  • Folyáshatár ReL [N/mm2]
  • 0,2% nyúláshatár Rp0,2 [N/mm2]
  • Nyúlás szakadásig A [%]
  • Szakítószilárdság ferde terhelés alatt
  • Fej-ütőszilárdsága
  • Keménység
  • Ütőszilárdság [Joule] ISO 83
  • Felületi hibák
  • Karbontalanítás

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi a szakítószilárdság?

A szakítószilárdság meghatározza, hogy egy csavar mekkora axiális terhelést képes elviselni törés nélkül. Ha teljes méretű csavarokat tesztelnek, a folyáshatár csak hozzávetőlegesen állapítható meg. Az ISO 898 1. rész szerint a pontos folyáshatár és a törés utáni nyúlás megállapítható megmunkált minták használatával. Kivételt képeznek az A1-től A4-ig terjedő rozsdamentes acél csavarok (ISO 3506).

Mi az anyag folyáshatára?

A folyáshatár az anyag plasztikus alakváltozással szembeni ellenállásának mértéke. Általánosságban a folyáshatár határozza meg, hogy mekkora feszültséget kell elviselnie egy csavarnak (mintadarabnak) anélkül, hogy maradandóan megnyúlna. Ez viszonylag lágy anyagokra vonatkozik.

A valamivel keményebb anyagok folyáspontja nem élesen kifejezett. Ekkor azt a feszültség helyettesíti, amelynél a maradandó megnyúlás 0,2%. A gyakorlatban sem a rögzítőelem üzemi terhelése, sem a meghúzásból eredő feszültség nem haladhatja meg a folyáshatárt vagy a 0,2%-os határt.

Mi az a szakadási nyúlás?

A szakadásnál mért nyúlás A [%] a törött próbatesten mért állandó nyúlás, az eredeti mért hosszhoz viszonyítva. Kivételt képeznek az A1-től A4-ig terjedő csavarok, ahol ezt teljes méretű csavarokon mérik (ISO 3506).

Mi a keménység és hogyan tesztelhető csavarokban?

A keménység általában az anyag ellenállása a vizsgálótest általi behatolással szemben. Különböző tesztek léteznek a csavarok keménységének meghatározására:

Vickers keménység HV: ISO 6507

Vizsgálótest: piramis (magában foglalja a csavaroknál szokásos teljes keménységtartományt)

Brinell keménység HB: ISO 6506

Vizsgálótest: golyó

Rockwell keménység HRC: ISO 6508

Vizsgálótest: kúp

A Vickers keménységvizsgálat előnye, hogy a módszer lefedi a csavarban előforduló teljes keménységtartományt. Részletekért lásd az ISO 898 1. részét.

Szeretné átváltani a keménységi értékeket? Online keménység átváltó eszközünk segít átváltani a keménység-keménység vagy keménység-szakítószilárdság értékeket ötvözetlen és alacsony ötvözetű acélok és öntöttvas esetén.

Mi az ISO 83 szerinti ütőszilárdság?

A horony ütési energia a horony ütésvizsgálat során felhasznált ütési energia. Egy bevágott mintát vesznek a csavarból a felület közelében. Ezt a mintát egy inga ütésvizsgálóval egyetlen ütéssel törik el. Információt ad a mikroszerkezetről, az acélgyártási folyamatról, a zárványtartalomról stb. Az értékek nem használhatók számításokhoz.

Mit jelent a dekarbonizáció?

A dekarbonizáció a vas alapú anyagok (acélok) felületén történő szénveszteség. Részletekért lásd az ISO 898 1. részét.

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik önt