Elrendezés, tervezés, összeszerelés

Tervezési ajánlások kötőelemekhez

Tekintse át, hogy mit kell figyelembe venni a csavarkötések kialakításakor, például a méretezést, a közvetlen szerelést, az előfúrt lyukak tervezését és egyebeket.

Töltse le a műszaki információkat


Általános letöltés gomb bélyegkép fehér háttérrel

Rögzítőelemek szerelési ajánlásai

Töltse le a rögzítőelemek szerelési ajánlásait tartalmazó műszaki útmutatónkat, beleértve a fémekbe és műanyagokba történő közvetlen szerelést, csavarhajtás típusokat és egyebeket.

1.7 MB | pdf

Tartalom

Letölthető anyagunk tartalmazza a közvetlen szereléshez szükséges műszaki információkat fémekbe és műanyagokba, a menetformáló és önmetsző csavarok részleteit, a különböző csavarhajtás típusok előnyeinek áttekintését és még sok mást:

  • Közvetlen szerelés fémekbe menetformáló csavarokkal a DIN 7500 szerint
  • SHEETtracs® – Önmetsző kerek alátétfejű csavarok
  • Közvetlen szerelés rozsdamentes acélokba menetformáló csavarokkal a DIN 7500 szerint
  • Közvetlen szerelés termoplasztikákba Delta PT® csavarok használatával
  • Közvetlen szerelés termoplasztikákba PT® csavarok / ecosyn® plast használatával
  • Lemezcsatlakozások a DIN 7975 szerint
  • Minimális törési nyomaték lemezcsavarokhoz az ISO 2702 szerint
  • Kiválasztási kritériumok önmetsző Ensat® betétekhez
  • Belső hajtások csavarokhoz
Mérnöki ikon

További támogatásra van szüksége?

A rögzítéstechnológia a szenvedélyünk. Nem csak kötőelemeket árulunk – átfogó támogatást nyújtunk a tervező és K+F mérnököknek, hogy segítsünk kiválasztani az optimális megoldást.

Tudj meg többet

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik önt