Smart Factory

A BOM Picking kiküszöböli az anyagkezelési problémákat a rugalmas gyártásban

A BOM Picking megoldásunk hatékony készletezést biztosít kis volumenű, nagy változatosságú összeszerelő sorokhoz. Intelligens anyagellátással az alkatrészek közvetlenül az állomásra kerülnek, nem kell keresni őket.

Fiatal összeszerelő munkás munkaútmutatókat ellenőriz egy számítógép képernyőjén, a háttérben Bossard SmartBin-ekkel.

Mia Li és Frank Zhou, Smart Factory szakértők a Bossardnál

A hagyományos műhelyek rendszerszintű hátrányai a személyre szabott gyártási trendek közepette

A modern gyártás hátterében, különösen a diszkrét iparágakban, mint például az orvosi eszközök, precíziós műszerek és csúcskategóriás berendezések esetében, egy markáns működési ellentmondás vált egyre hangsúlyosabbá: A piaci dinamika a termékportfóliók bővítését, kisebb rendelési tételeket és gyakoribb gyártási átállásokat követel meg a személyre szabott igények kielégítése és a rendelésteljesítés felgyorsítása érdekében. Ezzel szemben a legtöbb gyárban még mindig széles körben alkalmazott anyagelosztási munkafolyamatok készletprognózisra és tömeggyártási forgatókönyvekre lettek tervezve.

Ez a működési eltérés feltárta a hagyományos logisztikai modellekben rejlő hibáit. Mindenekelőtt az alacsony volumenű, nagy változatosságú gyártáshoz szükséges ineffektív BOM (Bill of Materials - anyagjegyzék) készletkezelés súlyosan visszaveti az általános termelékenységet és a határidőre történő szállítási teljesítményt.

Elterjedt működési forgatókönyvek és alapvető strukturális problémák

Az alapvető probléma a hagyományos, tapasztalaton alapuló lineáris készletkezelésből ered, amely nehezen tud megbirkózni a rendkívül összetett és rugalmas gyártási követelményekkel, jelentős szűk keresztmetszeteket teremtve mind az információáramlásban, mind a fizikai anyagmozgatásban. Az adatok pontosságának és átláthatóságának hiánya nemcsak hatékonysági problémákhoz vezet; jelentős akadállyá vált a rugalmas gyártásütemezés és a zökkenőmentes üzemszintű műveletek előtt.

1. forgatókönyv

Termelési átállási állásidő és elszigetelt információs silók

Minden termékváltás jelentős erőfeszítést igényelhet. Az anyagmozgatóknak papíralapú ellenőrző listákat kell kereszthivatkozniuk az elavult készlet eltávolításához és az új alkatrészek előkészítéséhez a zsúfolt gyártósor melletti supermarketek között. Ez a hatékonytalanság a széttagolt információátadásból ered. Az ERP és MES munkarendelésekben beágyazott kritikus adatok – mint például cikkszámok, tételkódok és szükséges mennyiségek – gyakran nyomtatott formában kerülnek terjesztésre és manuálisan értelmezésre, mielőtt elérnék a raktári üzemeltetőket.

Ez a folyamat adateltérésekhez és az anyagszállítás késedelmeihez vezet. A túlzottan hosszú átállási átfutási idők lényegében a változó termelési igényekre adott rugalmatlan válasz jelei.

2. forgatókönyv

Rendezetlen komissiózás és a manuális folyamatoktól való nagyfokú függés

Több száz aktív SKU (Stock Keeping Unit – raktári egység) forgalomban léte mellett a milk runnereknek egyidejűleg kell megtalálniuk a tárolási pozíciókat, ellenőrizniük kell az alkatrészek specifikációit és megerősíteniük a komissiózási mennyiségeket. Amint az SKU-k mennyisége meghaladja az emberi rövid távú memória kapacitását, a komissiózási hibaarány gyorsan megnő. Ez teljes mértékben feltárja a hagyományos munkafolyamatok egyéni szakértelemtől és memóriától való nagyfokú függését, ami hosszú betanulási ciklusokhoz és merev hatékonysági korlátokhoz vezet.

3. forgatókönyv

Zsúfolt gyártóterek és a hiányos készletek kockázata

Az alkatrészhiány megelőzése érdekében túlzott mennyiségű anyagot továbbítanak előre a gyártósorokhoz, ami zsúfolt munkaterületeket és hosszabb alkatrész-keresési időt eredményez. Ennél is fontosabb, hogy a decentralizált vonaloldali készletezési stratégiák, beleértve a súlyalapú tárolóedény-feltöltést is, csak az egyes tételek elegendő készletét tudják biztosítani, nem pedig a teljes anyagellátást egy komplett gyártási munkarendeléshez.

A gyártási leállások elkerülhetetlenek maradnak még akkor is, ha bizonyos alkatrészek jól készletezettek, míg mások kifogynak. Ez tükrözi az anyagellátási logika és a gyártásütemezés közötti eltérést, ami a push-alapú készletfeltöltési mechanizmusok jellemző korlátja.

A megoldás: Az anyagáramlás optimalizálása munkarendelés-alapú készletezési stratégiával

Az alacsony volumenű, nagy változatosságú összeszerelő gyártás anyagelosztásának egyszerűsítése érdekében a Bossard kiterjedt gyakorlati tapasztalatok alapján bevált optimalizálási keretrendszert hozott létre. Megközelítésünk: A készletközpontú fogyás-utánpótlási modellek fokozatos megszüntetése és a rendelésközpontú teljes készlet szállítási stratégiák alkalmazása, ezáltal befejezve a stratégiai váltást az alapvető anyagfelügyelettől az integrált készletezési teljesítésig.

Ez a fejlesztés jóval többet fed le, mint a technológiai integráció; a végponttól végpontig tartó gyártási logisztikai logika alapvető átdolgozását jelenti.

Smart Factory Assembly szerelőrendszer - Tablet digitális szerelési utasításokkal és intelligens csavarhúzóval

Munkafolyamat-átszervezés: Váltás a decentralizált vonaloldali készletről a központosított kitting-kiszállításra

Az első kulcsfontosságú átalakulás a logisztikai hálózat újratervezésében rejlik. Vonja össze az általános alkatrészeket, különösen a C-parts elemeket, például a kötőelemeket és szabványos alkatrészeket hatalmas választékát, a szerelősoroktól távol, dedikált központosított kitting-zónákba. Csak a folyamatban lévő munkarendeléseknek megfelelő, teljesen előre összeállított anyagkészletek maradnak a munkaállomásokon.

Ez a gyakorlat hatékonyan megoldja a termelési sorokon jelentkező helyproblémákat és működési hatékonysági hiányosságokat, maximalizálja a felhasználható üzemcsarnok-területet, és csökkenti azt a nem értékteremtő időt, amelyet az operátorok járással és alkatrészkeresésssel töltenek. Eközben az alapvető működési logika a passzív fogyasztásvezérelt utánpótlásról az aktív igényvezérelt elosztásra fejlődik, amelyet valós idejű MES munkarendelések indítanak el.

Pick-to-Light folyamata

Folyamatoptimalizálás: Pick-to-Light megoldás munkarendelés végrehajtáshoz

A Pick-to-Light rendszer a kitting zónák központi működési eszközeként kerül telepítésre, és szabványosítja az összes kommissionálási tevékenységet. Az MES ütemezési adatok által működtetve egy teljesen zárt hurkú működési rendszert épít ki, amely átfogja a gyártási terv kiadását, a helyszíni végrehajtást és a működési adatok visszacsatolását.

Diagram megjegyzés: MES-vezérelt végpontok közötti munkarendelés kitting folyamat. A munkafolyamat a gyártási ütemtervekkel kezdődik, amelyeket az MES-en keresztül adnak ki formális munkarendelések létrehozásához, amelyek aktiválják az intelligens kommissionálási utasításokat a kijelölt tárolóállványokon. A kommissionálás befejezése és a vonaloldali elosztás után minden kulcsfontosságú működési adat szinkronizálásra kerül vissza az MES-be archiválás és elemzés céljából, így egy teljes üzleti körforgási hurkot alkotva.

A rendszer három alapvető dimenzióban optimalizálja az ember-gép együttműködést:

  1. Egyértelmű vizuális feladatirányítás: Az operátorok beolvassák a munkarendelés vonalkódjait, és a rendszer automatikusan lebontja a részletes BOM követelményeket, azonnal aktiválva a LED-jelzőket a megfelelő tárolóhelyeken. A vizuális fényirányítás kiküszöböli a papíralapú dokumentumok és a manuális emlékezés okozta pontatlanságokat és késéseket.
  2. Egyszerűsített, hibamentes műveletek: A komissiózók egyszerű szabványosított protokollokat követnek — kiválasztják a tételeket a megvilágított helyeken, és helyben megerősítik a feladat befejezését. A kombinált rendszerirányítás és fotoelektromos kettős validáció az összetett munkát egyszerűsített szabványosított rutinokká alakítja, drasztikusan kiküszöbölve a hibás vagy hiányzó komissiózást.
  3. Teljes adatkövethetőség és zárt körű rögzítés: Minden egyes BOM komissiózási tevékenység valós időben naplózásra kerül a rendszerben, teljes adatkapcsolatot létrehozva az anyagok, munkarendelések, operátorok és műveleti időbélyegek között, és szilárd adatalapokat teremtve a teljes életciklusú anyagkövethetőséghez és a gyártási teljesítményelemzéshez.
ELAM Solutions képernyőkép a szoftverrendszerből

Rendszerintegráció: Kösse össze anyagáramlását a digitális adatokkal

A zökkenőmentes, végpontok közötti munkafolyamat-végrehajtás a Pick-to-Light eszközök és a vállalati irányítási rendszerek, beleértve az ERP-t, MES-t és WMS-t, közötti zökkenőmentes integráción múlik. Amint a gyártási ütemtervek véglegesítésre kerülnek, a kereslet adatai automatikusan pontos komissiózási feladatokká alakulnak át a készletezési állomásokon, biztosítva, hogy a teljes anyagkészletek pontosan a gyártási ütemnek megfelelően kerüljenek szállításra a szerelősorokhoz. Ez összeköti a teljes digitális láncot a felső szintű tervezéstől a helyszíni végrehajtásig, tökéletes szinkronizációt érve el az anyagellátás és a tényleges gyártási folyamat között.

SmartLabel Cloud fekete kijelzővel és villogó fénnyel

Az adatvezérelt intelligens logisztikai beállítás a hatékony intelligens gyár alapja. Erre az alapra építve a SmartLabel Cloud megoldások valós idejű vizualizált működési irányítópultokat biztosítanak; a Pick-to-Light rendszerek garantálják a nagy pontosságú, hibamentes készletezési válogatást; a SmartTower támogatja a helytakarékos, súllyal ellenőrzött intelligens válogatást.

Minden funkcionális modul zökkenőmentes együttműködést valósít meg az ELAM Solutions platformmal, hogy biztosítsa a teljes folyamat nyomon követhetőségét a tervezés és a helyszíni végrehajtás során.

Az ipari IoT és az érett integráció által támogatott Bossard intelligens összeszerelési megoldások zökkenőmentesen kapcsolódnak az ERP, MES, WMS és komissiózási rendszerekhez a stabil, pontos és hatékony adatáramlás érdekében.

Bossard Smart Factory

Eredmény: Egy pontos, hatékony és rendkívül alkalmazkodó anyagelosztási rendszer

A munkarendelés-vezérelt Pick-to-Light rendszerekkel integrált központosított készletezési menedzsmentet alkalmazó vállalatok átfogó teljesítményjavulást érhetnek el az anyagellátás-kezelésben:

  • Megnövelt termelékenység és optimalizált területkihasználás: A standard komissiózási ciklusidők 30%-50%-kal csökkennek, a műhely területkihasználása jelentősen javul. A teljes anyagkészletezési készenlét teljesen biztosított, drasztikusan csökkentve az alkatrészhiány okozta gyártási állásidőt és lerövidítve az általános gyártási átállási időtartamokat.
  • Javított működési pontosság és termékminőség: A komissiózási hibaarány a hagyományos 1%-3%-ról 0,1% alá csökken, az anyagszállítási pontosságot közel 100%-ra emelve, és szilárd anyagbiztosítást teremtve a magas színvonalú gyártási teljesítményhez.
  • Megnövelt gyártási rugalmasság és működési ellenálló képesség: A tapasztalt anyagszállítókra való támaszkodás jelentősen minimalizálódik. Az új munkatársak képzés után teljesen jártassá válhatnak a BOM komissiózási munkafolyamatokban, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy gyorsan reagáljanak az ingadozó rendelési igényekre és a gyakori termékiterációkra. A gyártási rugalmasság így szabványosított rendszerekben és egyszerűsített folyamatokban gyökerezik, nem pedig az egyéni munkatársak tapasztalatában.

Összefoglalás

A magas termékdiverzitással és kis gyártási tételekkel meghatározott új gyártási korszakban a siker a gyors reagálási képességtől és a megbízható szállítási pontosságtól függ a teljes értékláncban. A szabványosított készletezési módok és a munkarendelés-alapú Pick-to-Light komissiózási rendszerek kombinált alkalmazása pragmatikus és rendkívül hatékony megoldást kínál az elterjedt iparági problémákra.

Ez áthelyezi az anyagkezelés fókuszát a statikus raktári készletállapotról a dinamikus helyszíni gyártási igényekre. A valós idejű adatok által vezérelt fizikai anyagáramlások irányításával a vállalatok képesek a megfelelő típusokat, helyes mennyiségeket és minősített alkatrészeket a kijelölt munkaállomásokra szállítani pontosan a szükséges időben.

Ez túlmutat a logisztikai optimalizáláson; kritikus lépést jelent a karcsú, rugalmas, digitális és intelligens gyártás felé, segítve a vállalatokat abban, hogy fenntartható alapvető szállítási versenyképességet építsenek ki, amely független a személyzet tapasztaltságától.

Szerezze be a legjobb szoftvert gyártásához

Tedd láthatóvá az adataidat, és alakítsd át a gyártást valós információk alapján. Támogatjuk Önt a megfelelő digitális megoldásokkal a gyártási környezetéhez.

Smart Factory Assembly szerelőrendszer - Tablet digitális szerelési utasításokkal és intelligens csavarhúzóval

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.