Digitális transzformáció a gyártásban: Hogyan zárjuk be a végső rést
Sok gyártó vállalat fektet be a digitalizációba – de a legnagyobb hatékonyságnövekedés csak akkor valósul meg, ha a gyártóterület és az anyaglogisztika zökkenőmentesen integrálva van. Megmutatjuk, hogyan – moduláris, mérhető és skálázható módon.
Ahol a digitalizáció valóban számít a gyártásban
Az olyan digitális rendszerek, mint a vállalatirányítási rendszer (ERP), a gyártásvégrehajtó rendszerek (MES) és a termékéletciklus-kezelés (PLM), a gyártástervezés és a törzsadatok gerincét képezik. Azonban a napi működés során gyakran hiányosságok maradnak a megvalósításban: papíralapú munkautasítások, manuális adatbevitel, nyomon követhetőség hiánya vagy megbízhatatlan anyagellátás. Pontosan itt fordulnak elő hibák, várakozási idők és utómunkák. Ezen folyamatok digitalizálása és az intelligens logisztika megvalósítása hozza el ezt a potenciált a gyártóüzembe.
Mit tudnak az ERP-k, MES-ek és PLM-ek – és hol érnek véget a képességeik?
A gyártás digitális átalakulásának jobb megértéséhez érdemes röviden áttekinteni azokat a kulcsfontosságú informatikai rendszereket, amelyeket ma szinte minden gyártóüzemben használnak. Sokan ismerik ezeket a kifejezéseket – de nem mindig világos, hogy pontosan milyen szerepet töltenek be, vagy hol vannak a korlátaik.
ERP: Vállalati erőforrás-tervezés
Az ERP rendszer alapvető üzleti folyamatokat kezel:
Vevői rendelések
Anyagszükségletek
Beszállítók
Készlet
Beszerzési és pénzügyi folyamatok
Röviden, az ERP rendszer határozza meg, hogy mit kell gyártani – beleértve az anyagjegyzékeket, követelményeket és készleteket.
MES: Gyártásvégrehajtó rendszer
A MES összeköti a tervezést és a gyártást. Aktív gyártási megrendeléseket irányít és felügyel:
Mely megrendelések aktívak?
Melyik munkaállomás melyik lépést gyártja?
Milyen státuszfrissítések érhetők el?
A MES megjeleníti a haladást, rögzíti a státuszfrissítéseket, és így a gyártóterület irányítási rétegét szolgálja.
PLM: Termékéletciklus-menedzsment
A PLM kezeli az összes termékadatot a teljes életciklus során, beleértve
CAD rajzokat
anyagjegyzéket (BOM)
változatokat
és tervezési módosításokat.
A PLM meghatározza, hogyan kell felépíteni egy terméket – mind technikailag, mind dokumentációban.
Miért marad hiányosság az ERP, MES és PLM ellenére
Az olyan rendszerek, mint az ERP, MES és PLM, tervezést, adatokat és struktúrát biztosítanak. De nem hajtják végre a folyamatot a gyártóüzemben. Hiány van a digitális tervezési szint és a tényleges végrehajtás között. Ez különösen igaz a manuális összeszerelési folyamatokra és az anyaglogisztikára.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A munkautasítások gyakran elavultak.
A folyamatadatokat manuálisan rögzítik. Ez hibalehetőséget rejt magában, és időbeli késéssel történik.
Az anyag rendelkezésre állását inkább becsülik, mint valós időben mérik.
A releváns folyamatadatokat csak utólag rögzítik, ami azt jelenti, hogy a nyomon követhetőség nem áll rendelkezésre a tényleges végrehajtás során.
Ezt a hiányt csak olyan rendszerekkel lehet áthidalni, amelyeket közvetlenül a munkahelyen és a logisztikában használnak, és ott tudnak működni – pontosan ott, ahol az értékteremtés történik. És itt válik láthatóvá a híd a digitális munkavégzési útmutatás és az intelligens anyaglogisztika felé.
A végrehajtási rést csak olyan rendszerekkel lehet áthidalni, amelyek aktívan közvetlenül a munkahelyen és a logisztikában működnek – pontosan ott, ahol az értékteremtés történik.
A tervezéstől a gyártóüzemig
Az Ipar 4.0 gyakorlati lényege nem a munkautasítások vagy adatok puszta digitalizálásában rejlik, hanem a lehető legtöbb üzleti folyamat végpontok közötti hálózatba kapcsolásában és digitalizálásában – a tervezéstől egészen a munkalépések tényleges végrehajtásáig a gyártóüzemben.
Négy kulcsfontosságú technológiai komponens döntő jelentőségű itt:
Munkaállomások, szerszámok és anyagáramlások összekapcsolása
Valós idejű adatgyűjtés az időben késleltetett manuális naplózás helyett
Digitális, rugalmas munkautasítások a manuális összeszerelési folyamatokhoz
Automatizált, fogyasztásalapú anyagellátás közvetlenül a tényleges felhasználás helyére
Ez olyan technológiákon és eszközökön keresztül válik lehetővé, mint az Internet of Things (IoT), intelligens eszközök (mint például a Bossard SmartTools vagy digitális nyomatékkulcsok), intelligens anyagtárolók (mint például a Bossard SmartTower, SmartBin Cloud vagy SmartLabel Cloud), AI technológia, valamint szkennerek, érzékelők és mérlegek.
Ezek a megoldások érzékelőkkel vannak felszerelve és a felhőn keresztül kapcsolódnak. Képesek olyan információkat rögzíteni, mint a nyomaték, az eltávolított alkatrészek száma, pozíció, rögzítés időpontja, hőmérséklet vagy töltöttségi szintek, és közvetlenül továbbítani azokat digitális rendszerekbe.
A cél nem a "több IT", hanem stabil, szabványosított és irányított folyamatok, amelyek a termékválaszték, kis tételméret és magas cikluskövetelmények ellenére is reprodukálhatók, átláthatók és nyomon követhetők maradnak, és zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő ERP, MES és PLM környezetekbe.
ELAM Solutions: Szoftver a digitális munkavégzés irányításához az összeszerelésben
Az egyik példa az ELAM – egy szoftvermegoldás a digitális munkautasításokhoz és a munkavállalók támogatásához a kézi összeszerelésben. Az ELAM Solutions közvetlenül a munkahelyen támogatja a munkavállalókat, és biztosítja, hogy az összeszerelési folyamatok érthető, szabványosított és helyes módon kerüljenek végrehajtásra. Még magas termékváltozat-diverzitás esetén is.
A papíralapú dokumentumok vagy statikus PDF-ek helyett itt digitális összeszerelési utasításokat használnak, amelyek lépésről lépésre végigvezetik a munkavállalókat az összeszerelési folyamaton. Szövegek, képek és videók világosan és érthetően magyarázzák el az egyes munkalépéseket. Egyedileg igazítva a termékváltozathoz, megrendeléshez vagy munkaállomáshoz.
Ami megkülönbözteti az ELAM-ot a hagyományos digitális utasításoktól: A szoftver az elejétől a végéig végigkíséri a teljes összeszerelési folyamatot, méghozzá valós időben.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Mielőtt egy terméket összeszerelnének, a szükséges munkalépéseket először központilag meghatározzák egy úgynevezett folyamatábra-szerkesztőben az ELAM rendszeren belül. Ebben a folyamatban a folyamatmenedzserek meghatározzák a műveletek sorrendjét, hogy milyen információk jelenjenek meg, mely lépések kötelezőek, és mely lépéseket kell esetleg manuálisan megerősítenie a munkavállalónak. A könnyen érthető, kód nélküli felhasználói felület nem igényel programozási ismereteket.
Amikor később egy összeszerelési megrendelés indul, a munkavállaló saját hitelesítő adataival bejelentkezik a munkaállomáson. Az ELAM tárolja, hogy melyik terméket és változatot kell összeszerelni, és megjeleníti a megfelelő digitális összeszerelési utasításokat.
Ahogy a munkavállaló dolgozik, az ELAM szoftver lépésről lépésre végigvezeti a folyamaton. A következő lépés csak akkor jelenik meg, ha az előző befejeződött. Ez biztosítja, hogy egyetlen összeszerelési lépés se maradjon ki vagy keveredjen össze – függetlenül a tapasztalattól vagy a rutintól.
Minőség és dokumentáció a munka során
A dolgozók irányításával párhuzamosan az ELAM rögzíti a releváns gyártási és minőségi adatokat közvetlenül az összeszerelés során. Ez megtehető csavarozó szerszámokkal, szkennerekkel vagy más csatlakoztatott eszközökkel. Az eredmények, mint például a helyes nyomaték, egy sikeresen befejezett csavarozási művelet vagy egy helyesen eltávolított alkatrész automatikusan mentésre kerülnek további kézi bevitel nélkül.
A munkavállaló számára a folyamat egyszerű marad: dolgozzon a megszokott módon, de egyértelmű digitális támogatással. A vállalat számára ez teljes nyomon követhetőséget teremt a gyártásban a háttérben:
melyik munkalépést mikor hajtották végre,
melyik állomáson,
melyik alkatrésszel vagy szerszámmal,
és hogy helyesen lett-e befejezve.
Az eredmény: Valós idejű átláthatóság
Minden rögzített információ elérhető a gyártási műszerfalakban. A gyártásvezetők egy pillantással láthatják a megrendelések állapotát, hol fordulnak elő késések, vagy hol optimalizálhatók a folyamatok. Az adatok automatikusan generálódnak a működés során – minden további dokumentációs erőfeszítés nélkül.
Intelligens termelési logisztika és valós idejű E-Kanban
Míg az ELAM az összeszerelés digitális végrehajtását vezérli, az olyan szoftverek, mint a Last Mile Management, kifejezetten a termelési logisztika digitalizálását célozzák meg – különösen a B és C-alkatrészek esetében.
A Bossard Last Mile Management egy szoftvermegoldás az anyagok és fogyóeszközök digitális vezérlésére a termelésben. Biztosítja, hogy az összeszerelési anyagok a megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak.
Sok vállalat ismeri a problémát: az anyagok valahol a raktárban vannak, de nem ott, ahol éppen az összeszerelés folyik. Az összeszerelő dolgozók alkatrészeket keresnek, a Kanban kártyák elvesznek, vagy a készletet túl későn rendelik újra. A Last Mile Management pontosan ezt a problémát kezeli – közvetlenül a felhasználás helyén.
Egy pillantás a mindennapi gyártásra
Az anyagtartályokat, tárolóhelyeket és fogyasztási pontokat a szoftver bevezetése során állítják be. Ez a folyamat határozza meg, hogy mely alkatrészekre van szükség hol és milyen mennyiségben használják őket jellemzően. Ez egy egyszeri lépés, amely a digitális anyagvezérlés alapját képezi.
Az összeszerelési folyamat során a munkavállaló egyszerűen kiveszi a szükséges alkatrészeket a kijelölt tárolóhelből, mint általában. Számukra a munkafolyamat gyakorlatilag változatlan marad – továbbra is az összeszerelési feladatukra összpontosítanak.
A kulcsfontosságú különbség a háttérben történik: a Last Mile Management automatikusan észleli, amikor anyagot vesznek ki, és mennyit használtak fel. Ez közvetlenül a felhasználás helyén történik, például mérlegek vagy az intelligens tárolóedény címke segítségével.
Az anyagutánpótlás automatikusan történik – űrlapok vagy szóbeli kérések nélkül
Amint egy meghatározott minimális készletszintet elérünk, a rendszer automatikusan elindítja az utánpótlást. Nem kell űrlapokat kitölteni, nem kell Kanban kártyákat továbbadni, és egyetlen munkatársnak sem kell értesítenie senkit.
A Last Mile Management tudja:
melyik tárolót kell feltölteni mely alkatrészekkel
mennyi anyagra van szükség
hová kell szállítani
Az utánpótlás ennek megfelelően indul el – a tényleges fogyasztás alapján, nem becslések vagy fix ciklusok szerint.
Átláthatóság a pontatlan becslések helyett
Ugyanakkor a Last Mile Management folyamatosan gyűjti az anyagfogyasztásra vonatkozó adatokat. A gyártásvezetők egy pillantással láthatják:
mely alkatrészeket használják különösen gyakran
hol halmozódik fel készlet
hol merülhetnek fel szűk keresztmetszetek
mely alkatrészeket nem használják már
Ez az információ közel valós időben áll rendelkezésre, és lehetővé teszi az anyagáramlások célzott optimalizálását – további számlálás vagy Excel táblázatok nélkül.
Last Mile Management összekötve a szerelési folyamattal
Míg az ELAM lépésről lépésre végigvezeti a dolgozókat a szerelési folyamaton, a Last Mile Management biztosítja, hogy a szükséges anyag mindig rendelkezésre álljon. Mindkét rendszer zökkenőmentesen működik együtt a napi működés során:
Az ELAM stabil, irányított szerelési folyamatot biztosít
A Last Mile Management garantálja a hatékony anyagellátást a szereléshez, termelési megszakítások nélkül.
Ez egy folyamatos, digitálisan támogatott termelési munkafolyamatot hoz létre – a munkaútmutatóktól az anyagellátásig közvetlenül a munkaállomásnál. A növekvő termékválaszték, a kisebb tételméret és a magas időnyomás mellett ez gyorsan sikertényezővé válik.
A digitális munkavégzési útmutatás és az intelligens anyaglogisztika együtt nagyobb hatást érnek el
Míg az ELAM digitálisan támogatja a tényleges összeszerelési folyamatot, a Last Mile Management biztosítja, hogy a szükséges anyagok mindig rendelkezésre álljanak. Együtt áthidalják a tervezés és az összeszerelés közötti szakadékot, és biztosítják a nyomon követhetőséget a gyártásban. Az egyes rendszerek szerepei egyértelműen megkülönböztethetők:
Az olyan termékadatok, mint a rajzok vagy az anyagjegyzékek, a PLM-ből származnak. Az ERP és MES rendszerek tervezik a megrendeléseket, mennyiségeket és határidőket. Az ELAM ezt a tervezést a munkaállomáson valósítja meg, lépésről lépésre vezeti a munkavállalókat az összeszerelési folyamaton keresztül, és valós időben dokumentálja a folyamatot.
Ugyanakkor a Last Mile Management biztosítja, hogy a szükséges anyagokat pontosan akkor pótolják, amikor ténylegesen felhasználták őket. Így kezeli az intralogisztikát minden szükséges komponens számára.
A kulcsfontosságú előny: Minden érintett fél ugyanazokkal a naprakész információkkal dolgozik. Az összeszerelési előrehaladás, a minőségi adatok és az anyagfogyasztás átlátható és összekapcsolt. Ez zökkenőmentes digitális ciklust hoz létre.
Mérhető eredmények négy kulcsfontosságú területen
Eredmény 1
Készlet
és az anyagok elérhetősége
Eredmény 1
A valós idejű Kanban és felhasználási helyen történő fogyasztáskövetés csökkenti a készletet, miközben növeli az elérhetőséget.
Eredmény 2
Termelékenység
és ciklusidő-stabilitás
Eredmény 2
A keresési idők csökkentése, az automatikus adatrögzítés és az egyértelmű utasítások stabilizálják a ciklusidőket – még magas változatszámú gyártás esetén is.
Eredmény 3
Minőség
és megfelelőség
Eredmény 3
Az irányított lépések, ellenőrzési pontok és automatikus dokumentáció csökkentik a hibaarányokat és az ellenőrzési erőfeszítéseket.
Eredmény 4
Átláthatóság
és nyomon követhetőség
Eredmény 4
Sorozat / tétel adatok, szerszám értékek, idők – mind digitálisan összekapcsolva és elemezhető.
Gyors kezdési útmutató: Hogyan kezdjünk hozzá pragmatikus módon
Lépés – Használati esetek priorizálása: Válasszon ki 2–3 gyártósort vagy munkaállomást, ahol magas az utómunka vagy beállítási idő aránya, és szűk keresztmetszetek vannak az anyagellátásban.
Lépés – ELAM proof-of-concept: Az ELAM-val digitális munkautasításokat valósíthat meg, összekapcsolhatja a szerszámokat, automatikusan rögzítheti a minőségi adatokat, és visszajelzést engedélyezhet az ERP/MES felé.
Lépés – Last Mile Management hozzáadása: A Last Mile Management biztosítja, hogy minden szükséges anyag megfelelő mennyiségben, megfelelő időben és megfelelő helyen rendelkezésre álljon. Ez megakadályozza az összeszerelési megszakításokat és egyszerűsíti a folyamatokat. A szoftver segít valós időben nyomon követni a felhasználási helyen lévő készletet, digitalizálni a Kanbant, automatizálni az utánpótlást és elemezni a fogyási adatokat.
Lépés – Skálázás és integráció: Sikeres proof of concept után kibővíti a cellákat, KPI-okat hoz létre, és további állomásokat/helyszíneket kapcsol be – anélkül, hogy lecserélné a meglévő rendszereit. A digitális munkavégzési útmutatás és az intelligens anyaglogisztika a meglévő informatikai infrastruktúrával együtt növekszik.
Következtetés: Digitális munkavégzési útmutatás és intelligens anyaglogisztika
A meglévő rendszerek cseréje helyett az ELAM és a Last Mile Management kifejezetten kiegészíti a meglévő ERP, MES és PLM rendszereket ott, ahol a hagyományos megoldások elérik korlátaikat: közvetlenül a gyártóüzemben. A digitalizáció moduláris módon indítható, lépésről lépésre bővíthető és rugalmasan skálázható. Ez észrevehetően magasabb termelékenységet eredményez a napi gyártásban és jelentős komplexitáscsökkenést.
Készen áll a gyártás jövőjére?
Az Ön szervezete is élvezheti ezeket az előnyöket az összeszerelés során. Szakértői csapatunk készen áll arra, hogy végigvezesse Önt a megvalósítás minden szakaszán, és ügyfélszolgálatunk bármikor rendelkezésére áll.
Digitális átalakulás a gyártásban: Gyakran Ismételt Kérdések
Helyettesíthetik-e a digitális munkavezérlés és intelligens gyártási logisztika az ERP/MES/PLM-et?
Nem. Ezek kiegészítik a rendszerkörnyezetet a gyártóterületen, és áthidalják a szakadékot a szerelés végrehajtása és az anyagáramlás között, miközben a törzs- és rendelési adatok továbbra is az ERP/MES/PLM rendszerekből származnak.
Bevezethetők ezek a megoldások külön-külön?
Igen, a digitális munkaútmutatók és az intelligens gyártási logisztika egymástól függetlenül is megvalósíthatók. Sok vállalat kezdetben az ELAM-val kezdi az összeszerelési folyamatok digitalizálását, vagy a Last Mile Management-tel a anyagellátás stabilizálását. Mindkét megoldás a legnagyobb előnyt együtt használva nyújtja, de modulárisan vannak kialakítva, és egyenként is használhatók.
Mennyire összetett a digitális munkavégzési útmutató bevezetése?
A megvalósítás moduláris. Egy sorral/állomással kezdi, integrálja a meglévő eszközöket, és gyorsan mérhető eredményeket kap. Ezt követően rugalmasan skálázhat.
Szükséges lecserélnem a meglévő IT infrastruktúrámat?
Nem. Az olyan megoldások, mint az ELAM és a Last Mile Management kiegészítik a meglévő ERP, MES és PLM rendszereit. Kifejezetten ott egészítik ki őket, ahol a hagyományos rendszerek elérik korlátaikat – közvetlenül a gyártóterületen és az anyaglogisztikában. A meglévő IT-környezetek továbbra is használhatók és lépésről lépésre bővíthetők.