Iparági fókusz

Miért nem csupán hűtési probléma többé a hőgazdálkodás

Az adatközpontok hőkezelése nem oldható meg kizárólag hűtési kapacitással. Az is függ attól, hogyan épül fel a berendezés, hogyan áramlik át rajta a levegő vagy hűtőfolyadék, és hogy a mechanikai csatlakozások stabilak maradnak-e idővel.

Adatközponti szerverszekrény nyitott ajtóval, amely megvilágított hardvert, kék hálózati kábeleket és hűtőcsöveket mutat egy ipari létesítményben.

Ez még inkább számít, ahogy a mesterséges intelligencia és a nagy teljesítményű számítástechnika magasabb rack-sűrűséget eredményez. Több hő keletkezik kisebb területen, kevesebb teret hagyva a hatékonysági veszteségeknek.

Szerver rack négy szerelt egységgel, rendezett kék hálózati kábelekkel a bal oldalon és szürke kábelkezeléssel egy sötét adatközponti szekrényben.

A hűtés a berendezés tervezésével kezdődik

A megfelelő hűtési teljesítmény biztosításához a levegőnek tiszta útvonalon kell áthaladnia a rackeken, a burkolatokon és a szerver hardveren keresztül. A rossz kábelvezetés elzárhatja a szellőzést, míg a rések vagy a rosszul illeszkedő panelek lehetővé tehetik a hűtött levegő kiszökését.

Nagy sűrűségű rackben még egy kis zavar is hozzájárulhat a forró pontok kialakulásához, és megnehezítheti a ventilátorok munkáját.

Szürke munkakesztyűt viselő kezek folyadékhűtő rendszert szerelnek fém csatlakozókkal és fekete csövekkel egy számítógép alaplapjára.

A folyadékhűtés növeli a mechanikai követelményeket

A közvetlen chipre történő hűtés és a hideglemezek magasabb hőterhelést tudnak kezelni, de teljesítményük stabil összeszerelésen alapul. A hideglemezeket biztonságosan rögzítve kell tartani a hőérintkezés fenntartása érdekében. A tömlőknek, bilincseknek, tömítéseknek és csatlakozási pontoknak is ellenállniuk kell a nyomásnak, a vibrációnak és az ismételt karbantartásnak.

A karbantartási hozzáférés is számít. A technikusoknak képesnek kell lenniük a hardver cseréjére anélkül, hogy szükségtelen terhelést helyeznének a közeli hűtővezetékekre vagy csatlakozásokra.

Rögzítőelemek ikon

Rögzítési technológia adatközpontokhoz

Fedezze fel az innovatív rögzítőelemeket, amelyek a modern adatközpontok szívében találhatók – a szerver házaktól a rackekig és burkolatokig, az alaplapig, a kábelvezetésig vagy a hűtőrendszerekig.

Tudjon meg többet
Szerverállvány kötegelt kábelekkel és narancssárgán világító alkatrésszel, adatközponti hardvert mutatva zöld jelzőfényekkel.

A kis változások nagyobb problémákat okozhatnak

A hőproblémák gyakran fokozatosan alakulnak ki. Egy kábelköteg a légáramlás útjába kerül. Egy panel karbantartás után már nem záródik megfelelően. Egy rögzítési pont meglazul, és befolyásolja a hűtőkomponens helyzetét. Az azonnali válasz lehet a ventilátor sebességének növelése vagy a hőmérséklet-beállítások módosítása. Ez csökkentheti a tüneteket, de nem oldja meg az alapvető mechanikai problémát.

A berendezéstervezők és gyártók számára a hőteljesítményt a rögzítéssel, az elvezetéssel és a szerviz-hozzáféréssel együtt kell figyelembe venni. Ezeknek a részleteknek a korai helyes megoldása segít a hűtőrendszernek következetesebben teljesíteni, még évekig tartó karbantartás és hardverfrissítések után is.

Legfontosabb tanulság

A hatékony adatközpont-hűtés több mint hűtési kapacitás kérdése.

A mechanikai részletek, mint például a légáramlási útvonalak, a kábelvezetés, a rögzítés és a szerviz-hozzáférés mind befolyásolhatják a hőteljesítményt. Ezek korai kezelése segít csökkenteni a forró pontokat, és biztosítja, hogy a hűtőrendszerek következetesen működjenek a jövőbeli karbantartások és frissítések során.

Adatközpont-hűtés megfelelő beállítása

Közel 200 éves tapasztalattal a rögzítéstechnikában segítünk elkerülni a buktatókat. Konzultáljon mérnökeinkkel még ma.

Egy férfi dolgozik nagy teljesítményű adatközponti számítógéppel

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.