Folyamatbiztonság növelés és dokumentumváltozatok csökkentés
Új munkavállalók betanítása, az összeszerelés rugalmasságának növelése a folyamat megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül, valamint a magas minőségi szabványok fenntartása olyan kihívások, amelyek az erős üzleti növekedéssel járnak.
Az ügyfél: INTEGRA Biosciences
Az INTEGRA Biosciences AG, a folyadékkezelés és médiakészítés terén kiváló minőségű laboratóriumi eszközöket és fogyóeszközöket kínáló vezető vállalat, pontosan ezekkel a kihívásokkal szembesült, és a Bossard ELAM rendszermegoldását választotta az összeszerelés precíz digitalizálására és hálózatba kapcsolására.
Ismerje meg, hogyan küzdötték le a kihívásaikat, miközben növelték hatékonyságukat és termelékenységüket.
Itt lépett be a képbe a Bossard
A különböző rendszerek átfogó felülvizsgálatának részeként végül a Bossard ELAM 5 rendszerét választották. Ez a platform lehetővé teszi az összeszerelés pontos digitalizálását és hálózatba kapcsolását. Az ELAM integrálja a csatlakoztatott eszközök erejét, a valós idejű adatgyűjtést, minden lépés nyomon követhetőségét, a maximális rugalmasságot és az egyedi beállításokat.
Az összeszerelési lépések digitalizálásával a személyzet képzési igénye drasztikusan csökken, és az eltérő összeszerelési feladatok közötti rotáció könnyebbé válik. Az összeszerelési hibák gyakorlatilag nullára csökkennek. Ezenkívül minden fontos adat bármikor elérhető a hálózatban a megalapozott döntésekhez.
A Bossard Smart Assembly a megoldás
"A Bossard Smart Factory Assembly alkalmazás használata alapos összehasonlításokon alapult más összeszerelési rendszerekkel. A kiválasztásban döntő szerepet játszó kiemelkedő jellemzők közé tartozik a folyamatábra funkció és a folyamatábra készítő, a mérési és tesztértékek rögzítése, valamint a felhasználó által meghatározott csoportosítás, amely lehetővé teszi a hatékony alkalmazkodást a gyártási folyamatokhoz."
Dominik Müller, INTEGRA gyártástechnológus
Christoph Sidler, a Bossard Smart Factory Assembly projektmenedzsere így nyilatkozik a projektről: "Az INTEGRA Biosciences AG-val való együttműködés nagyon érdekes volt és az is marad, mivel közösen elemezzük és megvitatjuk a specifikus igényeiket, és megpróbáljuk ezeket a lehető legnagyobb mértékben digitálisan leképezni a szabványainkkal. A hangsúly nem annyira a terméken van, hanem a skálázható folyamaton."
Magas minőségű, digitális összeszerelési utasítások, gyártási adatok egy központi rendszerben
Az ELAM használatával az összeszerelési utasítások digitalizálása és egyszerűsítése vált lehetővé, ami megkönnyíti azok frissítését is. Minden releváns gyártási adat most egy központi rendszerben kerül rögzítésre, így nincs szükség további Excel vagy Word dokumentumok karbantartására és archiválására.
Bár a fő cél nem az átfutási idők csökkentése és a kibocsátás növelése volt, sok manuális lépést megszüntettek, ami észrevehető időmegtakarítást eredményezett, és lehetővé tette az adatok könnyebb elemzését.
Következtetés: A dokumentumok számának minimalizálása támogatja a folyamatbiztonságot
"Az ELAM-5 rendszer bevezetésével jelentősen növelni tudtuk a folyamatbiztonságot, mivel most digitálisan vezetjük az alkalmazottakat az összeszerelési folyamat során, miközben jelentősen csökkentjük a dokumentumok sokféleségét. Az alkalmazottak jobban tudnak koncentrálni a fő feladataikra, ami végső soron hatékonyabb és magasabb minőségű gyártáshoz vezet," foglalja össze Dominik Müller.
Újradefiniált folyamatmegbízhatóság és hatékonyság
Szeretné növelni a hatékonyságot a gyárában? Optimalizálja a termelést digitális megoldásokkal – kevesebb dokumentációs munka, nagyobb folyamatbiztonság és maximális rugalmasság a munkatársak számára.