Sikertörténetek

A termelési folyamatok egyszerűsítése digitális dokumentumkezeléssel

Tudja meg, hogyan váltott ügyfelünk papírmentes gyártási létesítményre, annak ellenére, hogy szigorúan szabályozott iparágban működik. Most időmegtakarítást, kevesebb újramegmunkálást és teljes nyomonkövethetőséget élveznek.


A termelési folyamatok egyszerűsítése

A kihívás: Papírmentes gyárrá válni

Egy innovatív kerekes páncélozott járműveket gyártó vállalat célja, hogy papírmentes gyárrá váljon. Mivel szigorúan szabályozott iparágban működnek, kiterjedt dokumentációra van szükség.

A jelenlegi folyamatok során ez jelentős erőfeszítést igényel az operátortól (papírdokumentumok bélyegzése, jelentések nyomtatása, kézi adatbevitel stb.), valamint növeli annak kockázatát, hogy az összeszerelési folyamatok munkautasításai helytelenek vagy elavultak.

Megoldásunk: Teljesen digitalizált gyártási folyamat

A digitális gyártási dokumentumokra való áttérés után a Smart Assembly Solution segítségével a munkautasítások automatikusan frissülnek az ERP-ből, biztosítva a revíziók változásainak nyomon követhetőségét. A munkautasítások és a kapcsolódó dokumentációk tableteken jelennek meg minden dolgozó számára, valamint a gyártósor mentén elhelyezett gyártóeszközök, mint például a smart tools és a tesztberendezések, csatlakoztatva vannak a rendszerhez, biztosítva a minőséget és a nyomon követhetőséget.

Ügyfél Előnyök

A digitalizált munkautasítások tableteken történő használatával minden dolgozó számára, összekapcsolva az összes releváns gyártóeszközzel, ügyfelünk gyára a következő előnyöket realizálta:

  1. Előkészítési idő megtakarítás (>1 óra rendelésenként)
  2. Újrakezdés csökkentése (-20%)
  3. Mindig naprakész utasítások
  4. Teljes nyomon követhetőség

A gyártási dokumentumok digitalizálása lehetővé teszi a gyártó számára, hogy továbbra is innováljon, miközben fenntartja a szabványosított folyamatokat és javítja a gyártási mutatókat.

Kiemelt téma: Hogyan navigálhatnak a gyártók az innováció és a szabványosítás között?

A rezsiköltségek csökkentése a digitalizált munkautasítások révén

Az innováció izgalmas – lehetővé teszi a folyamatok gyors fejlesztését és újratervezését, valamint új munkamódszereket. A gyakorlatban a gyártási innováció az automatizálás, a gépek és anyagok technológiai fejlesztése, az adatok és a számítástechnikai kapacitás fokozott felhasználása formájában jelenik meg. Mindezek a fejlesztések segíthetnek előre mozdítani a működést azáltal, hogy lehetővé teszik az operátorok számára, hogy kevesebb erőforrással többet érjenek el, miközben nagyobb átláthatóságot és mérhetőséget biztosítanak. A szabványosított munkafolyamatok – beleértve azokat a munkautasításokat és protokollokat, amelyek meghatározzák ezeket a munkafolyamatokat – elengedhetetlenek a minőség biztosításához.

Bármilyen folyamatváltozás frissített munkautasításokat igényel.

Ez azt jelenti, hogy új gyártási dokumentumokat kell írni és terjeszteni, a korábbi verziókat pedig össze kell gyűjteni és el kell távolítani. Ez egy időigényes, hibára hajlamos folyamat, amely növeli annak kockázatát, hogy az elavult munkautasítások következetlen eredményekhez vezethetnek.

Ezek a dokumentációs akadályok növelik az egyes folyamatváltozások által igényelt többletmunkát, ami gátolhatja az innovációt és a fejlődést.

A digitalizáció nyugalmat ad a dolgozóknak.

Az innováció nemcsak a folyamatokra és eljárásokra lehet hatással, hanem az emberekre is. A digitalizált gyártási dokumentumok megkönnyítik a képzést, a tanulást és a munkavégzést. A digitalizált munkautasítások által nyújtott rugalmasság csökkentheti a képzéshez szükséges időt és erőfeszítést, miközben támogatja az operátorok egyéni igényeit.

Konzisztens folyamat- és minőségoptimalizálás az összeszerelésben

Amikor a folyamatfejlesztések könnyen megvalósíthatók, gyakrabban kerülnek bevezetésre, ami a folyamatos fejlesztés kultúrájához vezet. A digitalizált munkautasítások lehetővé teszik az operátorok számára, hogy ne csak kövessék a frissített folyamatlépéseket, hanem javaslatokat is tegyenek a munkautasításokban szereplő fejlesztésekre, amelyeket aztán gyorsan és egyszerűen be lehet építeni.

Ez a kétirányú tudásáramlás növelheti a termelékenységet azáltal, hogy lehetővé teszi a frontvonalbeli dolgozók számára a bevált gyakorlatok hozzájárulását. A bemenetek gyorsan érvényesíthetők, és lépésről lépésre integrálhatók az utasításokba a gyártási folyamat javítása érdekében.

Több adatgyűjtés, nyomonkövetés és minőségellenőrzés

A digitalizált gyártási dokumentumok számos területen előnyökkel járnak:

Az intelligens eszközök és tesztberendezések integrálhatók a minőség biztosítása érdekében, hogy csak akkor lépjenek tovább a következő lépésre, ha az előzőt helyesen hajtották végre. Ahogy az operátor végighalad a digitalizált munkautasításokon, minden lépésnél információkat gyűjtenek, ami gazdag adathalmazokat eredményez, amelyeket elemezhetnek a folyamatok javítása érdekében, és termékéletciklus-nyilvántartásként archiválhatnak az auditokhoz.

Következtetés: Digitalizált Munkautasítások

Az iparági trendek és az új technológiák közepette a gyártók egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy növekedjenek, alkalmazkodjanak és új munkamódszereket vezessenek be; azonban a következetes, megismételhető folyamatok és a magas minőségű kimenet iránti igény továbbra is ugyanolyan fontos marad. A digitalizált gyártási dokumentumok a legjobbat nyújtják mindkét világból az innováció lehetővé tételével, miközben biztosítják a szabványosítást, lehetővé téve a gyártók számára, hogy magabiztosan haladjanak a jövő felé.