Klauke® EK 60UNVCFM - Utensile idraulico universale a batteria a batteria Makita campo di crimpatura 6-300 mm²

BN 27774
Immagine del prodotto Klauke® EK 60UNVCFM - Utensile idraulico universale a batteria a batteria Makita campo di crimpatura 6-300 mm²
  1. Immagine del prodotto Klauke® EK 60UNVCFM - Utensile idraulico universale a batteria a batteria Makita campo di crimpatura 6-300 mm²
Overlay
Immagine del prodotto Klauke® EK 60UNVCFM - Utensile idraulico universale a batteria a batteria Makita campo di crimpatura 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Utensile idraulico universale a batteria a batteria Makita campo di crimpatura 6-300 mm²

BN 27774
Caratteristiche di applicazione del prodotto
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
EK 60UNVCFM
Marca
Klauke®
Notes on use
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forza di crimpatura 60 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 42 mm
  • Tempo di crimpatura da 3 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 18 V
  • Capacità della batteria 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 36 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
  • Capacità di punzonatura fino a Ø 64 mm tondo; fino a 92 × 92 mm quadrato
  • Una sola testa per pressare, tagliare e punzonare
  • Ideale nell’ambito del montaggio, dove tutte le operazioni comuni possono essere eseguite con un unico utensile
  • Lavorazioni rapide grazie all’idraulica a 2 stadi
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa universale con apertura ribaltabile, orientabile
  • Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
  • Peso ridotto per manovrabilità senza fatica
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Impianto idraulico a 2 stadi con avanzamento rapido e corsa di potenza
  • Semplice e sicuro: Rientro automatico al termine dell’operazione (pressatura o taglio)
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Utensile idraulico universale a batteria

1 Batteria RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Caricatore LGL1 per 18 V Li-Ion batterie, 230 V

1 Adattatore UA22 per matrici di crimpatura della Serie 22

1 Contenitore di plastica KK120UNVNG

1 Manuale di istruzioni

Varianti