Corrosion Protection

부식 방지

화스너의 부식 방지에 대한 모든 것을 확인해보세요. 다양한 표면 처리 방식부터 ISO 미터 나사에 적용 가능한 코팅 두께 정보까지 구체적인 기술 정보를 제공드립니다.

기술 정보 다운로드

브로슈어 다운로드

부식 방지

아연도금, 니켈도금, 용융아연도금, 아연플레이크 코팅 등 다양한 부식 방지 처리 방식에 대한 기술 자료

634.3 KB | pdf

주요 내용

해당 기술 자료에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

  • 전해 도금 공정: 아연도금, 피막처리, 크로메이팅 등 전해 도금 방식의 표면 처리 방식 상세 기술 정보
  • ISO 4042:2018 기준, 일반적인 아연 및 아연 합금 코팅 시스템의 부식 저항 기준값
  • 수소취성 방지 대책 (ISO 4042 기준)
  • ISO 미터 나사산에서의 최대 코팅 두께 허용치
  • 기타 전해 도금 방식: 니켈도금, 크롬도금, 황동도금, 동도금, 은도금, 주석도금, 아노다이징, 아연/철 합금 도금, 아연/니켈 합금 도금
  • 추가 표면 처리: 용융 아연 도금, 아연 플레이크 코팅, 기계적 도금, 스테인리스 강의 흑색산화처리, 인산염 피막처리, 방수 코팅, 베이킹, 실링, 드라이 트라이볼로지 건식 코팅, 왁싱, WIROX®, YELLOX®, GreenTec® 등 고기능성 친환경 표면처리 기술
Expert Education : 조립 기술 전문 교육 세미나

부식 방지 코팅 (방청 코팅)

방청 코팅(전기아연도금, 용융아연도금, 아연플레이크코팅(아연분말코팅), 기계아연도금)을 통해 화스너를 부식으로부터 보호할 수 있습니다.

관련 정보