특수 코팅 제품

기능성 코팅

기능성 코팅은 화스너에 추가적인 잠금, 고정, 지지 또는 씰링 기능을 제공합니다. 실링 코팅, 프리코트, 풀림방지코팅, 접착형코팅 등 다양한 기능성 코팅에 대한 상세 정보를 안내드립니다.

Bossard의 특수 코팅 제품

기능성 코팅은 화스너에 추가적인 잠금, 고정, 지지 또는 씰링 기능을 제공합니다. 나사, 볼트, 너트 등 기계적 하중을 받는 체결 부품에 적용되며, 폴리아미드, 플라스티졸, 폴리올레핀 등의 고분자 복합소재로 구성됩니다. 기능성 코팅은 진동 방지, 풀림 방지, 체결 부품 이탈 방지, 나사산 내부 밀봉, 볼트 헤드 하부 밀봉 등의 다양한 필수적인 기능을 수행합니다.

기능성 코팅의 장점

고품질과 안전 보장

일체형 안전 기능

미터 나사산 형상 계산기

신뢰성 향상

생산 비용 절감

비용 절감

모바일 앱을 통한 현장 중심 재고관리

이탈 방지

볼트 크기 및 강도 등급 계산기

일체형 구성품

점착형 코팅 (Jamming Coatings)

점착형 코팅은 나사산 일부에 고탄성, 내마모성 폴리아미드를 도포하여 축 방향 유격을 제거하고, 진동에 강한 밀착 체결을 구현합니다.

볼트 풀림 방지 코팅

실링 코팅 (Sealing Coatings)

밀봉 코팅은 먼지, 습기, 화학물질 등 외부 오염물질이 체결 부위로 침투하는 것을 방지하는 보호막 역할을 하며, 화스너의 내식성과 내마모성을 향상시켜 수명을 연장합니다.

  • Precote® 5 : 비반응성 필름형 분산 코팅으로, 고체 미네랄 윤활제가 포함되어 있으며, 원통형 및 테이퍼형 나사산에 즉시 실링 효과를 제공합니다. 모든 나사 재질에 적용 가능하며 우수한 방청 성능을 제공합니다.
  • Nyseal® 헤드 하부 코팅 : 플라스틱 기반 코팅으로, 별도의 와셔, 실링재, O-링 없이도 액체 및 기체에 대한 우수한 밀봉 성능을 제공하며, 민감한 표면 손상을 방지합니다.
  • Nyplas® 헤드 하부 코팅 : Nyseal®과 유사하지만 더 두꺼운 코팅층 형성이 가능하며, 수축이나 건조 현상 없이 장기간 사용 가능한 고내구성 실링 솔루션입니다.
  • TufLok® / Nytemp® All-Round : 탄성 및 내마모성 폴리아미드 코팅으로 나사산 전체를 감싸, 진동 방지와 밀봉 기능을 제공합니다. 알코올, 오일, 연료, 희석제 등에 대한 내성이 뛰어나며, 사용 온도는 TufLok® 기준 -50°C에서 120°C, Nytemp®는 -50°C에서 200°C까지 적용 가능합니다. 또한 재사용이 가능하고 보관 기간에도 제한이 없습니다.

접착형 코팅 (Adhesive Coatings)

접착형 코팅은 고정력과 안전성이 요구되는 나사 체결 부위에 적용되는 가장 강력한 사전 코팅 방식입니다. 미세 마이크로캡슐로 구성되어 있으며, 체결 시 압력과 전단력에 의해 파괴되며 즉시 경화가 시작됩니다.

  • Precote® 30/80/85 : 아크릴계 마이크로캡슐 기반 바니쉬코팅 시스템으로, 체결 시에만 접착 기능이 활성화되고 잠금 및 실링 기능을 동시에 제공하는 코팅 솔루션입니다.

이탈 방지 코팅 (Loss Protection Coatings)

이탈 방지 코팅은 조립 또는 운송 중 화스너가 제 위치에서 벗어나지 않도록 고정해주는 기능성 코팅으로 조립 시간을 단축하고 설치 오류를 방지합니다.

  • Nystay® 고정 코팅 : 폴리올레핀 기반의 플라스틱 프리코팅으로, 나사, 샤프트, 리벳, 스터드, 프레스 및 선삭 부품 등 다양한 화스너에 적용할 수 있습니다. 무독성이며 친환경적이어서 다양한 부품에 안전하게 사용할 수 있습니다.

브로슈어

추가적인 잠금, 고정, 지지 또는 씰링 기능을 위한 기능성 코팅 솔루션 소개

나일론패치 코팅 브로슈어

볼트 풀림 방지를 위한 나일론패치 코팅, 점착형 코팅, 실링 코팅의 특성, 장점, 적용 사례 등 상세 정보

630.2 KB | pdf
풀림방지를 위한 코팅 솔루션 소개

접착형 코팅 (풀림방지코팅) 브로슈어

접착형 코팅의 기술적 특성과 적용 방식, 체결 안전성 향상 방법 소개

2.4 MB | pdf
특수 코팅 제품

특수 코팅 제품 문의하기

Bossard의 올바른 표면 및 마감 처리가 적용된 특수 코팅 제품을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항