씰링 부품

Nyplas® 씰링 코팅 기술

Nyplas®는 나사 머리 하부, 플랜지 또는 나사산 끝단에 적용되는 특수 플라스틱 코팅으로, 액체 및 가스에 대한 우수한 밀봉 성능과 소음 저감 효과를 제공합니다.

블랙 Nyplas 언더헤드 실링 코팅이 적용된 다양한 황동색 체결 요소

Nyplas® 작동 원리

Nyplas® 코팅은 체결 전에 나사 머리 하부(Under-Head)에 직접 용융 접착되어 적용됩니다. 이를 통해 별도의 와셔, 씰 또는 O-링을 추가로 사용할 필요가 없습니다. Nyplas®는 액체 및 가스에 대한 우수한 밀봉 성능을 제공하며, 동시에 체결 대상물의 민감한 표면을 보호하는 완충재(Buffer) 역할을 수행합니다.

Nyplas®와 Nyseal®의 차이점

Nyplas®는 Nyseal®과 유사한 밀봉 솔루션이지만, 더 두꺼운 코팅층을 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 최적의 밀봉 성능을 확보하기 위해서는 생산 적용 전에 실제 사용 조건에서 테스트를 수행하여 필요한 코팅 두께를 확인하는 것이 권장됩니다.

Nyplas® 장점

씰링 및 유량 제어 기술

우수한 성능

비용 절감

비용 절감

Tribological Dry Coatings 마찰 건식 코팅

우수한 내구성

제품 출시 기간 단축

즉시 발현되는 성능

혁신적인 체결 기술

다양한 소재에 적용 가능

재사용 가능, 리사이클 가능

재사용 가능

기술 정보

일반 기술 정보

  • 색상: 블랙(Black)
  • 재질: 플라스티솔(Plastisol) / PVC
  • 내유성: 없음
  • 적용 조건: 수평면 체결부에만 적용 가능 (예: 접시머리 나사에는 Nyplas® 코팅 적용 불가)
  • 적용 범위: M3 ~ M10 규격의 나사 체결 부품

사용 온도 범위

권장 사용 온도 범위: -40°C ~ +150°C

제조 사양 및 규격

Nyplas® 코팅은 다음과 같은 글로벌 자동차 제조사의 품질 및 성능 규격을 충족합니다.

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A or B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

브로슈어

추가적인 잠금, 고정, 지지 및 씰링 기능을 제공하는 기능성 코팅 솔루션 소개

씰링 기술

볼트 풀림 방지를 위한 나일론 패치 코팅, 점착형 코팅, 실링 코팅의 특성 및 장점, 그리고 적용 사례에 대한 상세 기술 정보입니다.

630.2 KB | pdf

특수 코팅 제품 문의하기

Bossard의 올바른 표면 및 마감 처리가 적용된 특수 코팅 제품을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

특수 코팅 제품

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항