직결 나사

EJOT Delta PT® - 열가소성 플라스틱 체결을 위한 셀프 태핑 나사

EJOT Delta PT®는 열가소성 수지에 최적화된 고강도 셀프 태핑 나사로, 탭핑 없이도 우수한 체결력과 풀림 방지 성능을 제공하는 경량화 솔루션입니다.

EJOT Delta PT® - 열가소성 플라스틱 체결에 최적화된 고성능 셀프 태핑 나사
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

EJOT® Delta PT®는 열가소성 플라스틱 체결을 위한 셀프 태핑(Self-Tapping) 나사입니다. 독자적인 나사산 형상 설계를 통해, 복잡한 구조나 까다로운 작동 조건에서도 우수한 체결력과 내진동성을 발휘하며, 경량화 어플리케이션에 이상적인 성형 나사 솔루션입니다.

Delta PT® 기능

Ideal Material Flow

최적의 나사산 설계

설치 시 소재에 가해지는 응력을 최소화

Ideal Material Flow

좁은 플랭크 형상의 나사산은 반경 응력을 줄여주며, 설치 중 소재의 흐름을 방해하지 않아 헤드 손상 가능성을 낮추고 체결 품질을 향상시킵니다.

50% Higher

50% 향상된 비틀림 및 인장 강도

V자형 응력 분산 구조로 고강도 체결 실현

50% Higher

V자형 응력 분산 구조는 짧은 피치와 길이에도 불구하고 기존 나사 대비 최대 50% 높은 토크 및 인장 강도를 제공하여, 경량 구조물에서도 안정적인 체결을 가능하게 합니다.

Anti-Loosening 

우수한 풀림 방지 및 진동 저항성

고진동 환경에서도 체결 안정성 유지

Anti-Loosening 

최적화된 나사산 피치 설계는 높은 클램핑 하중을 유지하며, 표면 압력 감소 및 초기 프리로드 손실을 방지하여 장시간 사용 환경에서도 체결 신뢰성을 확보합니다.

성능 시뮬레이션 – DELTA® CALC

DELTA® CALC 시뮬레이션 프로그램을 통해, 특정 플라스틱 소재에서 Delta PT® 나사의 체결 성능을 예측할 수 있습니다.
정적 및 동적 하중 조건에서의 체결 거동을 정성적으로 분석하여, 체결 신뢰성과 안전성을 사전에 검증할 수 있습니다.

Bossard 기술 연구소에서는 고객의 실제 부품을 기반으로 정확한 체결 파라미터와 실측값을 제공해드립니다. 자세한 사항은 Bossard로 문의바랍니다.

EJOT Delta PT

Delta PT®

열가소성 수지 전용의 자체 성형 나사인 Delta PT®의 설계 원리 및 적용 기술에 대한 상세 정보

962.3 KB | pdf

EJOT® 및 DELTA PT®는 EJOT SE & Co. KG의 등록 상표입니다.