Direct Assembly Screws

직결 나사

다기능 스크류는 단순히 두 부품을 연결하는 것 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. 셀프 드릴링, 나사 성형, 나사 절삭 기능을 가진 다기능 스크류를 통해 불필요한 부품을 제거하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
셀프 드릴링, 나사 성형, 나사 절삭 기능을 가진 다기능성 스크류, 직결 나사

직결 나사는 알루미늄, 얇은 판재, 강철, 열가소성 수지, 목재, 콘크리트 등 다양한 재료와 애플리케이션에 적용 가능합니다. Bossard는 직결 나사 솔루션을 통해 애플리케이션을 위한 최적의 제품을 제공합니다.

모든 애플리케이션을 위한 직결 나사

PS | Direct Assembly Screws from Bossard

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

직결 나사의 기능에 대해 확인하고, 각 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시요.

직결 나사 종류

Bossard는 다양한 종류의 직결 나사를 제공합니다.

  • 직결 스크류 (Self-drilling screws) - 빠르고 효율적인 설치를 위해 사전 구멍 드릴작업이 필요없는 직결 스크류
  • 절삭 스크류(Thread-cutting screws) - 경질 재료에 나사산을 만들지만 조립 토크는 낮아야 하는 절삭 스크류
  • 탭타이트 스크류(Thread-forming screws) - 높은 체결 하중(clamp load)과 풀림방지를 위한 성형(포밍) 나사 스크류
  • 다기능 샘스스크류(Multifunctional screws) - 안전성 향상 및 부품 감소를 위해 일체형 와셔가 있는 다기능 샘스스크류

Bossard의 직결 나사를 통해 설치 과정을 보다 신속하고 안전하며 내구성있게 개선 가능합니다. 다양한 직결 나사의 대표적인 제품을 소개합니다.

고품질 직결 나사 솔루션

EJOT® Altracs Plus

금속 소재 체결을 위한 직결 나사

ALtracs® Plus

경금속 합금 및 아연, 구리, 황동과 같은 비철금속 체결에 최적화된 인서트 성형 나사 솔루션으로, 우수한 체결력과 높은 생산 효율을 제공합니다.

EJOT® Delta PT

열가소성 수지 체결을 위한 직결 나사

Delta PT®

고강도 및 우수한 진동 저항성으로 경량화 애플리케이션에 최적화된 열가소성 수지용 셀프 태핑 나사

DIN 7500 금속용 셀프 태핑 나사의 클로즈업

금속 소재 체결을 위한 탭타이트 나사

DIN 7500

금속 소재에 체결 시 ISO 미터 나사산을 성형하는 탭타이트 나사

ecosyn® drill 셀프 태핑 나사

금속 소재 체결을 위한 직결 나사

ecosyn® drill

침탄 경화 강재를 적용하여 높은 강도와 내구성을 제공하며, 원스텝 체결로 조립 공정을 간소화하는 셀프 태핑 나사

 내식성이 우수한 스테인리스강 전용 전조 성형 스크류 ecosyn IMX

금속 소재 체결을 위한 탭타이트 나사

ecosyn® IMX

나사 성형 기능과 스테인리스 소재의 내식성을 동시에 갖춘 고성능 탭타이트 나사

ecosyn® MRX

금속 소재 체결을 위한 직결 나사

ecosyn® MRX

특수 열처리 공정을 통해 우수한 내식성을 제공하며, 파일럿 홀 없이 직접 체결이 가능한 셀프 태핑 나사

BN 82428 열가소성 플라스틱 체결을 위한 ecosyn plast

열가소성 플라스틱 체결을 위한 직결 나사

ecosyn® plast

열가소성 플라스틱 체결을 위한 셀프 태핑 나사로 높은 하중 지지력을 바탕으로 신뢰성 높은 체결 구조를 구현합니다.

이종 소재 및 박판 접합의 표준, EJOT FDS®

금속 소재 체결을 위한 직결 나사

EJOT FDS®

얇은 강판 및 알루미늄 판재에 사전 드릴링 없이 마찰열을 이용해 자체 천공·탭핑이 가능한 플로우 드릴 스크류

플라스틱 소재 체결을 위한 직결 나사 EJOT PT

플라스틱 소재 체결을 위한 직결 나사

EJOT PT®

플라스틱 소재 체결의 근본적인 솔루션이자 열가소성 수지 체결을 위한 셀프 태핑 나사

EJOT SHEETtracs 나사 - 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사

금속 소재 체결을 위한 직결 나사

EJOT SHEETtracs®

높은 체결 강도와 우수한 내진동성을 가진 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사

배경이 없는 열가소성 수지용 EJOT EVO PT 나사 렌더링

플라스틱 소재 체결을 위한 직결 나사

EVO PT®

높은 공정 안정성과 일정한 체결 토크를 제공하는 열가소성 플라스틱용 셀프 태핑 나사

Spax 직결 나사

목재 소재 체결을 위한 직결 나사

Spax®

실내, 실외, 목재 건축 및 창호 시스템을 위한 직결 나사

Tecfi 콘크리트 직결 나사

콘크리트 소재 체결을 위한 직결 나사

Tecfi®

균열 및 비균열 콘크리트에서 높은 하중 지지력을 제공하는 콘크리트용 직결 나사

TOX® TRI

월 앙카

Tox®

앙카링 시스템, 월 플러그 및 단열 스패너, 습기가 많은 환경에서도 사용 가능한 실링 플러그 솔루션

본 페이지에 나열된 제품은 일부 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다.  자세한 내용은 문의바랍니다.