직결 나사

EVO PT® 열가소성 플라스틱용 셀프 태핑 나사

EJOT EVO PT®는 높은 공정 안정성과 일정한 체결 토크를 제공하는 열가소성 플라스틱용 셀프 태핑 나사입니다.

Overlay
주문 제작 화스너
EJOT 열가소성 플라스틱용 EVO PT 셀프태핑나사

EVO PT®는 플라스틱용 EJOT PT® 및 Delta PT® 셀프 태핑 나사에서 한 단계 더 진화한 혁신적인 제품입니다. 혁신적인 나사산 성형 프로세스를 통해 체결 과정에서의 초기 진입 토크가 체결 깊이에 관계없이 사실상 일정하게 유지됩니다. 이로 인해 생산 라인에서는 서로 다른 길이의 스크류를 사용하더라도 균일한 체결 토크를 적용할 수 있는 이점이 있습니다.

일관성 있는 조립 공정을 위한 확실한 포지셔닝

EVO PT® 선단(팁)에 적용된 특수 리드인 나사산(Lead-in thread)은 예비 구멍(Pre-hole) 내에서 스크류가 자동으로 중심을 잡을 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 조립 공정의 신뢰성을 확보하고, 구멍 위치 공차나 부품의 정렬 어긋남을 보정할 수 있습니다. 또한, 이 리드인 나사산은 체결 시 나사산 측면(Flank)에 하중을 균등하게 배분하며, 스크류 머리 하부에 응력이 균일하게 분산되도록 돕습니다.

EVO PT® 기능

  • 높은 조립 공정 신뢰성
  • 우수한 내진동성 (풀림 방지 성능)
  • 강력한 자가 잠금(Self-locking) 기능 및 높은 인장 강도
  • 나사 체결 깊이와 무관한 일관된 조임 토크
  • 자동 센터링 (체결 시 자동 정렬)
  • 구멍(하부 홀) 위치 공차 보정
  • 해체 및 재조립이 가능한 체결 구조
  • 초기 설계를 위한 'EVO CALC®' 디지털 예측 프로그램 지원

EJOT® 및 EVO PT®는 EJOT SE & Co. KG의 등록 상표입니다.