직결 나사

ecosyn® drill 금속용 셀프 태핑 나사

ecosyn® drill은 알루미늄 및 아연도금 강판 체결에 최적화된 셀프 태핑 나사로, 빠르고 간편한 원스텝 체결을 통해 생산성 향상과 비용 절감을 실현합니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
알루미늄 및 아연도금 강판을 위한 셀프 태핑 나사, ecosyn® drill

ecosyn® drill 셀프 태핑 나사는 알루미늄 구조물과 경도 약 125 HV(최대 인장강도 Rm 420 N/mm²)의 아연도금 강판 구조물 체결에 적합합니다. 제품은 침탄 경화(Case Hardening) 처리된 강재로 제작되었으며, Cr(VI) 무함유 청색 아연도금(Blue Zinc Plating)이 적용되어 우수한 내식성을 제공합니다.

ecosyn® drill 제품 상세 정보

셀프 태핑 나사의 기술적 장점

스탬핑 드릴 포인트: 사전 센터 펀칭 작업 없이 안전하고 확실한 드릴링 가능

셀프 태핑 나사는 체결 과정에서 자체적으로 탭 홀(Tapping Hole)을 가공하고 나사산을 형성하여 높은 체결 정밀도를 제공합니다. 특수 설계된 프레스 성형 드릴 포인트는 체결 시 공구가 소재 표면에서 미끄러지는 현상을 방지하며, 신속하고 정확한 천공 작업을 가능하게 합니다. 또한 별도의 센터 펀칭 공정이 필요하지 않아 작업 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.

이러한 특성 덕분에 기존 탭핑 나사(Tapping Screw) 방식 대비 최대 50%의 공정 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.

Overlay
스탬핑 드릴 포인트: 사전 센터 펀칭 작업 없이 안전하고 확실한 드릴링 가능

적용 분야

  • 판금 구조물
  • 냉난방 및 환기 덕트
  • 생활가전
  • 자동차 차체 구조물
  • 창호 프레임 및 블라인드
  • 건축 외장재 및 파사드 구조물

기능

  • 별도의 드릴링 및 탭 가공 공정 불필요
  • 센터 펀칭 작업 불필요
  • 사전 가공된 홀 사용 시 발생할 수 있는 위치 오차 문제 최소화
  • 추가 고정 부품 없이 안정적인 체결 구현
  • 빠르고 간편한 설치
  • 공정 단순화를 통한 비용 절감

주의: 인장강도 1000 N/mm² 이상 또는 경도 320 HV 이상의 전기 아연도금 셀프 태핑 나사는 특정 사용 환경에서 수소취성(Hydrogen Embrittlement)으로 인한 지연 파괴가 발생할 수 있습니다. 따라서 적용 조건 및 사용 환경을 충분히 검토한 후 사용해야 합니다.

브로슈어

특수 열처리 공정을 통해 우수한 내식성을 제공하는 ecosyn® MRX 금속용 셀프 태핑 나사의 상세 기술 정보

Bossard 셀프 태핑 나사 브로슈어

파일럿 홀 없이 직접 체결이 가능한 원스텝 체결 기술의 특징과 장점을 확인해보세요.

1.4 MB | pdf