직결 나사

EJOT SHEETtracs® 셀프 태핑 나사

1.5 mm 이하의 얇은 금속판에서는 사전 가공된 파일럿 홀에 나사산을 형성하는 것이 더욱 까다롭습니다. SHEETtracs®는 이러한 환경에 최적화된 셀프 태핑 나사로, 안정적인 나사산 형성과 우수한 체결 성능을 제공합니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
높은 체결 강도와 우수한 내진동성을 가진 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사, EJOT SHEETtracs®, Bossard
EJOT SHEETtracs 나사 - 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사

EJOT SHEETtracs®: 얇은 판금용 체결 솔루션

SHEETtracs®는 사전 가공된 파일럿 홀을 사용하는 얇은 판금 접합에 최적화된 나사산 성형(Thread-Forming) 나사입니다.

일반적인 얇은 판금용 나사는 60° 미터 나사산을 적용합니다. 미터 나사는 셀프 태핑 나사보다 피치(Pitch)가 작아, 얇은 판금에서도 더 많은 나사산이 맞물려 하중을 효과적으로 지지할 수 있다는 장점이 있습니다.

그러나 실제 체결에서는 판금에 형성되는 암나사(Mating Thread)가 접합부에서 가장 취약한 부분이 되는 경우가 많습니다. 이를 해결하기 위해 EJOT®는 사전 가공된 얇은 판금에서도 안정적인 체결이 가능하도록 SHEETtracs®를 개발했습니다. SHEETtracs®는 판금에 더욱 견고하고 안정적인 암나사를 형성하여 체결 신뢰성을 향상시킵니다.

이러한 신뢰성 높은 체결 성능을 바탕으로 판금의 두께를 더욱 얇고 가볍게 설계할 수 있으며, 가전제품과 같은 다양한 산업에서 경량화와 총비용 절감에 기여합니다.

SHEETtracs® 나사 기능

  • 높은 체결 강도
  • 우수한 정렬 및 나사 결합으로 안정적인 조립 품질 제공
  • 높은 스트리핑 토크를 구현하는 견고한 암나사 형성
  • 우수한 진동 저항성
  • 반복적인 체결 및 분해 가능

특수 나사산 형상

비대칭 45° 플랭크 각도(30°/15°)를 적용한 나사산은 판금의 재료 변형을 최소화하면서, 얇은 판금에서도 더욱 견고한 암나사를 형성합니다. 이를 통해 높은 스트리핑 토크를 확보하여 체결부의 풀림 및 나사산 손상을 방지하고, 더욱 안정적인 체결 신뢰성을 제공합니다.

또한, 하중을 지지하는 나사산에 적용된 원형 단면은 일반적인 비원형 나사산 형상보다 나사산 접촉면을 더욱 넓게 확보합니다. 그 결과 하중 전달 능력이 향상되고 체결 강도가 더욱 높아집니다. 아울러 미터 피치를 적용하여 유지보수나 수리 시에도 기존의 표준 미터 나사로 손쉽게 교체할 수 있어 높은 호환성을 제공합니다.

역방향 나사 플랭크각

역방향 나사 플랭크각은 성형 구간(Form Area)에서 형성되며, 하중 지지 나사산의 외경이 완전히 형성되기 전에 끝나도록 설계되어 있습니다. 이러한 설계를 통해 판금에 형성되는 암나사 입구가 체결 방향을 따라 형성되므로, 보다 안정적인 나사산 성형과 높은 체결 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

비원형 나사산 성형부

비원형 나사산 성형부는 나사가 파일럿 홀의 중심에 정확하게 위치하도록 유도하여, 부드럽고 안정적인 체결이 가능하도록 합니다. 또한, 돌출된 나사산이 판금에 확실하게 파고들어 견고한 암나사를 형성함으로써, 높은 체결 신뢰성을 제공합니다.

EJOT Sheettracs 얇은 판금용 나사의 나사 성형 공정 3단계

SHEETtracs® 체결 공정

SHEETtracs® 셀프 태핑 판금 나사의 체결 과정은 3단계로 이루어집니다.

  1. 삽입 - 나사를 파일럿 홀에 정확하게 위치시키고 삽입합니다.
  2. 나사산 형성 - 나사가 판금에 암나사를 성형하며 안정적인 체결 기반을 형성합니다.
  3. 체결 - 최종 체결 토크에 도달하여 견고하고 신뢰성 높은 체결을 완성합니다.

브로슈어

높은 체결 강도와 우수한 내진동성을 가진 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사 SHEETtracs®의 상세 기술 정보

SHEETtracs®

높은 체결 강도와 우수한 내진동성을 가진 얇은 금속판 체결을 위한 셀프 태핑 나사 SHEETtracs®의 상세 기술 정보

2.2 MB | pdf

EJOT® 및 SHEETtracs®는 EJOT SE & Co. KG의 등록 상표입니다.