ecosyn® MRX 제품 상세 정보
셀프 태핑 나사의 기술적 장점

셀프 태핑 나사는 체결 과정에서 자체적으로 탭 홀(Tapping Hole)을 가공하고 나사산을 형성하여 높은 체결 정밀도를 제공합니다. 특수 설계된 프레스 성형 드릴 포인트는 체결 시 공구가 소재 표면에서 미끄러지는 현상을 방지하며, 신속하고 정확한 천공 작업을 가능하게 합니다. 또한 별도의 센터 펀칭 공정이 필요하지 않아 작업 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
이러한 특성 덕분에 기존 탭핑 나사(Tapping Screw) 방식 대비 최대 50%의 공정 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
적용 분야
- 판금 구조물
- 냉난방 및 환기 덕트
- 생활가전
- 자동차 차체 구조물
- 창호 프레임 및 블라인드
- 건축 외장재 및 파사드 구조물
기능
- A2 및 A4 등급 스테인리스강 대비 높은 기계적 강도
- 내식성 박판 강판 체결 시에도 나사산 손상 방지
- 뛰어난 내식성으로 표면 부식 발생 최소화
- 우수한 드릴링 성능
- 경제적이고 신뢰할 수 있는 체결 솔루션