탭타이트 나사

DIN 7500

DIN 7500은 나사산 성형 나사에 대한 독일 산업 표준 규격으로, ‘나사산 형성 나사’, ‘포밍 나사’, ‘탭타이트 나사’ 등으로도 불리며, 체결 시 금속 소재에 ISO 미터 나사산을 성형하는 나사입니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
DIN 7500 나사산 성형 나사(Thread-forming screws)에 대한 독일 산업 표준(DIN) 규격

DIN 7500 나사는 금속용 성형 나사로, 체결 시 ISO 미터 나사산을 형성합니다. 대부분의 적용 분야에서 체결 성능과 총 소요 비용을 동시에 최적화할 수 있어, 오랜 기간에 걸쳐 다양한 산업에서 선호되어 왔으며 현재도 많은 상황에서 가장 효과적인 선택지로 평가받고 있습니다.

DIN 7500 기능

Thread-Forming

나사산 형성

고강도 체결력 및 진동 저항성 향상

Thread-Forming

DIN 7500 나사는 나사산이 없는 구멍에 삽입될 때 나사산 모양을 형성하며, 다양한 형태의 머리(예: 접시머리, 렌치머리 등)와 규격의 나사가 있습니다.

Multi-Functional

다양한 재료 적용

멀티 기능성 나사로 체결 품질 최적화

Multi-Functional

강철, 알루미늄, 비철금속 등 다양한 연성 재료에 사용 가능합니다.

No More Tapping

탭핑 작업 불필요

탭핑 공정 생략으로 작업 단계 축소 및 C-Parts 재고 감소

No More Tapping

나사산 성형 나사이므로 별도의 탭핑 작업이 필요 없어 조립 공정이 간소화됩니다.

Metric Thread

표준 나사 호환성

ISO 미터 나사산 형성

Metric Thread

형성된 나사산은 일반적인 나사산과 동일한 규격을 따르므로, 표준 나사로 교체가 가능합니다.

DIN 7500 설치 방법

DIN 7500 설치 방법

DIN 7500 나사는 자동 체결 시스템 또는 토크 센서가 장착된 전동 드라이버(최대 1000rpm)를 사용하여 설치하는 것이 이상적입니다. 나사산 성형을 시작하려면, 나사를 파일럿 홀에 가볍게 눌러 삽입해야 하며, 설치 후에도 분해 및 재조립이 가능하여 유지보수에 용이합니다.

DIN 7500 파일럿 홀 설계 기준

파일럿 홀 설계 기준

DIN 7500 나사는 블라인드 홀(Blind Hole) 및 관통홀(Through Hole) 모두에 설치할 수 있습니다. 올바른 체결을 위해서는 모재의 재질 강도, 홀 형상 및 크기, 나사산 체결 길이 등의 요소가 중요합니다. 자세한 내용은 DIN 7500 기술 브로슈어에서 확인하실 수 있습니다.

브로슈어

나사 성형 시스템(DIN 7500)의 구조적 특징과 체결 성능에 대한 기술 자료

DIN 7500

나사 성형 시스템(DIN 7500)의 구조적 특징과 체결 성능에 대한 기술 자료

3.4 MB | pdf