ALtracs® Plus 나사의 장점
장점 1
최대 40%
작업 단계 감소로 인한 비용 절감
장점 1
EJOT ALtracs® Plus는 나사산 가공과 같은 전처리 공정을 줄여 작업 시간과 생산 비용 절감에 기여합니다.
장점 2
최적화
33° 플랭크 각도의 나사 설계
장점 2
33° 플랭크 각도는 60° 대비 더 강한 암나사 구조를 형성합니다. 더 넓은 나사 루트는 약한 금속에서도 암나사를 보강하며, 비대칭 플랭크 구조는 재료 변형을 최적화하여 더 큰 나사 체결 면적을 확보합니다.
장점 3
경량화
건설
장점 3
EJOT ALtracs® Plus는 최적화된 나사산 형상을 통해 더 작고 짧은 나사의 사용을 가능하게 하며, 무게를 줄이면서도 일관되게 높은 강도를 유지합니다.
장점 4
안전한 설계
낮은 체결 토크와 높은 파단 토크
장점 4
EJOT ALtracs® Plus 스크류는 낮은 체결 토크와 높은 파단 토크 특성으로 인해, 표준 공압 및 전동 드라이버를 사용하더라도 넓은 공정 여유 범위 내에서 안정적인 체결이 가능합니다.