탭타이트 나사

ecosyn® IMX

ecosyn® IMX는 나사 성형 기능과 스테인리스 소재의 내식성을 동시에 갖춘 고성능 탭타이트 나사입니다.

ecosyn® IMX -  스테인리스 소재에 적합한 직결 나사
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

ecosyn® IMX는 나사 성형 기능과 스테인리스 소재의 내식성을 동시에 갖춘 고성능 나사산 성형 나사입니다. 마르텐사이트계 스테인리스강을 소입 및 템퍼링 처리하여 제작되며, INOX A2와 같은 부식 저항성이 뛰어난 얇은 판재에 직접 체결할 수 있도록 설계되었습니다. 또한, 최대 경도 135 HV ~ 250 HV 범위의 소성 변형 가능한 소재에도 적용 가능합니다.

제조 공정 단순화, 체결 신뢰성 향상, 우수한 내식성 확보를 통해 ecosyn® IMX는 고품질 체결을 실현합니다.

ecosyn® IMX 기능

Corrosion Resistance

우수한 내식성

INOX A2 수준의 부식 저항 성능 제공

Corrosion Resistance

A2 등급 스테인리스강은 우수한 내식성을 제공하여, 가혹한 환경에서도 산화 및 표면 열화를 장기적으로 방지합니다.

Anti-Loosening

고하중 및 진동 풀림 저항성

구조적 안정성과 체결 신뢰성 향상

Anti-Loosening

고하중 및 진동 조건에서의 사용을 고려한 설계로, 작동 중 풀림 현상을 효과적으로 방지하여 구조적 안정성과 체결 신뢰성을 향상시킵니다.

No More Tapping

탭핑 작업 불필요

탭핑 공정 생략으로 작업 단계 축소 및 C-Parts 재고 감소

No More Tapping

나사산 성형 나사이므로 별도의 탭핑 작업이 필요 없어 조립 공정이 간소화됩니다.

Metric Thread

표준 나사 호환성

ISO 미터 나사 호환

Metric Thread

동일 규격의 표준 나사로 교체가 가능합니다.

ecosyn® IMX 적용 분야

ecosyn® IMX는 판재 구조물 외에도 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 대표적인 적용 예시는 다음과 같습니다:

  • 커버류
  • 브래킷
  • 프로파일 연결
  • 기기 설계 및 환기 시스템

※ 특정 소재 조합 및 공격적인 환경에서는 응력 부식 균열(Stress Corrosion Cracking)이 발생할 수 있으므로, 브로슈어를 통해 상세 사양을 확인하시기 바랍니다.

금속 재질에 적합한 나사산 성형 나사인 ecosyn® IMX의 기술적 장점 및 적용 사례

ecosyn® IMX

금속 재질에 적합한 나사산 성형 나사인 ecosyn® IMX의 기술적 장점 및 적용 사례

907.3 KB | pdf