EJOT FDS® 기능
High-Strength
고강도 체결 성능
EJOT FDS® 스크류는 극심한 하중 조건에서도 강력한 접합력을 형성합니다.
High-Strength
최적화된 유효 나사 체결 길이를 확보하여, 높은 인발 하중과 전단 하중을 동시에 견디는 탁월한 구조적 강도를 제공합니다.
Resistant
우수한 내진동성 및 풀림 방지
지속적인 동적 하중이 발생하는 환경에서도 체결부의 이완을 효과적으로 방지합니다.
Resistant
높은 풀림 토크 유지력을 바탕으로, 극한의 진동 환경에서도 안정적인 체결 상태를 영구적으로 지속합니다.
No Chip Formation
칩 발생이 없는 클린공정
마찰열을 이용한 자체 천공 방식으로 칩(Chip) 발생이 전혀 없는 클린 체결을 실현합니다.
No Chip Formation
사전 드릴링이나 펀칭 공정을 생략함과 동시에, 밀착된 나사산 구조를 통해 완벽한 수밀 및 기밀 특성을 구현합니다.
Easy Maintenance
간편한 유지보수
EJOT FDS® 나사는 미터 나사산을 직접 생성하며 쉽게 교체할 수 있습니다.
Easy Maintenance
분해 및 재조립이 매우 용이하며, 유지보수 시 일반 미터 나사로 즉시 대체가 가능합니다. 특히 단면 접근만으로 모든 체결과 정비가 가능해 설계 유연성을 극대화합니다.