직결 나사

EJOT PT® - 열가소성 수지 체결을 위한 셀프 태핑 나사

EJOT PT®는 열가소성 플라스틱에 탭핑 없이 직접 체결 가능하며, 낮은 반경 응력과 뛰어난 자가 잠금 성능으로 수소취성을 방지하고, 내구성과 생산성을 모두 향상시키는 셀프 태핑 나사입니다.

EJOT PT® - 열가소성 수지 체결을 위한 셀프 태핑 나사
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

EJOT PT®는 열가소성 플라스틱에 직접 체결할 수 있도록 설계된 셀프 태핑 나사입니다. 독자적인 나사산 형상과 소재 설계를 통해 수소 취성(Hydrogen Embrittlement)을 방지하고, 체결 시 플라스틱에 가해지는 반경 응력(Radial Stress)을 효과적으로 줄여줍니다. A2 및 A4 스테인리스강 버전도 제공되어, 내식성이 요구되는 환경에서도 안정적인 체결이 가능한 나사산 성형 나사입니다.

EJOT PT® 기능

30° Flank Angle

30° 플랭크 각도 설계

나사산 지지 깊이를 증가시켜 하중 지지력 향상

30° Flank Angle

30°의 좁은 플랭크 각도는 나사산의 체결 깊이를 확보하여 하중 분산 능력을 높이며, 체결 시 발생하는 반경 응력을 줄여 플라스틱 소재의 손상을 방지합니다.

Optimal

최적화된 재료 흐름 및 응력 분산

나사산 성형 시 재료의 축방향 흐름 유도

Optimal

나사의 축방향 성분이 커짐에 따라 재료가 자연스럽게 변형되며, 코어 영역의 응력 집중을 줄여 열가소성 수지의 균열이나 변형을 최소화합니다.

Perfect Pitch

완벽한 피치 설계

자가 잠금(Self-Locking) 기능 강화

Perfect Pitch

최적화된 나사산 피치는 체결 후 풀림을 방지하며, 나사산 지지 깊이와 하중 분포의 균형을 유지해 체결 신뢰성을 높입니다.

Cost Savings

비용 절감 및 생산성 향상

별도의 탭핑 공정 없이 직접 체결 가능

Cost Savings

사전 가공 없이 바로 체결할 수 있어 공정 단축, 부품 수 감소, 조립 시간 절감 등 전반적인 생산 효율을 개선합니다.

EJOT® 및 PT®는 EJOT SE & Co. KG의 등록 상표입니다.