직결 나사

SPAX® 직결나사 - 실내외 목재 구조물 체결을 위한 셀프 태핑 나사

SPAX®는 실내외 목재 구조물, 가구, 창호 시스템 등 다양한 분야에 적용 가능한 고기능성 직결 나사(직결 피스)를 제공합니다.

SPAX® 직결 나사 - 실내외 목재 구조물 및 창호 시스템에 최적화된 고성능 체결 솔루션
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

SPAX®는 실내외 목재 구조물, 가구, 창호 시스템 등 다양한 분야에 적용 가능한 고기능성 직결 나사를 제공합니다. 목공 전문가, DIY 사용자, 건축가, 산업체 등에서 신뢰성 높은 체결 성능으로 널리 사용되고 있으며, 혁신적인 나사 설계로 체결 효율성과 내구성을 동시에 만족시킵니다.

SPAX® 제품

실내용 나사 (Indoor Screws)

Spax 직결 나사

SPAX 나사는 바닥재, 천장, 벽체를 비롯해 가구, 계단, 주방 및 욕실 설비 등 다양한 분야에 적용되며, MDF 보드, 후면 패널, 목재 부품, 금속 피팅 등 다양한 소재에 안정적인 체결 성능을 제공합니다. 특히 MDF 전용으로 설계된 고성능 나사 SPAX-M은 플랜지 헤드와 십자홈 구조를 통해 높은 토크 전달력과 함께 소재 손상을 효과적으로 방지합니다.

특징:  

  • 사전 드릴링 없이 직접 체결 가능
  • SPAX 4CUT 팁 및 CUT 기술로 정밀한 위치 지정
  • 경질 목재에도 빠르고 안정적인 체결
  • WIROX(백색 아연 도금, Cr6-Free) 및 YELLOX(황색 아연 도금, Cr6-Free) 코팅으로 우수한 내식성 제공

Overlay
Spax 직결 나사

실외용 나사 (Outdoor Applications)

SPAX 실외용 나사 (Outdoor Applications)

실외 환경에서 SPAX® 나사는 주로 데크, 보행로, 외벽 마감재, 퍼골라, 울타리 등의 목재 구조물에 사용됩니다. 이러한 용도에서는 내후성을 확보하기 위해 A2 또는 A4 등급의 SPAX® 스테인리스 나사 사용을 권장합니다.

특징:  

  • 사전 드릴링 없이 빠른 체결 가능
  • SPAX 4CUT 팁 및 CUT 팁으로 정밀한 체결 위치 확보
  • 전용 고정 나사산 설계로 장기적인 체결력 유지
  • 노출 및 비노출 체결 방식 모두에 적합
  • A2 및 A4 스테인리스강 버전으로 우수한 내후성 및 내식성 확보

Overlay
SPAX 실외용 나사 (Outdoor Applications)

SPAX® 목재 구조물용 나사 (Timber Screws)

SPAX® 목재 구조물용 나사 (Timber Screws)

SPAX® 목재용 나사는 차고(Carport), 발코니, 서까래 단열재, 지붕 트러스, 가새 구조(Cross-Bracing) 등 다양한 목재 구조물에 적용됩니다. WIROX 코팅 또는 스테인리스강(A2/A4) 소재를 사용하여 우수한 내식성을 제공하며, 어떤 SPAX® 제품을 선택하더라도 체결 품질과 성능은 항상 보장됩니다.

특징:  

  • WIROX 코팅 또는 스테인리스 소재로 최대 수준의 부식 방지
  • 와셔 헤드 구조로 높은 체결 토크 및 나사 간 간격 확보
  • 프레임 및 협소한 목재 단면에 최적화된 설계
  • SPAX 나사형 로드(Threaded Rod)는 접착제 없이 구조적 연결 가능

Overlay
SPAX® 목재 구조물용 나사 (Timber Screws)

SPAX® 창호 설치용 나사 (Screws for Window Installation)

SPAX® 창호 설치용 나사 (Screws for Window Installation)

SPAX® FEX 시리즈는 PVC 및 목재 창호 프로파일에 최적화된 고성능 체결 솔루션입니다. 자가 천공형 프레임 나사, 셀프 태핑 나사, 결합용 나사, 피팅 나사 등 다양한 제품군을 포함하며, SPAX 프레임 앵커(Frame Anchor)는 플러그 없이 직접 체결 가능한 고품질 솔루션으로, 플라스틱 및 목재 프레임, PVC 프로파일 연결에도 적합합니다.

특징:

  • 창호 제작을 위한 풀 라인업 제공
  • 목재의 갈라짐을 최소화하며 정밀한 설치 가능
  • 원형 헤드는 목재 프레임에, 평면 접시머리 + 플라스틱 캡은 PVC 프레임에 적합

Overlay
SPAX® 창호 설치용 나사 (Screws for Window Installation)