Bossard의 리벳 기술

Bossard의 우수한 리벳 기술 : 블라인드 리벳, 블라인드 리벳 너트, 락볼트 등 다양한 리벳 유형을 소개합니다.
Rivet Technology
Bossard의 리벳 기술은 경제적이 고 안전하며 설치가 용이한 제품 솔루션입니다.

Bossard의 리벳 기술은 두 개의 독립된 부품을 우수한 체결력을 통해 연결합니다. 강철, 플라스틱 또는 강도와 두께가 상이한 기타 재료도 리벳을 통해 견고하게 결합할 수 있습니다.

Bossard의 우수한 리벳 기술 : 블라인드 리벳, 블라인드 리벳 너트, 락볼트 등 다양한 리벳 유형을 소개합니다.
Bossard는 모든 애플리케이션에 적용 가능한 리벳 제 품을 제공합니다. 블라인드 리벳 너트와 블라인드 리벳 시스템은 고강도 재료부터 경량 재료까지 단방향 체결을 통해 우수한 체결력을 제공합니다. 스피드 리벳 기술은 분당 최대 70개의 리벳을 체결할 수 있습니다. 락볼트는 고진동 환경에서 안전하고 우수한 체결력을 제공합니다.
Bossard는 강철, 플라스틱, 복합 재료, 유리 섬유 등 다양한 재료에 체결 가능한 여러 종류의 헤드 형태, 지름을 가진 리벳 제품을 제공합니다.
Bossard는 리벳 기술 분야에서 우수한 브랜드 파트너와 함께 어떠한 요구 사항도 충족할 수 있는 리벳 기술을 제안해드립니다.

블라인드 리벳 시스템
블라인드 리벳 및 스피드 리벳 체결 부품, 락볼트, 리벳 공구를 포함한 종합적인 리벳 시스템을 제공합니다.

블라인드 리벳 너트
다양한 재료, 헤드 또는 샹크 유형과 표준, 중간, 길이, 초장 그립 길이를 아우르는 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

블라인드 리벳
다양한 재료 조합, 헤드 형상 및 직경에 적합한 다용도 블라인드 리벳으로 고강도 및 우수한 진동저항성의 특성을 제공합니다.

스피드 리벳
리벳 맨드릴에 독특한 프리로딩을 적용하여 다양한 재료에 신속한 설치가 가능한 스피드 리벳 솔루션입니다.

블라인드 리벳 너트
원형, 널링, 육각 생크 형태의 블라인드 리벳 너트를 제공하며, 얇은 모재에서도 높은 전단 파단 강도의 특성을 보유하고 있습니다.

블라인드 리벳, 락볼트
중장비 응용 분야를 위한 고강도 구조용 블라인드 리벳, 락볼트 및 관련 공구를 제공합니다.

블라인드 리벳 시스템
원조 블라인드 리벳 브랜드로서, 다양한 재료 및 응용 분야에 적합한 방대한 리벳 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

블라인드 리벳 너트
여러 종류의 리벳 너트를 제공하며, 언더헤드 씰 옵션을 통해 IP67 및 IP68 등급의 방수 및 가스 기밀성을 보장합니다.
본 페이지에 나열된 제품은 일부 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의바랍니다.