Bossard의 인서트 기술 및 제품 소개

영상을 통해 다양한 유형의 나사 인서트와 적용 사례를 확인해보십시요.
Threaded Inserts
나사 인서트는 경량 금속이나 플라스틱과 같은 약한 소재에 견고한 나사산을 형성하기 위한 최적의 솔루션입니다.

나사 인서트는 정밀하고 내구성이 뛰어나며 마모 저항성이 높은 나사산을 형성하여, 전단성이 낮은 경량 금속 및 플라스틱 등의 소재에서도 강력한 체결력을 제공합니다. 또한, 손상된 나사산을 빠르고 효율적으로 교체 가능하여, 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다.

영상을 통해 다양한 유형의 나사 인서트와 적용 사례를 확인해보십시요.
Bossard는 다양한 애플리케이션에 최적화된 나사 인서트 제품을 공급하고 있습니다.
나사 인서트는 적용할 모재에 따라 세 가지 주요 카테고리로 구분됩니다.
Bossard는 다양한 브랜드의 나사 인서트를 공급하고 있습니다.

컴프레션 리미터
FASTEKS® 컴프레션 리미터는 플라스틱 부품에 금속 수준의 하중 지지 성능을 부여하고 크리프 변형을 효과적으로 방지하여, EV 및 자동차 경량화를 실현하는 핵심 금속 인서트 솔루션입니다.

셀프 태핑 나사 인서트
FASTEKS® FTI는 경합금 및 저강도 소재의 정밀하고 견고한 암나사 형성을 위한 스틸·스테인리스강 소재의 나사 인서트입니다.

고강도 나사 인서트
고내구성 스테인리스 스틸 나사 인서트 제품으로 나사산 손상을 방지하고, 손상된 나사산을 복구하는 최적의 솔루션입니다.

압입 인서트
PEM® CastSerts는 스테인리스 스틸 소재의 압입형 나사 인서트로, 알루미늄·마그네슘 등 연질 금속과 다이캐스팅 합금 부품에 고강도 나사산을 형성하며 HRB 70 / HB 125 이하 소재에 적합한 체결 솔루션입니다.

나사 인서트
우수한 내식성과 다용도 활용성을 제공하는 황동, 강철, 스테인리스 소재의 나사 인서트로 플라스틱 및 목재용 압입, 스크루, 오버몰딩 방식을 지원하는 솔루션입니다.
본 페이지에 나열된 제품은 일부 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의바랍니다.