Inventory and C-Parts Management

소형 부품(C-parts)을 위한 디지털 칸반 시스템

디지털 칸반 시스템 기반의 스마트 재고관리를 통해 AI 기반 재고 예측과 자동 보충, IoT 기반 실시간 재고 모니터링을 구현하여 제조 현장의 재고관리 효율을 극대화합니다.

여성이 슈퍼마켓에서 SmartBin Cloud 보관함에서 나사를 선택합니다.

스마트팩토리 로지스틱스 서비스 문의하기

Bossard는 다가오는 4차 산업에 발맞추어 스마트팩토리 로지스틱스 시스템과 솔루션을 개발하였습니다. 10년 이상 전 세계 글로벌 고객사에 공급하고 있으며 그동안 축적된 빅데이터를 활용하여 원활한 재고 관리를 통해 생산성 향상에 도움을 드리고 있습니다.  

AI 기반 재고 예측 및 자율 보충, IoT 기반 실시간 재고 모니터링을 통해 스마트 재고관리가 가능한 스마트팩토리 로지스틱스 시스템과 솔루션을 소개합니다.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel

Willemin-Macodel에 도입된 Bossard 스마트팩토리 로지스틱스 서비스의 효과

스마트빈 클라우드 (SmartBin Cloud)

스마트빈 클라우드 (SmartBin Cloud)

스마트 재고관리 소프트웨어인 ARIMS와 연동된 SmartBin Cloud 시스템은 IoT 센서 기반으로 재고의 분출 및 보충 시점마다 모든 재고 데이터를 실시간으로 수집하고, AI 재고 예측 알고리즘을 통해 발주점 이하로 재고가 감소하면 자동으로 발주가 진행됩니다. 디스플레이 화면에는 빅데이터 기반 분석 결과와 함께 현재 재고 현황 및 발주 상태가 직관적으로 시각화되어, 작업자는 현장에서 즉시 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 스마트 재고관리 체계는 스마트팩토리의 핵심 요소로, 물류 효율성과 공급 안정성을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었습니다.

SmartBin Cloud S: 6 kg

SmartBin Cloud M: 20 kg

SmartBin Cloud L: 80 kg

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.

스마트라벨 클라우드 (SmartLabel Cloud)

SmartLabel Cloud는 어디서든 유연하게 설치 가능한 모듈형 스마트 라벨 시스템으로, 최신 IIoT 통신 기술을 기반으로 현장 내 모든 제품 정보, 실시간 발주 현황, 납기 일정 등을 통합하여 시각화합니다. 재고가 소진되어 발주가 필요한 경우, 현장에 설치된 SmartLabel Cloud의 ‘쇼핑카트’ 버튼을 클릭함으로써 즉시 발주 프로세스가 자동으로 실행되며, 이는 스마트팩토리 환경에서의 자율적이고 예측 기반의 재고관리 체계를 실현하는 핵심 요소로 작용합니다.

스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트라벨(SmartLabel Cloud)
스마트라벨(SmartLabel Cloud)
화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능
Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능
Overlay

1

/5
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
  • 스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
  • 스마트라벨(SmartLabel Cloud)
  • 화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
  • 블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
  • Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능

스마트팩토리 로지스틱스 시스템의 기능

실시간 재고관리 시스템

실시간 재고 관리 시스템

IoT 기반 실시간 재고 모니터링

IoT 기반 실시간 재고 모니터링

스마트팩토리 로지스틱스 디스플레이 기능

디스플레이

IoT 기반 실시간 재고 모니터링

산업용 클라우드 연결 (IIoT)

스마트팩토리 재고관리 소프트웨어 ARIMS

스마트팩토리 재고관리 소프트웨어 ARIMS

실시간 재고 관리 시스템

365일 상시 재고 모니터링

스마트팩토리 로지스틱스 시스템 : 스마트빈 클라우드(SmartBin Cloud), 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

스마트 재고관리 소프트웨어 ARIMS와 연동된 SmartBin Cloud / SmartLabel Cloud는 IoT 무게 센서와 AI 재고 예측 기술을 기반으로 실시간 재고 모니터링과 자동 발주를 구현하여, 스마트팩토리의 물류 효율성과 공급 안정성을 극대화합니다.

브로슈어

실시간 재고 모니터링을 위한 클라우드 기반 스마트빈 시스템 개요

스마트빈 클라우드 (SmartBin Cloud)

실시간 재고 모니터링을 위한 클라우드 기반 스마트빈 시스템 개요

1.2 MB | pdf
모듈형 스마트 라벨을 통한 자재 흐름 및 재고 관리 자동화 솔루션 소개

스마트라벨 클라우드 (SmartLabel Cloud)

모듈형 스마트 라벨을 통한 자재 흐름 및 재고 관리 자동화 솔루션 소개

1.1 MB | pdf

스마트 제조 현장에서 E-Kanban 시스템의 역할은 무엇인가요?

E-Kanban은 기존의 수동 재주문 및 이력 추적 과정을 완전히 디지털화하여 업무 누락을 방지합니다. IoT(사물인터넷) 기술이 적용된 스마트 빈(Smart Bin)을 통해 재고 상태를 실시간으로 업데이트하며, 재고량이 설정된 임계치에 도달하면 시스템이 자동으로 구매 주문을 트리거하여 생산 공정의 연속성을 보장합니다.

자동화 솔루션이 재고 관리의 효율성을 어떻게 개선하나요?

기존의 수동 재고 관리 방식은 시간 소모가 크고 인적 오류로 인한 비용 발생 가능성이 높습니다. 반면, 스마트 IoT 디바이스를 통한 재고 관리 자동화는 실시간 가시성(Visibility)을 확보하여 최적의 재고 수준을 유지하게 해줍니다. 이는 과잉 재고를 방지하고 운영 비용을 절감하며, 전사적 자원 관리의 정밀도를 높이는 데 기여합니다.

SmartBin Cloud(스마트빈 클라우드)는 구체적으로 어떤 기능을 제공하나요?

SmartBin Cloud는 정밀한 무게 센서와 클라우드 통신 기술이 결합된 지능형 부품 관리 시스템입니다. 각 빈(Bin)의 재고 중량을 실시간으로 모니터링하고, 데이터 기반으로 주문을 생성하여 AI 스마트 재고관리 소프트웨어(ARIMS)로 전송합니다. 이를 통해 작업자는 별도의 확인 없이도 적시 보충(Just-In-Time) 서비스를 제공받아 생산 중단 리스크를 제거할 수 있습니다.

스마트 물류의 시각화를 돕는 SmartLabel Cloud(스마트라벨 클라우드)란 무엇인가요?

SmartLabel Cloud는 실시간 제품 정보와 주문 진행 상태를 디지털로 표시하는 차세대 라벨 시스템입니다. 시독성이 뛰어난 e-Paper 디스플레이와 자재 위치를 직관적으로 알려주는 LED 가이드 기능을 탑재하여 오피킹을 방지합니다. 이 솔루션은 기존 자재 보관함에 즉시 통합하거나 독립형으로 운영할 수 있어, 유연한 스마트팩토리 환경 구축에 필수적입니다.