Last Mile Management

라스트마일 매니지먼트 핵심 서비스

Bossard의 실시간 재고관리, 스마트 물류, 제조현장 자동화, 공급망 효율화를 위한 상시 재고 확보 솔루션, 라스트마일 매니지먼트를 소개합니다.

AI 데이터 기반 스마트팩토리 상시 재고 보충 솔루션, 라스트마일 매니지먼트

SmartBin Cloud와 SmartLabel Cloud는 조립 라인에 설치되어 실시간 IoT 센서 데이터를 기반으로 부품 재고를 자동 감지하고, 필요 품목과 수량을 AI 기반으로 예측하여 자동 발주를 트리거함으로써, 라스트마일 매니지먼트(Last Mile Management)를 최적화하는 스마트 재고관리 솔루션입니다. 이를 통해 자재 분출 및 보충 시간을 획기적으로 단축하고, 생산 중단 없는 상시 재고 확보를 실현하여 스마트팩토리의 생산성과 공급 안정성을 동시에 강화합니다.

휴대형 SmartBin Cloud 솔루션

휴대형 스마트빈 클라우드 (SmartBin Cloud)

휴대형 SmartBin Cloud는 전원 연결 없이도 설치 가능한 무선 IoT 기반 스마트 재고관리 시스템으로, Lean Manufacturing(린 생산)을 실현하는 데 최적화된 솔루션입니다. 작업 셀 또는 조립 라인에 직접 설치할 수 있어 불필요한 자재 이동과 대기 시간을 제거하고, 자재를 사용 지점(Point of Use)에 즉시 공급함으로써 라스트마일 매니지먼트(Last Mile Management)를 구현합니다.

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.
브로슈어 다운로드
스마트빈 클라우드가 장착된 모바일 트롤리

모바일 트롤리 솔루션

SmartBin Cloud가 장착된 모바일 트롤리(Mobile Trolley)는 대형 부품 조립이나 작업 환경이 수시로 변경되는 생산 현장에 이상적인 솔루션입니다. C-Parts를 작업자와 함께 이동시켜, 유연한 생산성과 작업 효율성을 동시에 확보할 수 있습니다.

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.
IoT 무게센서를 통한 실시간 재고관리 시스템

IoT 무게센서를 통한 스마트 랙(Smart Rack)

IoT 무게센서를 통한 스마트 랙(Smart Rack)은 물류 및 조립 작업자가 실시간 발주 현황, 제품 정보, 납기 일정을 현장에서 즉시 확인할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 물류와 생산 영역을 명확히 분리하고, 제한 구역 진입 없이 자재 보충이 가능하여 작업 안전성과 생산 흐름을 동시에 향상시킵니다.

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.
스마트빈 클라우드 SmartBin Cloud

SmartBin Cloud 제품 라인업

SmartBin Cloud는 SmartLabel Cloud와 통합되어, 발주 상태 및 납기 일정을 시각적으로 제공하며, 작업자는 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 특히 좁은 공간에도 최적화된 XS 모델은 생산 공간 활용도를 극대화합니다.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg 슬림형 (협소한 공간 전용)
  • SmartBin Cloud S: 6 kg 표준형
  • SmartBin Cloud M: 20 kg 대용량형

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.

스마트라벨 클라우드 (SmartLabel Cloud)

SmartLabel Cloud는 어디서든 유연하게 설치 가능한 모듈형 스마트 라벨 시스템으로, 최신 IIoT 통신 기술을 기반으로 현장 내 모든 제품 정보, 실시간 발주 현황, 납기 일정 등을 통합하여 시각화합니다. 재고가 소진되어 발주가 필요한 경우, 현장에 설치된 SmartLabel Cloud의 ‘쇼핑카트’ 버튼을 클릭함으로써 즉시 발주 프로세스가 자동으로 실행되며, 이는 스마트팩토리 환경에서의 자율적이고 예측 기반의 재고관리 체계를 실현하는 핵심 요소로 작용합니다.

스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트라벨(SmartLabel Cloud)
스마트라벨(SmartLabel Cloud)
화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능
Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능
Overlay

1

/5
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
  • 스마트 랙(Smart Rack)에 설치된 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)
  • 스마트라벨(SmartLabel Cloud)
  • 화이트 디스플레이 - 제품 정보가 표시되어 있는 일반 상태의 스마트라벨 클라우드
  • 블랙 디스플레이 - 발주 정보가 표시되어 있는 발주 진행 상태의 스마트라벨 클라우드
  • Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능

스마트팩토리 로지스틱스 시스템 : 스마트빈 클라우드(SmartBin Cloud), 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

스마트 재고관리 소프트웨어 ARIMS와 연동된 SmartBin Cloud / SmartLabel Cloud는 IoT 무게 센서와 AI 재고 예측 기술을 기반으로 실시간 재고 모니터링과 자동 발주를 구현하여, 스마트팩토리의 물류 효율성과 공급 안정성을 극대화합니다.