Revestimientos de sellado

TufLok® y Nytemp® Patch All-Round para Bloqueo y Sellado de Roscas

La versión integral del parche de recubrimiento TufLok® y Nytemp® ofrece funciones de bloqueo y sellado de roscas.

Un tornillo de acero inoxidable métrico con cabeza hexagonal y un recubrimiento Nytemp® All-Round naranja sobre fondo blanco.

TufLok® y Nytemp® All-Round son sistemas fiables y económicos para sellar uniones de tornillos. Las partes roscadas llevan un recubrimiento de poliamida altamente elástica y resistente a la abrasión en parte de la rosca. Este recubrimiento elimina el juego axial entre el tornillo y la rosca de la tuerca, creando una unión hermética y resistente a las vibraciones.

Ventajas de utilizar los parches de TufLok® y Nytemp®

Icono de sellado

Función de sellado

Icono de reloj

Sin tiempo de curado

Selección de material y recubrimientos para protección contra la corrosión Icono de Calculadora

Alta resistencia material


Icono de idea

Versátil

Icono de sostenibilidad ESG

Reutilizable

Cómo funciona el recubrimiento de sellado total

TufLok® All-Round

El parche Tuflok® es un elemento de nailon autoblocante que se adhiere permanentemente a la rosca de un elemento de fijación. Cuando el parche se activa, crea una cuña entre el elemento de fijación y la parte de acoplamiento, comprimiendo el nailon y creando un contacto metal con metal opuesto al parche. Esto resulta en una resistencia positiva a las vibraciones y protege contra el aflojamiento.  Como recubrimiento integral, TufLok® crea un sello efectivo en la rosca. 

Características:  

  • Parche azul integral  
  • Rango de temperatura: -56 °C a +120 °C  

Nytemp® All-Round

El parche Nytemp® funciona según el mismo mecanismo que el parche Tuflok®, pero es adecuado para temperaturas más altas. Está compuesto por un polímero de alta temperatura permanentemente adherido al hilo de la fijación. Debido a la mayor temperatura de recubrimiento, la aplicación solo es posible en piezas roscadas brillantes o fosfatadas y en acero inoxidable.  

Características:  

  • Parche naranja todo alrededor  
  • Rango de temperatura: -56 °C a +200 °C  

Información general sobre parches de recubrimiento completos

Dimensiones típicas del recubrimiento:  

  • Longitud del parche: 4 a 6 hilos  
  • Inicio del hilo sin recubrimiento: 1 a 2 hilos  

La rosca interna debe tener un avellanado (sin insertos de rosca con bordes afilados); de lo contrario, el parche podría desprenderse cuando se instale el tornillo. Aproximadamente dos a tres hilos debajo de la cabeza no deben tener el parche.

Obtén más información

Folleto de recubrimientos no reactivos en miniatura

Recubrimientos No Reactivos

Descubre más sobre los diferentes tipos de recubrimientos de bloqueo de roscas y sellado, sus propiedades específicas, las ventajas de su uso y cómo pueden beneficiar tu aplicación.

630.2 KB | pdf

¿No sabes qué recubrimiento elegir?

Te ayudamos a elegir el tratamiento superficial adecuado para tus requisitos específicos.

Un hombre y una mujer sosteniendo un fijador de cabeza grande, mirándolo y discutiendo.

Contáctanos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.