Rekentools en omrekentools

Hardheid omrekenen

Voldoe aan kwaliteitsnormen of maak slimme materiaalkeuzes door hardheidswaarden om te zetten tussen de Brinell- (HB) en Rockwell-schaal (HRC). Je kunt ook treksterkte omrekenen naar hardheidswaarden voor ongelegeerd of laaggelegeerd staal en gietijzer.


Close-up van hardheidstestmachine.

Nauwkeurig hardheid omrekenen

Deze tool is gebaseerd op ISO 18265-2003: metallische materialen, conversie van hardheidswaarden.

Selecteer eerst de eenheid voor hardheid of treksterkte die je wilt omzetten. Vul vervolgens een waarde in. Het resultaat past zich automatisch aan zodra je iets wijzigt.

Contactpictogram

Neem contact op met ons engineeringteam

Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Overlay

Mensen rond een tafel die een technische tekening bespreken in een industrieel ogend kantoor.