Lichtgewicht, corrosiebestendige bevestigers voor veilige en efficiënte accumontage
Inpers- en verlijmde bevestigingsmiddelen

Betrouwbare montage in zachte en samengestelde materialen
- Intelligente bevestigingsmiddelen met hoge aanhaalkracht en uittrekweerstand in zachte materialen
- Deze bevestigers kunnen worden verlijmd op het oppervlak of volledig worden ingeperst.
- Ze integreren naadloos in het materiaal voor een onzichtbare afwerking.
Inserts voor thermoplastische behuizingen

Lichtgewicht inserts met hoge uittrekweerstand
- Bieden sterke, betrouwbare schroefdraad in dunne materialen
- Geschikt voor zowel thermohardende als thermoplastische materialen
- Meerdere installatiemogelijkheden voor flexibele toepassing
Inpersbevestigingsmiddelen

Eenvoudige installatie, uitstekende prestaties
- Zeer bestand tegen belasting, ook in ultradunne plaatmaterialen
- Geschikt voor gecoate oppervlakken zonder beschadiging
- Geen vervorming of uitpuiling aan de achterzijde van het onderdeel
- Nabewerking van schroefdraad is niet nodig
Multifunctionele schroeven

Verbeterde betrouwbaarheid en efficiëntie
- Minder losse onderdelen voor snellere verwerking en assemblage
- Duurzame en stevige bevestiging voor langdurige prestaties
- Geschikt voor automatische toevoersystemen in productielijnen
Sealing

Geavanceerde corrosiebescherming
- Voorkomt dat corrosie, vocht en verontreinigingen binnendringen in accudelen en assemblages
- Wordt direct op het bevestigingsmiddel aangebracht, waardoor O-ringen, pakkingen en extra afdichtmiddelen vaak overbodig zijn
- Afdichtpakkingen fungeren als beschermende randen op plaatmateriaal en zorgen voor een betrouwbare afsluiting van de behuizing
Moer/ring assemblages

Voor gemonteerde ring bespaart tijd en kosten
- Behoudt de klemming, ook bij grote temperatuurschommelingen
SEM-schroeven

Schroef-/boutcombinaties met ring voor stroomrailtoepassingen
- Conische ringen beperken verlies van klemming bij temperatuurschommelingen in hoogspanningsverbindingen
- Platte ringen voorkomen indrukking in zachte materialen zoals koper, veel toegepast in stroomrailassemblages