EV bevestigingsoplossingen

Elektrische voertuigen: carrosserieproductie (Body-in-White)

In toepassingen voor Body-in-White (BiW) is structurele stabiliteit en betrouwbaarheid cruciaal om de veiligheid van passagiers te waarborgen.

Elektrische Voertuigen Body in White Visual

Bevestigingsoplossingen voor BiW-constructies van elektrische voertuigen moeten daarom gemaakt zijn van hoogwaardige materialen met een hoge corrosiebestendigheid. Daarnaast moeten ze voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

Ook eenvoudige montage en demontage is van grote waarde, vooral in geautomatiseerde productieomgevingen. Aanbevolen bevestigingsmiddelen voor innovatieve BiW-ontwerpen zijn lasbouten, flowboorschroeven (self-piercing technologie) en structurele blindklinknagels. Ook klinkoplossingen met grote diameter zijn beschikbaar.

Deze bevestigingstechnologieën bieden tal van voordelen in het productieproces: snelle montage vanaf één zijde, hoge structurele sterkte en uitstekende verwerkbaarheid in volledig geautomatiseerde assemblagelijnen.

Overlay

Bevestigingsmiddelen voor Diverse Industrieën

Sterke BiW-bevestiging voor betere veiligheid, automatisering en structurele integriteit

Lasbouten

Een zilveren metalen staaf en een koperkleurige schroefbout liggen op een witte achtergrond.

Studlassen maakt het mogelijk om metalen bevestigingsmiddelen, zoals lasbouten, laspennen en draadstiften, razendsnel op metalen onderdelen te lassen via een elektrische boog.

  • Geen gaten nodig: geen risico op verzwakking of lekkage van het basismateriaal
  • Breed scala aan toepassingen van Ø 2 mm tot Ø 25 mm
  • Zeer geschikt voor geautomatiseerde montage
  • Eenvoudige eenzijdige toegang

Ga naar de webshop

Overlay
Een zilveren metalen staaf en een koperkleurige schroefbout liggen op een witte achtergrond.

Inpersbevestigingen met grote diameter

Twee grote diameter clinching voor EV

Geharde inpersbevestigingen voor verhoogde draadsterkte

  • Verhoogde draadsterkte en uitstekende weerstand tegen uitdrukken en uitdraaien
  • Geen warmte-inbreng: geen spanningen of vervorming in het substraat
  • Schonere werkomgeving zonder lasspatten
  • Milieuvriendelijke montage zonder extra energieverbruik

Ga naar de webshop

Overlay
Twee grote diameter clinching voor EV

Flowboorschroeven en zelfdoorborende technologie

Een set schroeven voor het combineren van boren en draadvorming

Boren en draadvormen in één processtap

Deze technologie combineert het boren van het materiaal met het direct vormen van schroefdraad. De bevestiging is daarmee efficiënt en uiterst geschikt voor lichtgewicht constructies.

  • Snelle, eenzijdige montage
  • Geen warmtezone in het materiaal bij installatie
  • Montagetijd gereduceerd tot minder dan één minuut
  • Flowboorschroeven bieden hoge losdraaimomenten en trillingsbestendigheid

Overlay
Een set schroeven voor het combineren van boren en draadvorming

Structurele blindklinknagels

Een zilverkleurige aangepaste blindklinknagel met witte achtergrond

Sterke oplossing voor structurele montage

  • Uitermate geschikt voor toepassingen met hoge trek- en afschuifbelastingen
  • Eén bevestiger vervangt meerdere afzonderlijke klinkverbindingen
  • Toegang slechts nodig vanaf één zijde
  • Grote diameter voor maximale grip en betrouwbaarheid
  • Zeer geschikt voor carrosserieconstructies met beperkte toegang

Ga naar de webshop

Overlay
Een zilverkleurige aangepaste blindklinknagel met witte achtergrond
Aangepaste blindklinknagels zijn een sterke oplossing voor structurele montage.

Download meer informatie over bevestigingsmiddelen voor elektrische voertuigen

Thumbnail Bossard Elektrische Voertuigen Brochure

Brochure over elektrische voertuigen

Download onze gedetailleerde brochure over slimme bevestigingsoplossingen voor de elektrische voertuigindustrie.

4.1 MB | pdf