EV Bevestigingsoplossingen

Elektrische voertuigen: Interieur

Binnen elektrische voertuigen ligt de nadruk op rijcomfort en passagiersveiligheid. Stoelen, dashboards en infotainmentsystemen moeten bestand zijn tegen dagelijkse belasting en trillingen.

Elektrische Voertuigen interieur Visueel

Onze op maat gemaakte bevestigingsmiddelen voor EV-interieurs bieden tal van voordelen voor fabrikanten. Ze voldoen aan de eisen voor lichtgewicht constructies en combineren design en functionaliteit in één oplossing. Bovendien zijn ze geschikt voor uiteenlopende materialen en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Voor innovatieve interieurtoepassingen in elektrische voertuigen wordt MM-Welding® aanbevolen. Deze techniek gebruikt ultrasone energie om een sterke, permanente verbinding door wrijvingswarmte te creëren.

Overlay

Bevestigingsmiddelen voor Diverse Industrieën

Lichte, duurzame bevestigingsmiddelen voor veilige en stijlvolle EV-interieurs

MM-Welding®

Lichtgewicht lasoplossingen voor EV-interieur

Smart fastening solution platform voor lichte materialen

  • Snelle en betrouwbare processen met cyclustijden vaak onder 1 seconde
  • Hoge mechanische sterkte in lichte of hybride materialen
  • Geen beperking tot rotatiesymmetrische onderdelen, grote ontwerpvrijheid
  • Voorboren meestal niet nodig geen lijm vereist
  • Kan worden geïntegreerd in functionele componenten
  • Ideaal voor composieten en textielmaterialen

Ga naar de webshop

Overlay
Lichtgewicht lasoplossingen voor EV-interieur

Clips en doorvoertules

Verschillende clips en doorvoertules voor snelle en veilige installaties.

Ontworpen voor snelle en veilige installaties

  • Geen schroeven, boren of lassen vereist
  • Kabeldoorvoeren voorkomen slijtage door scherpe randen
  • Verminderde materiaalspanning, wat resulteert in een hoge uittrek- en afstripweerstand
  • Lasmoeren: trillingsbestendig, elektrisch geïsoleerd en afdichtend

Ga naar de webshop: Clips | Grommets

Overlay
Verschillende clips en doorvoertules voor snelle en veilige installaties.

Draad-, buis- en kabelgeleiding

Verschillende kabelgeleidingsoplossingen

Voor kabelmontage en -bescherming

  • Speciale kabelbinders met extra hoge houdkracht en trillingsbestendigheid
  • Multifunctionele bevestigingselementen voor efficiënte montage en hoge klemkrachten
  • Kabelbescherming speciaal ontwikkeld voor elektrische voertuigen biedt uitstekende mechanische bescherming en voorkomt extra rammelgeluiden nog beter

Ga naar de webshop

Overlay
Verschillende kabelgeleidingsoplossingen

Download meer informatie over bevestigingsmiddelen voor elektrische voertuigen

Thumbnail Bossard Elektrische Voertuigen Brochure

Brochure over elektrische voertuigen

Download onze gedetailleerde brochure over slimme bevestigingsoplossingen voor de elektrische voertuigindustrie.

4.1 MB | pdf