Sectoren

Bevestigingsoplossingen voor elektrotechniek

Werk je met schakelkasten, witgoed, geleidende bevestigingsmaterialen of microbevestigingen voor printplaten? Wij bieden oplossingen die voldoen aan de strenge eisen van de elektrotechnische industrie en bieden de juiste oplossingen voor jouw behoeftes.

Engineer inspecteert elektriciteitskast om te zorgen dat alles werkt.

In de elektrotechniek wil je niets aan het toeval overlaten. Het gebruik van de juiste bevestigingsmaterialen is cruciaal voor de veiligheid en efficiëntie van je producten. Ons team van experts staat klaar om je te helpen: zowel bij het kiezen van de beste bevestigingsmaterialen, als bij het oplossen van technische uitdagingen en het optimaliseren van je processen. Met onze expertise in elektrotechnische bevestigingsmiddelen ben je verzekerd van sterke, betrouwbare en veilige verbindingen in jouw toepassingen.

Contactpictogram

Neem contact op met ons industrieteam

Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Overlay

Bevestigingsmiddelen voor Diverse Industrieën

Bevestigingsmiddelen voor elektrotechnische toepassingen

Besturingskasten

Een complexe elektrische kast

Bij bevestigingsmiddelen voor elektrische schakelkasten draait het om ruimtebesparing en het minimaliseren van kostbare handmatige productiestappen. De volgende productselectie biedt oplossingen die aan deze eisen voldoen:

Overlay
Een complexe elektrische kast
Een blindklinknagel op een witte achtergrond.
Snelle en veilige montage voor behuizing en interne componenten
Tubtara® blindklinkmoer op een witte achtergrond.
Eén draadelement bruikbaar voor verschillende materiaaldiktes
Twee inpersbevestigingsmiddelen op een witte achtergrond.
Snelle en cleaned bevestigingsoplossingen voor behuizing met toegang aan beide zijden
EE-kabelgoten op een witte achtergrond.
30% ruimtebesparing gecombineerd met lagere materiaalkosten en meer flexibiliteit
Een set ontluchtingspluggen op witte achtergrond
Eliminatie van condensatie voor industriële behuizingen
Kabelinvoersysteem gepresenteerd op een witte achtergrond
Procesgeoptimaliseerde kabelimplementatie

Twee EE-scharnieren op een witte achtergrond.
Eenvoudige oplossing voor snelle en goedkope installatie
Een zwarte EE-slot op een witte achtergrond.
Innovatieve toegangscontrolesystemen voor behuizingen
Overlay

1

/8
Een blindklinknagel op een witte achtergrond.
Snelle en veilige montage voor behuizing en interne componenten
  • Een blindklinknagel op een witte achtergrond.
  • Tubtara® blindklinkmoer op een witte achtergrond.
  • Twee inpersbevestigingsmiddelen op een witte achtergrond.
  • EE-kabelgoten op een witte achtergrond.
  • Een set ontluchtingspluggen op witte achtergrond
  • Kabelinvoersysteem gepresenteerd op een witte achtergrond
  • 
Twee EE-scharnieren op een witte achtergrond.
  • Een zwarte EE-slot op een witte achtergrond.

Energieverdeling

Elektrische energieverdeelruimte

Bevestigingsmiddelen voor betrouwbare energiedistributie moeten extreme trillingen en temperatuurschommelingen weerstaan, terwijl ze een constante klemlast behouden. Ons productassortiment omvat:

  • Borgmoeren
  • PEM® clinchbouten en moeren
  • Kabelschoenen
  • Verbinders
  • Aardingsmoeren
  • Kabelwartels
  • Gevlochten kousen
  • Kabelbinders

Overlay
Elektrische energieverdeelruimte
Een borgmoer op een witte achtergrond.
Trillingsbestendig en permanente sterkte van schroefverbindingen
Een zelfborgende moer op een witte achtergrond.
Snelle en schone fastening solution voor toepassingen met toegang aan beide zijden.
Een zilveren compressiekabelschoen op witte achtergrond
Perfect onderdeel voor ruimtebesparende toepassing
Een niet-spanningscompressiekoppeling op een witte achtergrond.
Verbinding voor koperen en aluminium geleiders
Een EE-aardingskooi-moer op een witte achtergrond.
Zorg voor elektronische geleiding in behuizingen
Grijze kabelwartels op een witte achtergrond
Solide en dichte kabelbescherming met eenzijdige toegankelijkheid voor beperkte ruimte
Omslaghuls op een witte achtergrond.
Gespleten en zelfsluitende omhulling vergemakkelijken het intrekken van een voorgemonteerde kabel.
Een witte kabelbinder op een witte achtergrond.
Verwijder overtollige staart door te draaien zonder gereedschap.
Overlay

1

/8
Een borgmoer op een witte achtergrond.
Trillingsbestendig en permanente sterkte van schroefverbindingen
  • Een borgmoer op een witte achtergrond.
  • Een zelfborgende moer op een witte achtergrond.
  • Een zilveren compressiekabelschoen op witte achtergrond
  • Een niet-spanningscompressiekoppeling op een witte achtergrond.
  • Een EE-aardingskooi-moer op een witte achtergrond.
  • Grijze kabelwartels op een witte achtergrond
  • Omslaghuls op een witte achtergrond.
  • Een witte kabelbinder op een witte achtergrond.

Printplaten

Een typische close-up van een elektrisch schakelingbord

Een van de kleinste en meest delicate toepassingen in de elektrotechniek is de printplaat. Deze heeft kleine en ruimtebesparende bevestigingsmiddelen nodig, met gecontroleerde montage en zonder spanningsinductie op het paneel. Enkele van onze oplossingen zijn:

  • PEM® micro inpersschroef
  • Snelklinknagels
  • Inzet schroefdraad
  • Afstandhouders
  • PEM® micro-inpersbevestigingen
  • PEM® haakse inpersbevestigingen
  • PEM® schroeven om in te klikken
  • PEM® onverliesbare paneelschroeven

Overlay
Een typische close-up van een elektrisch schakelingbord
Drie versies van een witte EE-Micro inpersschroeven op een witte achtergrond.
Snelle alternatieven voor schroeven. Een verbinding tussen twee delen maken zonder te tappen.
Snelklinknagels op een witte achtergrond.
Gebruikt als afstandhouder of om pluggen en soldeerterminals op printplaten te bevestigen.
Messing inzet schroefdraad op een witte achtergrond.
Sterke schroefdraad op composietmaterialen met minder afschuifsterkte
Twee varianten van afstandhouders op een witte achtergrond.
Verschillende soorten geschikte afstandhouders voor een eenvoudige paneelverbinding
Twee EE-micro inpersbevestigingen op een witte achtergrond.
Onomkeerbare montage op ultradunne membraan
Een EE-haakse inpersbevestiging op een witte achtergrond.
Maak sterke haakse bevestigingspunten dicht bij de rand.
Een schroef om in te klikken op een witte achtergrond.
Snelle verwijderbare verbinding van printplaten en subassemblages
Een onverliesbare paneelschroef op een witte achtergrond
Kostenbesparende schroef door soldeermontage
Overlay

1

/8
Drie versies van een witte EE-Micro inpersschroeven op een witte achtergrond.
Snelle alternatieven voor schroeven. Een verbinding tussen twee delen maken zonder te tappen.
  • Drie versies van een witte EE-Micro inpersschroeven op een witte achtergrond.
  • Snelklinknagels op een witte achtergrond.
  • Messing inzet schroefdraad op een witte achtergrond.
  • Twee varianten van afstandhouders op een witte achtergrond.
  • Twee EE-micro inpersbevestigingen op een witte achtergrond.
  • Een EE-haakse inpersbevestiging op een witte achtergrond.
  • Een schroef om in te klikken op een witte achtergrond.
  • Een onverliesbare paneelschroef op een witte achtergrond

Voor elektrische en elektronische toepassingen ondersteunen wij je op de volgende gebieden:

Een veelheid aan bevestigingsmiddelen

One-stop shop

Inspectie van een schroef

Wereldwijde testlabs

Een schuifmaat meet een klein tandwiel.

Maatwerk engineering

Een afbeelding van fabriekstellingen met dozen op vier niveaus

Smart Factory Logistics

Een laptop met tandwielen en potloodafbeeldingen

Expert Design Service

Een vrachtwagen die snel rijdt

Snelle wereldwijde levering

Download meer informatie over bevestigingen in de elektrotechniek

Thumbnail Bossard Electrical Engineering Brochure

Brochure voor elektrotechniek

Ontvang een gedetailleerd overzicht van slimme bevestigingsoplossingen voor de elektrotechniek door onze brochure te downloaden.

2.4 MB | pdf

Close-up van elektrische bedrading en apparatuur, met nadruk op ingewikkelde verbindingen en essentiële componenten voor stroomverdeling.

Klant succesverhaal

Tailored Fasteners voor geavanceerde elektrische componenten

Ontdek hoe we een klant in de schakelkast- en stroomrailsector voorzagen van de ideale fasteners, ondanks een gebrek aan documentatie, en voldeden aan gedetailleerde eisen en kwaliteitscontroles.

Lees meer