Sectoren

Bevestigingsoplossingen voor betrouwbare HVAC-systemen

Het juiste bevestigingsmiddel is essentieel voor een goed werkend HVAC-systeem. Door de groei van warmtepompen neemt de vraag naar duurzame, betrouwbare bevestigingsoplossingen toe die bestand zijn tegen mechanische belasting en omgevingsinvloeden.

Een schone verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallatie op het dak.

Bevestigingsmiddelen zijn onmisbaar in HVAC-systemen. Ze zorgen voor een stevige en stabiele montage van units en dragen bij aan afdichting, productveiligheid en eenvoudig onderhoud. Bovendien moeten bevestigingsmiddelen voldoen aan zowel ontwerpeisen als functionele eisen om langdurige betrouwbaarheid te garanderen.

Contactpictogram

Neem contact op met ons industrieteam

Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Overlay

Bevestigingsmiddelen voor Diverse Industrieën

Toepassingen voor HVAC-bevestigingen

Bevestigingsmiddelen voor de HVAC-buitenunit

Standaard HVAC buitencompressor

HVAC-buitenunits worden continu blootgesteld aan weersinvloeden. Daarom zijn duurzame en weerbestendige bevestigingsmiddelen cruciaal. Ze moeten bestand zijn tegen sneeuw, regen, zon, hitte en trillingen. Onze bevestigingsoplossingen zijn ontworpen om deze uitdagingen te doorstaan:

  • Blindklinkmoeren
  • Schroeven voor directe montage

Overlay
Standaard HVAC buitencompressor
Een AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 blindklinknagel op een witte achtergrond.
AVDEL® Eurosert® blindklinkmoeren bieden een verhoogde torsieweerstand in zachte materialen zoals aluminium, plastic, enz.
Een standaard BN4575 Tubtara blindklinknagel op een witte achtergrond.
TUBTARA® open eind blindklinkmoeren creëren een sterke en betrouwbare schroefdraad in metalen, composieten of kunststofmaterialen.
Een Tecfi betonschroef met buitendraad, borgring DIN 9021 en zeskantmoer op een witte achtergrond.
Tecfi betonschroeven zorgen voor een veilige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton.
Overlay

1

/3
Een AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 blindklinknagel op een witte achtergrond.
AVDEL® Eurosert® blindklinkmoeren bieden een verhoogde torsieweerstand in zachte materialen zoals aluminium, plastic, enz.
  • Een AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 blindklinknagel op een witte achtergrond.
  • Een standaard BN4575 Tubtara blindklinknagel op een witte achtergrond.
  • Een Tecfi betonschroef met buitendraad, borgring DIN 9021 en zeskantmoer op een witte achtergrond.

Bevestigingsartikelen voor de HVAC- binnenunit

Voorbeeld van HVAC-Indoor unit

De binnenunit van een HVAC-systeem kent vergelijkbare uitdagingen als de buitenunit, maar heeft ook specifieke vereisten. Omdat het regelsysteem van de warmtepomp zich in deze unit bevindt, is betrouwbare toegang voor onderhoud essentieel. Verschillende bevestigingsmiddelen zijn nodig voor toepassingen zoals:

  • Blindklinknagels
  • Speed rivets
  • Terugslagkleppen
  • Afdichtingstechnologie

Overlay
Voorbeeld van HVAC-Indoor unit
Een Huck® Magna-Lok® blindklinknagel met hoge sterkte op een witte achtergrond.
Huck® Magna-Lok® blindklinknagel met hoge sterkte
AVDEL NeoSpeed bevestigingsmiddel op een witte achtergrond.
AVDEL® NeoSpeed snelklinknagels met bolkop
Twee Koenig terugslagkleppen expansiebegrenzers op een witte achtergrond.
Koenig terugslagkleppen®
Een Koenig-Expander MB-serie plug op een witte achtergrond.
Koenig Expander® afdichtplug
Overlay

1

/4
Een Huck® Magna-Lok® blindklinknagel met hoge sterkte op een witte achtergrond.
Huck® Magna-Lok® blindklinknagel met hoge sterkte
  • Een Huck® Magna-Lok® blindklinknagel met hoge sterkte op een witte achtergrond.
  • AVDEL NeoSpeed bevestigingsmiddel op een witte achtergrond.
  • Twee Koenig terugslagkleppen expansiebegrenzers op een witte achtergrond.
  • Een Koenig-Expander MB-serie plug op een witte achtergrond.

Bevestigingen voor HVAC binnen- en buitenunits

Standaardvoorbeeld van HVAC binnen- en buitenunit

Ontdek onze bevestigingsoplossingen voor zowel binnen- als buitenunits. Van het monteren van behuizingen en ventilatoren tot het stabiliseren van elektronica en het waarborgen van een goede aarding: wij bieden hoogwaardige oplossingen die voldoen aan jouw eisen. Daarnaast leveren we efficiënte kabel- en draadgeleiding voor nette installaties en duurzame vergrendelingssystemen voor extra veiligheid en onderhoudsgemak.

Overlay
Standaardvoorbeeld van HVAC binnen- en buitenunit

Oplossingen voor het bevestigen van behuizingen en ventilatoren

Een inpersmoer op een witte achtergrond.
Inpersmoeren zijn een snelle en schone bevestigingsoplossing voor toepassingen met dubbelzijdige toegang.
Twee inpersschroefbouten op een witte achtergrond.
Inpersdraadeinden - Eenvoudig te installeren, superieure prestaties
Een Fasteks Welko lasbus tipontsteking, met binnendraad op een witte achtergrond.
FASTEKS® WELKO lasbussen puntontsteking, met binnendraad

Een Fasteks Multigrip blindklinknagel op een witte achtergrond.
FASTEKS® Multigrip aluminium blindklinknagel, met bolkop
Twee versies van POP PMC Terminal klinknagels op een witte achtergrond.
POP® PMC Terminal klinknagel

Een EJOT® Altracs Plus schroef voor directe bevestiging in metalen op een witte achtergrond.
EJOT® Altracs Plus schroeven voor directe bevestiging in metalen.
FASTEKS KLIPKO kooimoer op een witte achtergrond.
FASTEKS® KLIPKO kooimoer
Een zwart MM-Welding® LiteWWeight® zEPP bevestigingsartikel op een witte achtergrond.
MM-Welding® Lite WWeight zEPP voor alle geëxpandeerde polypropyleen (EPP) materialen
Overlay

1

/8
Een inpersmoer op een witte achtergrond.
Inpersmoeren zijn een snelle en schone bevestigingsoplossing voor toepassingen met dubbelzijdige toegang.
  • Een inpersmoer op een witte achtergrond.
  • Twee inpersschroefbouten op een witte achtergrond.
  • Een Fasteks Welko lasbus tipontsteking, met binnendraad op een witte achtergrond.
  • 
Een Fasteks Multigrip blindklinknagel op een witte achtergrond.
  • Twee versies van POP PMC Terminal klinknagels op een witte achtergrond.
  • 
Een EJOT® Altracs Plus schroef voor directe bevestiging in metalen op een witte achtergrond.
  • FASTEKS KLIPKO kooimoer op een witte achtergrond.
  • Een zwart MM-Welding® LiteWWeight® zEPP bevestigingsartikel op een witte achtergrond.

Oplossingen voor het bevestigen van elektronica en aarding


Een standaard EJOT Delta PT schroef op een witte achtergrond.
EJOT® Delta PT schroef voor toepassing in thermoplastieken
Een Fasteks Welko lasbout op een witte achtergrond.
FASTEKS® WELKO lasbussen puntontsteking, met binnendraad
Een ecosyn SEF moer en ring montage
De ecosyn SEF® voorgemonteerde contactfittingverbinding bespaart tijd en geld.
Een Cam-Safe aardingspen op een witte achtergrond.
Cam-Safe® aardingspen
Spelsberg TK-behuizing op een witte achtergrond.
Spelsberg® TK-behuizing
Overlay

1

/5

Een standaard EJOT Delta PT schroef op een witte achtergrond.
EJOT® Delta PT schroef voor toepassing in thermoplastieken
  • 
Een standaard EJOT Delta PT schroef op een witte achtergrond.
  • Een Fasteks Welko lasbout op een witte achtergrond.
  • Een ecosyn SEF moer en ring montage
  • Een Cam-Safe aardingspen op een witte achtergrond.
  • Spelsberg TK-behuizing op een witte achtergrond.

Oplossingen voor kabel- en draadgeleiding

Grijze kunststof kabelwartel met schroefdraadlichaam en geribbelde dop, gemarkeerd met "M20x1.5," op een witte achtergrond.
Jacob® Perfect Cable Gland - Water- en stofdichte kabelwartels met metrische schroefdraad
Twee zwarte en één witte kabelbinder op witte achtergrond
Kabelbinders - Efficiënte en voordelige oplossing voor kabelmanagement
Een oranje ABB-handgereedschap op een witte achtergrond.
ABB® Handgereedschap voor kabelbinders - Eenvoudige en snelle installatie
Een zwarte Reiku-buisconnector op een witte achtergrond.
Reiku® buisconnector – Robuuste verbinding voor kabelgeleiding
Een Jacob KADP kabelinvoerpaneel op een witte achtergrond.
Jacob® KADP kabeldoorvoerplaat - Efficiënte bekabeling voor machines en installaties
Eén zwarte en één witte Elematic spiraalband op een witte achtergrond.
Elematic® spiraalBAND - Flexibele bescherming voor kabels en draden
Overlay

1

/6
Grijze kunststof kabelwartel met schroefdraadlichaam en geribbelde dop, gemarkeerd met "M20x1.5," op een witte achtergrond.
Jacob® Perfect Cable Gland - Water- en stofdichte kabelwartels met metrische schroefdraad
  • Grijze kunststof kabelwartel met schroefdraadlichaam en geribbelde dop, gemarkeerd met "M20x1.5," op een witte achtergrond.
  • Twee zwarte en één witte kabelbinder op witte achtergrond
  • Een oranje ABB-handgereedschap op een witte achtergrond.
  • Een zwarte Reiku-buisconnector op een witte achtergrond.
  • Een Jacob KADP kabelinvoerpaneel op een witte achtergrond.
  • Eén zwarte en één witte Elematic spiraalband op een witte achtergrond.

Oplossingen voor toegang en vergrendeling


Southco scharnier
Southco® scharnieren oppervlaktebevestiging, met verzonken doorlopend gat

Een Camloc spansluiting op een witte achtergrond.
CAMLOC® spansluiting met draadhaak en secundaire vergrendeling
Southco verzonken grepen op een witte achtergrond.
Southco® verzonken grepen vlak, laag profiel, til of trek, enkele gatbevestiging
FASTEKS stelvoeten op een witte achtergrond.
FASTEKS® Stelvoeten met vaste draadeinden positioneren je producten op de juiste manier.
Overlay

1

/4

Southco scharnier
Southco® scharnieren oppervlaktebevestiging, met verzonken doorlopend gat
  • 
Southco scharnier
  • 
Een Camloc spansluiting op een witte achtergrond.
  • Southco verzonken grepen op een witte achtergrond.
  • FASTEKS stelvoeten op een witte achtergrond.

Voor HVAC helpen we je in de volgende gebieden

Een veelheid aan bevestigingsmiddelen

One-stop shop

Inspectie van een schroef

Wereldwijde testlabs

Een schuifmaat meet een klein tandwiel.

Maatwerk engineering

Een afbeelding van fabriekstellingen met dozen op vier niveaus

Smart Factory Logistics

Een hand die bevestigingsmiddelen en tandwielen toont

Assembly Technology Expert

Een monitorscherm met tandwielen

Smart Factory Assembly

Hand die schroeven vasthoudt

Webshop

Bestel online bevestigingsartikelen

Ontdek ons ruime assortiment bevestigingsartikelen, bekijk uitgebreide productgegevens en bestel eenvoudig in onze online shop.

Bestel nu