Neem contact op met ons industrieteam
Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!
Sectoren
De spoorwegsector kenmerkt zich door een grote vraag naar betrouwbaarheid, snelheid, punctualiteit en veiligheid. Om de efficiëntie van treinen te verbeteren en kosten te verlagen, wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van lichte materialen.

Daarnaast zijn snelle productie en efficiënt onderhoud essentieel, wat een vraag naar bevestigingsmiddelen creëert. Bij Bossard begrijpen we deze trends en bieden we spoorwegspecifieke bevestigingsoplossingen die voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Voor de voeding units in spoorvoertuigen zijn het comfort van de passagiers en een snelle toegankelijkheid voor onderhoud en inspectie van de apparatuur van het grootste belang. De verbindingsonderdelen moeten vooral snel vervangbaar, vast, herbruikbaar voor montage en demontage en geschikt voor gemakkelijke en veilige bevestiging zijn.

Bij deze belangrijke toepassing zijn structurele stabiliteit en betrouwbaarheid van essentieel belang om de veiligheid van passagiers te waarborgen. Daarom raden we bevestigingsmiddelen aan die eenvoudig te monteren en demonteren zijn. Gemaakt van hoogwaardig materiaal met uitstekende corrosiebestendigheid, terwijl ze voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

Het draaistel speelt een cruciale rol in de trein. De belangrijkste vereisten zijn operationele betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en rijcomfort door voldoende vering en demping. Bevestigingsmiddelen moeten bovenal trillingsbestendig, corrosiebestendig, bestand tegen extreme temperatuurwisselingen en in staat zijn om de bevestigingskracht van de montage te behouden.

Bagagerekken, steunpalen, stoelen en klaptafels moeten dagelijks slijtage kunnen weerstaan. Om aan deze eisen te voldoen, bieden wij bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor verschillende materialen. Beschikbaar in diverse kleuren en ontworpen om te voldoen aan hoge normen op het gebied van ontwerp, functionaliteit en lichtgewicht constructie.

Bevestigingsmiddelen in deze toepassing moeten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Naast het waarborgen van een veilige verbinding, is brandwerendheid een cruciale factor. De belangrijkste eisen voor bevestigingsoplossingen zijn daarom corrosiebestendigheid, trillingsbestendigheid en effectieve brandbeveiliging.
1 miljoen bevestigingsoplossingen, assemblage-accessoires en besturingselementen uit voorraad leverbaar.
Ondersteuning in materialen, bevestigers en prototypes voor productontwikkeling.
ISO/IEC 17025-geaccrediteerde laboratoria die een breed scala aan testmethoden aanbieden.
Vind de perfecte oplossing voor jouw behoeften. Ontdek hoe wij kunnen helpen.
Met meer dan 80 vestigingen wereldwijd, kun je altijd en overal op snelle reacties en leveringen rekenen.
Volledig geautomatiseerde logistiek voor meer transparantie en efficiëntie.

Efficiënte bevestigingsoplossingen op maat voor de spoorwegsector.
2.7 MB | pdf
Webshop
Ontdek ons ruime assortiment bevestigingsartikelen, bekijk uitgebreide productgegevens en bestel eenvoudig in onze online shop.
Bestel nu