Bevestigingstechniek

Blindklinkmoeren: werking, voordelen en juiste selectie

Blindklinkmoeren zijn onmisbaar binnen de moderne bevestigingstechniek. Leer hoe ze werken, wanneer ze worden toegepast, welke varianten beschikbaar zijn en waar je op moet letten bij de selectie en montage.

Groep van verschillende soorten en maten blindklinknagel moeren op witte achtergrond

Wat zijn blindklinkmoeren?

Blindklinkmoeren zijn bevestigingselementen waarmee belastbare schroefdraad kan worden gecreëerd in dunwandige componenten, zoals plaatwerk, profielen of behuizingen. Het belangrijkste voordeel: ze worden vanaf één zijde (blind) gemonteerd, waardoor er geen toegang nodig is tot de achterzijde van het onderdeel.

Typische toepassingen zijn:

  • dun plaatwerk zonder voldoende schroefdraaddiepte
  • holle profielen of gesloten constructies
  • toepassingen waarbij later schroefverbindingen nodig zijn

Na montage is er een volledig functionele schroefdraad beschikbaar waarin schroeven op elk moment kunnen worden in- of uitgedraaid.

Man met bril in blauw shirt onderzoekt blindnietmoer in modern magazijn met stellingen op de achtergrond.

Waarom blindklinkmoeren gebruiken?

In veel situaties zijn traditionele oplossingen, zoals bout-moerverbindingen of tappen, niet geschikt. Blindklinkmoeren lossen meerdere uitdagingen tegelijk op:

Montage vanaf één zijde

Vooral bij holle profielen of gesloten constructies is slechts één zijde toegankelijk. Blindklinkmoeren kunnen volledig vanaf de voorzijde worden gemonteerd.

Geschikt voor dun materiaal

Wanneer de materiaaldikte onvoldoende is voor een getapte schroefdraad, zorgt de blindklinkmoer voor een stabiel tegenschroefdraad. Ook zijn er speciale oplossingen beschikbaar voor poreuze materialen en gevoelige oppervlakken, zodat het basismateriaal wordt beschermd.

Hoge procesbetrouwbaarheid

Vergeleken met inschroef-, las- of persmoeren is het montageproces eenvoudiger, beter reproduceerbaar en meestal kostenefficiënter.

Permanente, niet-demonteerbare verbindingen

Door vormsluiting of vervorming van de blindklinkmoer ontstaat een stevige en permanente verbinding die ook met schokken en trillingen niet loskomt.

Geschikt voor verschillende materialen

In tegenstelling tot gelaste verbindingen kunnen blindklinkmoeren worden toegepast ongeacht de materiaalcombinatie.

Flexibiliteit in assemblage en onderhoud

Beschikbaar in diverse uitvoeringen, materialen en klembereiken.

Blindklinkmoeren installeren

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Hoe het installatieproces werkt

Het installatieproces van een blindklinkmoer is technisch eenvoudig, maar vereist precisie:

  1. Voorbereiden van het voorgeboorde gat: Het gat wordt geponst of gelaserd en moet binnen vastgelegde toleranties vallen.
  2. Aandraaien van het montagegereedschap: Het installatiegereedschap grijpt in de interne schroefdraad van de blindklinkmoer.
  3. Intrekken van de moer: De moer wordt axiaal in het materiaal getrokken. Daarbij vervormt de schacht en vormt een verdikkeng aan de achterzijde.
  4. Vormsluiting in het basismateriaal: De vervorming klemt het materiaal tussen de kop en de vervormde zone. De verbinding is geborgd en belastbaar.

Moderne zetgereedschappen werken met kracht- of slagcontrole om materiaalvervorming te minimaliseren en een consistente kwaliteit te garanderen.

Verschillende soorten blindklinkmoeren - inclusief open en gesloten blindklinkmoeren, moeren met zeskantschacht, ronde schacht en gekartelde schacht - op witte achtergrond.

Welke soorten blindklinkmoeren zijn er beschikbaar?

De keuze voor de juiste blindklinkmoer hangt sterk af van de toepassing. Belangrijke onderscheidende kenmerken zijn:

Schachtgeometrie

  • Ronde schacht: geschikt voor eenmalige of incidentele demontage
  • Gekartelde ronde schacht: De groeven aan de buitenzijde zorgen voor een sterkere klemming in het basismateriaal tijdens het vervormen, wat de draaivergrendeling verhoogt
  • Halve zeskant schacht: Heeft een zeskantige schacht onder de kop en een rond schachtgedeelte aan het uiteinde. Dit vergemakkelijkt de montage, garandeert een hoge meedraaiweerstand in zeskantige boorgaten en kan in standaard ronde gaten geplaatst worden.
  • Volle zeskant schacht: Bestaat volledig uit een zeskantige schacht en vereist ook een zeskantig gat. Biedt de allerhoogste meedraaiweerstand (torsievastheid), ideaal voor zware belasting in bijvoorbeeld kokers.
  • Vierkante schacht: Speciaal ontworpen om meedraaien in vierkante of speciale gaten te voorkomen.

Een rij blindklinkmoeren met verschillende klemgebieden naast elkaar geïnstalleerd, waarbij verschillende sterktes van de verbinding worden benadrukt.

Kopvorm

  • Platte kop/ flenskop: Hogere afschuifsterkte en robuuste uitvoering.
  • Verzonken kop: Vlakke afwerking bij beperkte inbouwruimte.

Klembereik

Blindklinkmoeren zijn ontworpen voor specifieke materiaaldiktes (bijvoorbeeld 0,5–3 mm of 3–6 mm). De juiste lengte is cruciaal voor een betrouwbare verbinding.

Materiaal

  • Roestvrij staal (bijv. A2, A4) voor hoge corrosiebestendigheid
  • Staal met coating (bijv. zink-nikkel) voor kostenefficiënte oplossingen
  • Aluminium voor speciale lichtgewicht constructietoepassingen

Een gestileerde blindklinkmoer en twee blindklinknagels in zwarte en blauwe lijnen, die klinktechnologie symboliseren.

Blindklinkmoeren kopen

Ontdek ons brede assortiment blindklinkmoeren in diverse materialen en uitvoeringen en bestel direct online.

Ga naar de webshop

Belastbaarheid en sterkte

Blindklinkmoeren zijn doorgaans ontworpen voor schroefverbindingen met schroeven in sterkteklasse 8.8. Voor hogere belastingen, bijvoorbeeld met sterkteklasse 10.9 of 12.9, zijn speciale uitvoeringen beschikbaar met een grotere schroefdraadaangrijping en aangepaste geometrie.

Belangrijk: er bestaat geen uniforme DIN- of ISO-norm voor blindklinkmoeren. Testmethoden en kenwaarden kunnen per fabrikant verschillen.

Verschillende soorten Tubtara blindklinkmoeren met afdichting onder de kop

Afdichting: blindklinkmoeren voor toepassingen met IP-bescherming

Voor toepassingen in vochtige of natte omgevingen, zoals elektronische behuizingen, zijn afdichtende blindklinkmoeren beschikbaar. Deze kenmerken zich door:

  • een gesloten uiteinde
  • een geïntegreerde coating onder de kop
  • een gecontroleerd zetproces

Hiermee kunnen beschermingsklassen tot IP67 of IP68 worden gerealiseerd, mits het montagegat correct wordt uitgevoerd en de blindklinkmoer op de juiste wijze wordt gezet.

Typische toepassingen

Blindklinkmoeren worden toegepast in uiteenlopende sectoren, waaronder:

  • Automotive
  • Spoorweg- en transporttechnologie
  • Machine- en installatiebouw
  • Behuizings- en elektronica
  • Aardings- en contacttoepassingen

Ook klantspecifieke oplossingen, zoals uitvoeringen met slangaansluitingen, aardingscontacten of speciale schroefdraadtypen, kunnen al in kleine aantallen worden gerealiseerd.

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

Conclusie: correct gebruik van blindklinkmoeren loont

Blindklinkmoeren zijn hoogwaardige bevestigingselementen die, mits correct ontworpen, betrouwbare, duurzame en onderhoudsvriendelijke schroefverbindingen mogelijk maken. De belangrijkste succesfactoren zijn:

  • de juiste geometrie
  • het juiste materiaal
  • een duidelijk gedefinieerd installatieproces
  • geschikt montagegereedschap en goede procesbeheersing

Wie blindklinkmoeren integraal benadert, van ontwerp tot assemblage, profiteert van hoge kwaliteit, lage foutpercentages en efficiënte processen.

De juiste blindklinkmoer voor jouw toepassing

Onze experts helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossing. Neem gerust contact met ons op.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.