Sector in de schijnwerpers

Corrosie voorkomen in de landbouwproductie: waarom het belangrijk is

Corrosie kan de onderhoudskosten aanzienlijk verhogen en de klanttevredenheid verminderen. Inzicht in de oorzaken van corrosie en de manieren om deze te voorkomen, helpt bij het ontwikkelen van betere en duurzamere producten.

man loopt door veld met werkende maaidorser

Corrosie in de landbouwproductie: wat je moet weten

In de landbouwproductie zijn duurzaamheid en een lange levensduur essentieel. Apparatuur en componenten krijgen dagelijks te maken met uitdagende omstandigheden, zoals vocht, meststoffen, chemicaliën en uitlaatgassen van machines. Dat vergroot het risico op corrosie: een veelvoorkomend probleem dat de prestaties van producten kan beïnvloeden en tot extra kosten kan leiden.

Corrosie heeft niet alleen impact op de betrouwbaarheid en veiligheid van producten, maar ook op onderhoudskosten en klanttevredenheid. Door al vroeg aandacht te besteden aan corrosiepreventie, ontwikkel je producten die beter presteren en langer meegaan.

Corrosie in de landbouwproductie

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Waardoor ontstaat corrosie in landbouwapparatuur?

Corrosie treedt op wanneer omgevingsstoffen zoals regen, vocht, uitlaatgassen en chemische aerosolen in contact komen met metalen componenten en bevestigingsmiddelen. Deze stoffen veroorzaken elektrochemische reacties die het metaal na verloop van tijd aantasten, verzwakken en mogelijk tot mechanisch falen leiden.

Veelvoorkomende oorzaken van corrosie in de landbouw zijn:

  • Hoge luchtvochtigheid in kassen of op het land
  • Meststofresten en chemische sprays
  • Grondcontact met vochtgehalte
  • Uitlaatgassen van nabijgelegen motoren of machines
  • Zure regen en atmosferische verontreinigende stoffen

Zelfs een beperkte blootstelling kan na verloop van tijd leiden tot corrosie van onbehandelde of onvoldoende beschermde componenten.

Waarom corrosietesten belangrijk zijn

Omdat corrosie zich vaak geleidelijk ontwikkelt en niet altijd zichtbaar is, zijn visuele inspecties alleen niet voldoende om de betrouwbaarheid van een product te garanderen. Daarom adviseert Bossard om regelmatig corrosietesten uit te voeren in een geaccrediteerd laboratorium.

Corrosietesten simuleren reële omgevingsomstandigheden en helpen fabrikanten om:

  • Te voorspellen hoe componenten zich op lange termijn gedragen
  • Zwakke punten in materialen of coatings te identificeren
  • De juiste materialen en oppervlaktebehandelingen te selecteren
  • Het risico op uitval en garantieclaims te verminderen

Met proactieve tests krijg je datagedreven inzicht in de duurzaamheid van een product op lange termijn, nog voordat het in de praktijk wordt ingezet.


Twee handen houden bouten vast: rechts een nieuwe, corrosievrije bout; links een verroeste. Drie personen zitten wazig op de achtergrond.

Slimme materiaalkeuzes voor corrosiebestendigheid

Om corrosie in agrarische toepassingen te voorkomen, zijn de juiste materiaalkeuze en oppervlaktebehandeling essentieel. Bossard ondersteunt fabrikanten in de landbouwsector bij het selecteren van materialen en bevestigingsmiddelen die zijn ontwikkeld om bestand te zijn tegen specifieke omgevingsinvloeden.

Enkele voorbeelden:

  • Roestvaststalen bevestigingsmiddelen met een hoge weerstand tegen roestvorming en putcorrosie
  • Zink-nikkelcoatings voor een uitstekende bescherming van het oppervlak
  • Niet-metalen of polymere componenten voor toepassingen die gevoelig zijn voor vocht
  • Passiveringsbehandelingen die de corrosiebestendigheid verbeteren zonder de afmetingen van onderdelen te veranderen

Met de juiste materiaalkeuzes kan de levensduur van componenten aanzienlijk worden verlengd en kostbare stilstand in de praktijk worden beperkt.

Corrosiebescherming als concurrentievoordeel

Kopers van landbouwapparatuur, of het nu gaat om agrariërs, OEM's of distributeurs, verwachten betrouwbare producten. Defecten als gevolg van corrosie hebben niet alleen invloed op de prestaties van een product, maar ook op de reputatie van een merk en de bedrijfsresultaten. Door al in de ontwerpfase te investeren in strategieën voor corrosiepreventie bouwen fabrikanten vertrouwen op, verlagen zij ondersteuningskosten en vergroten zij de waarde van hun producten.

Werk samen met experts in corrosiepreventie

Bij Bossard combineren we tientallen jaren expertise in bevestigingstechnologie met geavanceerde testlaboratoria om fabrikanten in de landbouwsector en daarbuiten te ondersteunen. Onze specialisten helpen bij:

  • Het identificeren van risicofactoren in productontwerpen
  • Het adviseren over de meest geschikte bevestigingsmiddelen en materialen
  • Het uitvoeren van corrosietesten volgens internationale normen, zoals ISO 9227
  • Het optimaliseren van assemblages voor langdurige prestaties

Bestand tegen de elementen

In de landbouw moeten producten niet alleen presteren, maar ook bestand zijn tegen de omstandigheden waarin ze dagelijks worden gebruikt. Met de juiste combinatie van materiaalkennis, omgevingstesten en corrosiebestendige bevestigingsoplossingen zorg je ervoor dat apparatuur betrouwbaar blijft presteren, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

Krijg toegang tot een van onze testlaboratoria

Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria en ondersteunen je bij de kwaliteitsborging en productoptimalisatie.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Neem contact op voor een corrosieanalyse

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.