Bevestigingstechniek

Stiftlassen: een bewezen, efficiënte en vaak onderschatte technologie

Stiftlassen is geen nieuwe technologie, maar biedt wel een innovatieve oplossing voor efficiënte, realtime en proceszekere bevestigingen.

Industriële robotarmen die metaal lassen met helder oranje vonken die vliegen in een moderne geautomatiseerde productiefaciliteit.

In de industriële productie staan bedrijven voor een duidelijke uitdaging: processen moeten sneller en efficiënter worden én tegelijkertijd een hogere kwaliteit leveren. Hoewel de aandacht vaak uitgaat naar nieuwe technologieën, schuilt echte innovatie regelmatig in het slim toepassen van bestaande methoden.

Stiftlassen is daar een goed voorbeeld van. Deze technologie bestaat al tientallen jaren en is stevig verankerd in diverse industrieën. Tegelijkertijd wordt het potentieel ervan vaak onderschat of in de praktijk niet volledig benut. Juist in moderne productieomgevingen, waar automatisering, data-integratie en steeds hogere kwaliteitseisen centraal staan, blijkt dat bewezen technologieën een belangrijk concurrentievoordeel kunnen bieden, mits ze op de juiste manier worden ingezet.

Industriële robotarmen die metaal lassen met heldere oranje vonken in een blauw verlichte fabrieksomgeving.

Een gevestigde technologie met hernieuwde relevantie

Stiftlassen is geen nieuwe techniek, maar een beproefd verbindingsproces dat zich al jarenlang heeft bewezen in uiteenlopende industrieën. Die lange geschiedenis is geen toeval, maar een bevestiging van de betrouwbaarheid en kostenefficiëntie van de technologie.

Juist die volwassenheid wordt echter vaak verkeerd geïnterpreteerd: wat niet nieuw is, lijkt minder innovatief. Terwijl innovatie binnen de maakindustrie juist zelden voortkomt uit volledig nieuwe technologieën, maar veel vaker uit het consequent optimaliseren van bestaande processen.

Vandaag de dag krijgt stiftlassen een nieuwe dimensie door digitalisering, verbeterde besturingstechnologie en integratie in geautomatiseerde processen. Daardoor verandert ook de rol van de technologie: van een traditioneel productieproces naar een integraal onderdeel van moderne productiestrategieën.

Efficiëntie zit in de details

Het belangrijkste voordeel van stiftlassen ligt in de proceslogica. In plaats van meerdere stappen uit te voeren, zoals; boren, plaatsen en schroeven, wordt de verbinding direct op het onderdeel aangebracht. Moderne systemen meten continu de lasstroom, lasspanning en de exacte beweging van de stift (slag en indringdiepte). Deze parameters worden op basis van referentielassen volledig gereguleerd en bewaakt.

Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van:

  • Processtappen
  • Foutbronnen
  • Afhankelijkheden tussen processtappen

Met lastijden van slechts enkele milliseconden kunnen bevestigingspunten bijzonder snel worden aangebracht. Die snelheid is echter slechts een deel van het voordeel. De echte meerwaarde zit in de combinatie van snelheid, reproduceerbaarheid en processtabiliteit. Voor bedrijven betekent dit:

  • Kortere doorlooptijden
  • Stabielere processen
  • Volledige registratie van procesgegevens
  • Betere voorspelbaarheid binnen de productie
Oranje industriële robots lassen metalen auto-onderdelen in een fabriek, waarbij heldere vonken ontstaan op een geautomatiseerde assemblagelijn.

Ontwerpvrijheid als concurrentievoordeel

Twee eigenschappen maken stiftlassen bijzonder waardevol voor zowel ontwerp als productie:

  1. Eenzijdige toegankelijkheid: Componenten kunnen vanaf slechts één zijde worden bewerkt. Dit is vooral van belang bij gesloten constructies of moeilijk bereikbare locaties.
  2. Toepassing zonder gaten: Doordat boren of ponsen niet nodig is, biedt stiftlassen verschillende voordelen. Het materiaal wordt niet verzwakt, het risico op corrosie neemt af, bevestigingspunten kunnen flexibel worden gepositioneerd en er is minder nabewerking nodig.

Deze eigenschappen hebben directe invloed op het ontwerpproces. Ontwikkelaars krijgen meer vrijheid bij het ontwerpen van componenten, terwijl tegelijkertijd de risico's tijdens het gebruik worden verminderd. In veel toepassingen vereenvoudigt dit niet alleen het productieproces, maar draagt het ook bij aan een robuuster eindproduct.

Geen vervanging, maar onderdeel van een doordacht concept

Stiftlassen is geen universele vervanging voor andere verbindingstechnieken. De kracht ervan ligt juist in het gericht aanvullen van bestaande technologieën. Mechanische bevestigingsmethoden, zoals schroeven of klinknagels behouden hun waarde, vooral bij het verbinden van verschillende materialen of wanneer een demonteerbare verbinding gewenst is.

Stiftlassen komt het best tot zijn recht wanneer:

  • Snelheid essentieel is
  • Bewerking vanaf één zijde vereist is
  • Procesbewaking en procescontrole cruciaal zijn
  • 100% kwaliteitscontrole noodzakelijk is
  • Documentatie verplicht is

Voor besluitvormers leidt dit tot een belangrijk inzicht:

De beste oplossing ontstaat niet door te kiezen voor één enkele technologie, maar door de doordachte combinatie van meerdere processen.
Een portret van Manuel Aubele met kort bruin haar. Hij draagt een lichtblauw shirt en staat met zijn armen over elkaar voor een donkergrijze muur.

Manuel Aubele, Global Category Manager Welding Technology, Bossard Group

Oranje en zwarte robotarmen lassen witte carrosserieën op een automobielassemblielijn met vonken die van de laspunten vliegen.

Schaalbaarheid: van prototype tot geautomatiseerde serieproductie

Een belangrijk voordeel van stiftlassen is de flexibiliteit gedurende de volledige productlevenscyclus. Bedrijven kunnen starten met handmatige toepassingen en hetzelfde systeem op een later moment stapsgewijs automatiseren. Uitbreiding is mogelijk door aanvullende componenten, zoals toevoersystemen of integratie met robot- en CNC-oplossingen. Dit biedt een hoge mate van investeringszekerheid:

  • Geen ingrijpende systeemwijzigingen nodig
  • Continue opschaling en uitbreiding mogelijk
  • Consistente proceskwaliteit in elke fase

Juist in een tijd waarin marktomstandigheden onzeker zijn en productievolumes kunnen fluctueren, is deze flexibiliteit een belangrijke factor bij investeringsbeslissingen.

Kwaliteit wordt meetbaar: digitalisering als versneller

De toenemende digitalisering verandert ook de rol van stiftlassen. Moderne systemen maken een naadloze monitoring en documentatie van het lasproces mogelijk. De parameters van iedere verbinding kunnen worden geregistreerd en gevolgd. Dit zorgt voor transparantie en creëert nieuwe mogelijkheden:

  • Traceerbaarheid van individuele componenten
  • Kwaliteitscontrole in realtime
  • Integratie met bovenliggende productiesystemen

Voor bedrijven betekent dit niet alleen een hogere kwaliteit, maar ook een betere naleving van klantspecifieke eisen en wettelijke normen.

Kwaliteit wordt daarmee aantoonbaar.

Breed inzetbaar

Stiftlassen wordt toegepast in vrijwel alle industriële sectoren. Veelvoorkomende toepassingsgebieden zijn:

  • Automotive en bedrijfswagenindustrie
  • Machine- en installatietechniek
  • Luchtvaart en transport
  • Schakelkast- en apparatenbouw

De lasstift vormt, gecombineerd met uiteenlopende kunststof bevestigingselementen, een bevestigingssysteem met vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden: van het vastzetten van kabels en leidingen tot structurele bevestigingspunten.

Lasstiften met kabelbinderbevestiging
Lasstift met kabelclipbevestiging
Stiftlasbevestiging als bevestigingspunt voor kabels
Overlay

1

/3
Lasstiften met kabelbinderbevestiging
  • Lasstiften met kabelbinderbevestiging
  • Lasstift met kabelclipbevestiging
  • Stiftlasbevestiging als bevestigingspunt voor kabels

Juist het feit dat veel van deze toepassingen nauwelijks zichtbaar zijn, onderstreept de werkelijke waarde van deze technologie. Achter de schermen zorgt stiftlassen voor stabiele, functionele en duurzame verbindingen, zonder invloed op het productontwerp.

Pictogram dat booglassen voorstelt

Lastechnologie bij Bossard

Ontdek onze toonaangevende producten en merkpartners op het gebied van lastechnologie.

Meer informatie

Conclusie

Stiftlassen is een uitstekend voorbeeld van hoe technologische relevantie niet afhankelijk is van nieuwheid. De kracht van het proces ligt in de combinatie van bewezen techniek, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid aan moderne productie-eisen.

Belangrijkste Conclusies

  • Bewezen technologieën kunnen een belangrijke motor zijn voor efficiëntie.
  • Stiftlassen vermindert het aantal processtappen en verhoogt de productiviteit.
  • Ontwerpvrijheid en proceszekerheid gaan hand in hand.
  • Integratie in digitale productieomgevingen vergroot de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk.

Voor bedrijven wijst dit op een duidelijke richting:

Kijk niet alleen naar nieuwe technologieën, maar heroverweeg bestaande oplossingen en zet deze strategisch in.

Is stiftlassen de juiste technologie voor jou?

Wil je onderzoeken hoe je bestaande bevestigingsprocessen efficiënter kunt inrichten? Dan is het de moeite waard om ook naar bewezen technologieën te kijken. Juist daar schuilt vaak onbenut potentieel. Wij helpen je graag verder.


Vrouw in zakelijke kleding met een schroef in haar hand

Neem contact op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.