Bevestigingstechniek

Vermogenselementen: een introductie tot hoogstroom PCB-connectoren

Hogere stromen, compactere ruimtes en strengere normen. Moderne PCB’s stellen steeds hogere eisen. Vermogenselementen bieden de oplossing. Ontdek de wereld van hoogstroomconnectoren en wat engineers moeten weten om ze betrouwbaar te integreren.

Elektronische componentenplaat met vermogenselementen en bliksemeffecten.

Vermogenselementen: wat zijn ze en waarom zijn ze cruciaal in moderne vermogenselektronica?

Vermogenselementen zijn robuuste PCB-componenten met lage weerstand die een elektrische interface combineren (zoals een draadeind of bus, een insteekbare socket/bolt of een lamellenkorf) met een mechanisch anker op de printplaat (PCB). Deze dubbele functie stelt engineers in staat om hoge stromen direct in of over de PCB te geleiden en tegelijk bevestigingspunten te bieden voor externe componenten zoals kabelschoenen. Zo maken ze draad-naar-board, board-naar-board en component-naar-board verbindingen voor hoge stromen en mechanische belastingen mogelijk.

Vermogenselementen maken draad-naar-board-, board-naar-board- en component-naar-board-verbindingen voor hoge stromen en mechanische belastingen mogelijk.

Power Elements

Toepassingen van vermogenselementen

Typische toepassingen van vermogenselementen zijn het aansluiten van kabelschoenen, het monteren van MIDI/Mega-zekeringen of hoogstroomrelais. Ook worden ze gebruikt als mechanische afstandhouders voor zware componenten. Daarbij beschermen ze de PCB tegen mechanische belasting. Afhankelijk van geometrie, materiaal, aansluitmethode en lay-out ondersteunen afzonderlijke elementen honderden ampères. In gekwalificeerde ontwerpen kan dit oplopen tot 1.000 A.

Elektrische auto die in een stad langs de weg wordt opgeladen bij een laadstation.

Industrieën waar vermogenselementen onmisbaar zijn

Vermogenselementen zijn geen nichecomponenten, maar essentieel in veel industrieën. Enkele belangrijke toepassingen zijn:

  • Automotive en E-mobiliteit (EV-omvormers, boordladers, BMS, DC/DC, centrale elektrische units, laadinfrastructuur): Deze toepassingen vragen om hoge stromen, trillingsbestendigheid en onderhoudsgemak voor zekeringen en relais.
  • Hernieuwbare energie (zonne- en windomvormers, energieopslag): In hernieuwbare energiesystemen zorgen vermogenselementen voor hoogstroomverdeling en onderhoudsvriendelijke beveiliging op vermogens-PCB’s.
  • Industriële automatisering en vermogenselektronica (aandrijvingen, UPS, HV-voedingen): Hier bieden vermogenselementen robuuste verbindingen en mechanische ondersteuning voor zware componenten.
  • Spoorwegen, luchtvaart, off-road en zware machines:In ruwe omgevingen met hoge schok- en trillingsbelasting zijn vermogenselementen onmisbaar dankzij hun robuustheid en bescherming tegen losraken en verdraaien.

Verschillende assemblagetechnologieën

Er zijn verschillende typen vermogenselementen, te onderscheiden op basis van assemblagetechnologie. Meestal worden ze ingedeeld in drie hoofdgroepen aansluittechnieken:

  1. Inpersen (press-fit): Inpersbare vermogenselementen zorgen voor gasdichte, soldeervrije verbindingen met hoge mechanische robuustheid.
  2. Gesoldeerd (SMT, THT, THR): Gesoldeerde vermogenselementen zijn geschikt voor assemblage in hoge volumes. THR combineert through-hole met reflow-solderen.
  3. Hybride: Hybride inperszones worden gebruikt om zowel torsieondersteuning als vermogensoverdracht te optimaliseren.
Twee stroomvoerende bevestigingselementen gestileerd in zwarte en blauwe lijnen die hoogstroom-PCB-connectoren symboliseren.

Vermogenselementen kopen

Ben je op zoek naar vermogenselementen? Bekijk hier een overzicht van ons productportfolio en bestel direct online.

Bezoek onze webshop

Uitdagingen bij integratie van vermogenselementen (en hoe je deze aanpakt)

Hoewel vermogenselementen robuuste en betrouwbare bevestigingselementen zijn, hangt hun prestaties af van nauwkeurige engineering en procesdiscipline. Hieronder staan de meest voorkomende uitdagingen waarmee engineers te maken krijgen. Elk van deze aspecten kan direct invloed hebben op de langetermijnbetrouwbaarheid, elektrische prestaties en mechanische stabiliteit.

Close-up van een zwarte PCB met MTCON-voedingselementen, drie reeds ingeperst, één nog te monteren

1. Thermisch beheer en stroomderating

De werkelijke stroomcapaciteit van een vermogenselement hangt af van verschillende factoren, zoals de lay-out (koperoppervlak en lagen), luchtstroming, geometrie van het element en aandraaimoment. Onvoldoende koper of een ontoereikend thermisch ontwerp kan hotspots produceren die de prestaties in de loop van de tijd verslechteren. Om dit te voorkomen moeten de derating-curves van fabrikanten nauwkeurig worden gevolgd.

2. Inpersmechanica en PCB-ontwerp

Inperstechnologie biedt een hoge mate van betrouwbaarheid, maar alleen wanneer de PCB volgens nauwkeurige specificaties wordt geproduceerd. Belangrijke eisen zijn het correct aanhouden van de boorgatdiameter en einddiameter, het waarborgen van gecontroleerde plating en het respecteren van het gedefinieerde inperskrachtbereik van het element.

3. Aanhaalmoment en mechanische belasting

Vermogenselementen met schroefdraad moeten worden geïnstalleerd met het juiste aanhaalmoment om zowel elektrische prestaties als mechanische veiligheid te waarborgen. Elke schroefdraadmaat heeft een gedefinieerd toegestaan aanhaalmomentbereik, afhankelijk van serie en ontwerp. Te hoog moment kan leiden tot het loskomen van pads of schade aan de bus, terwijl te laag moment het contactoppervlak vermindert. Gebruik torsie- en aanraakbeschermers wanneer aangrenzende kabelschoenen risico op kortsluiting vormen.

4. Schok, trillingen en omgevingsafdichting

Een van de sterke punten van inperstechnologie is de hoge weerstand tegen schokken en trillingen, waardoor deze zeer geschikt is voor EV-, industriële en railtoepassingen. Het bereiken van volledige betrouwbaarheid onder zware omstandigheden vereist echter aanvullende ontwerpoverwegingen. Engineers kunnen anti-draaigeometrieën toepassen die voorkomen dat het element tijdens het aandraaien roteert, torsie- en aanraakbeschermers gebruiken om onbedoelde kortsluitingen te voorkomen wanneer aangrenzende kabelschoenen kunnen bewegen, of kiezen voor corrosiebestendige platingmaterialen voor omgevingen met hoge luchtvochtigheid, zoutbelasting of chemische verontreiniging.

Een overzicht van veel verschillende MTCONNECTIVITY stroomcomponenten uitgespreid op een witte achtergrond.

5. Procesbeheersing en kwaliteit

Inperstechnologie vereist gecontroleerd inpersgereedschap en krachtsmonitoring. Voor SMT- en THR-varianten vraagt de assemblage om coplanariteit en thermische profilering bij zware componenten. Om opbrengst en langetermijnbetrouwbaarheid te valideren, adviseren veel fabrikanten om in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces Design of Experiments (DOE)-studies uit te voeren..

6. Naleving van regelgeving en duurzaamheid

Ten slotte dwingen wettelijke vereisten zoals RoHS en REACH fabrikanten steeds vaker om loodvrije materialen toe te passen, milieuvriendelijke coatingsystemen te gebruiken en over te stappen van verouderde legeringen die lood bevatten. Houd rekening met deze regelgeving in een vroeg stadium van het ontwerp om onverwachte materiaalbeperkingen of kostbare herontwerpen later te voorkomen.

Nieuwste trends in vermogenselementen

Huidige ontwikkelingen in vermogenselementtechnologie worden gedreven door stijgende prestatie-eisen, duurzaamheidsdoelstellingen en de vraag naar compactere vermogenselektronica. Loodvrije hoogstroomcontacten worden steeds belangrijker doordat fabrikanten voldoen aan RoHS-vereisten zonder concessies te doen aan elektrische of mechanische prestaties.

Hoogspanningscapaciteit en veiligheid winnen ook aan relevantie, waarbij application notes steeds meer nadruk leggen op isolatie, aanraakbeveiliging en naleving van kruip- en luchtafstanden in de volgende generatie EV- en hernieuwbare energiesystemen. Parallel hieraan introduceren leveranciers geavanceerde inpersgeometrieën, zoals hybride flexibele en massieve zones, om PCB-spanning te verminderen, boorgattoleranties op te vangen en de algehele procesbetrouwbaarheid te verbeteren.

Ten slotte versnelt de trend naar digitale ondersteuning. Uitgebreide CAD-bibliotheken, 3D-modellen en online configuratietools maken het voor engineers sneller en eenvoudiger om vermogenselementen in hun ontwerpen te integreren.

Vermogenselementen: belangrijkste conclusies

Vermogenselementen zijn onmisbare bouwstenen voor veilige en onderhoudbare hoogstroom-PCB-architecturen in EV-, hernieuwbare energie- en industriële markten. Ze combineren lage elektrische verliezen bij hoge stromen met structurele robuustheid en onderhoudsvriendelijke aansluitconcepten. Moderne portfolio’s richten zich op compliance (loodvrij), procesefficiëntie (inpersen, THR) en geoptimaliseerde geometrieën.

Laten we het hebben over vermogenselementen

Of je nu te maken hebt met derating, lay-outoptimalisatie of het kiezen van het juiste vermogenselement voor jouw toepassing, ons team helpt je graag verder.


Vrouw in zakelijke kleding met een schroef in haar hand

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.