Koop zelftappende schroeven voor kunststof online
Bekijk ons assortiment direct toepasbare schroeven voor kunststof en bestel je bevestigingsmaterialen direct online.
Ga naar de webshopBevestigingstechnologie
De juiste schroef kiezen voor kunststof is cruciaal. Zelftappende schroeven met speciaal profiel voorkomen spanningen, scheurvorming en losse verbindingen. Ze bieden betrouwbare montage en snellere assemblage met minder bevestigingspunten.

Zelftappende schroeven vormen hun eigen schroefdraad tijdens het indraaien in het basismateriaal. Voor kunststof vereist dit een specifiek ontworpen schroefdraadprofiel. Schroeven die bedoeld zijn voor staal kunnen bijvoorbeeld restspanningen in kunststof veroorzaken, wat de structurele integriteit van de verbinding kan aantasten. Dit voorkom je door zelftappende schroeven te gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor kunststof. Ze bieden bovendien meer flexibiliteit en maken een snelle montage mogelijk met minder bevestigingsmiddelen.
Bekijk ons assortiment direct toepasbare schroeven voor kunststof en bestel je bevestigingsmaterialen direct online.
Ga naar de webshopBij het selecteren van zelftappende schroeven is de eerste stap om te bepalen welk type het meest geschikt is voor jouw toepassing. Over het algemeen worden zelftappende schroeven voor kunststof ingedeeld in twee categorieën: draadvormende en draadsnijdende schroeven.
Om de juiste categorie te kiezen, is het belangrijk om te weten welk type kunststof je bevestigt: een thermoplast of een thermoharder.
Draadvormende schroeven werken doorgaans het best in thermoplastische materialen. Ze genereren geen afval omdat de verplaatste kunststof terugvloeit in de wortel van de schroefdraad, wat zorgt voor een stevige verbinding.
Een goed voorbeeld is de ecosyn® plast, een draadvormende schroef die kunststof gemakkelijk binnendringt zonder spanningen te veroorzaken. Andere voordelen van ecosyn® plast schroeven zijn:
Draadsnijdende schroeven zijn ontworpen voor thermohardende kunststoffen. Deze schroeven verwijderen materiaal dankzij hun snijkanten. Ze hebben een kleinere flankenhoek om het indraaimoment te verlagen en tegelijkertijd het contactoppervlak te vergroten, wat resulteert in een hogere uittrekweerstand.
Heb je vragen over zelftappende schroeven of hulp nodig bij het kiezen van de juiste bevestiging? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan voor je klaar met technisch advies, technische ondersteuning en tests in ons laboratorium.