BMC Switzerland maakt hoogwaardige fietsen, van kinderfietsen tot downhill. Met Bossard ontwikkelden ze een nieuwe bout met ingebouwde veiligheidsfunctie, die de veiligheid van fietsers aanzienlijk verbetert.
Schroeven: een vaak onderschat onderdeel in de fietsproductie
BMC Switzerland mag dan nog niet tot de grootste fietsproducenten behoren, maar juist dat maakt het bedrijf sterk. Vanuit hun hoofdkantoor in Grenchen, Zwitserland, bouwt BMC klantgericht aan hoogwaardige fietsen die plezier brengen. De Zwitserse kwaliteit blijkt onder meer uit de sterke prestaties van hun wielerteam in de Tour de France, waardoor BMC wereldwijd naam maakte.
Die hoge eisen aan kwaliteit en precisie ervaar je ook bij de ontwikkeling. Ontwikkelingsmanager Stefan Christ vertelt: “Bij interne en externe stresstests zijn het vaak de schroeven die de extreme belasting niet aankunnen. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat dit cruciale onderdeel vaak te weinig aandacht krijgt.”
Schroeven blijven vaak een harde noot om te kraken. Of het nu om schroeven of andere verbindingselementen gaat: het zijn kritieke punten in de structuur van de fiets en ze kunnen de veiligheid tijdens het rijden sterk beïnvloeden.
Techniek ontmoet esthetiek en duurzaamheid
Een ander speerpunt van de hightech fietsenfabrikant is design. Een BMC-fiets moet ook zonder kleur of logo direct herkenbaar zijn. Dat vormt voor de engineers een extra uitdaging bij het vinden van de ideale bevestigingsoplossing. Meestal moeten de schroeven zwart worden gecoat, zodat ze passen bij de strakke, uniforme uitstraling van BMC. Tegelijk moeten de wielen voldoen aan de zwaarste eisen in gestandaardiseerde tests op het gebied van trillingsbestendigheid en corrosie. Pas wanneer de lichtste schroef met de beste prijs-prestatieverhouding is gevonden, is de oplossing perfect.
Ontwikkeling van een speciale bout voor optimale prestaties
Voor deze toepassing ontwikkelde Bossard de ecosyn® grip, een speciale bout die zowel voldoet aan de klantspecifieke eisen als aan de norm EN14766 voor mountainbikes.
Deze norm bevat een uitgebreid pakket veiligheidsvoorschriften en testmethoden om de kwaliteit en prestaties van fietsen te garanderen. Zo moeten stuur en stuurpen in een duurtest maar liefst 200.000 cycli doorstaan, een zware beproeving voor materialen en componenten. Daarom voerde Bossard een grondige analyse van het bestaande ontwerp uit en testte het de mechanische eigenschappen en het gedrag onder trillingen.
Voldoen aan de hoogste industriestandaarden
De ecosyn® grip voldoet aan de hoge eisen van de fietsindustrie op het gebied van kwaliteit, precisie en veiligheid. Deze bout is een bewijs van onze toewijding aan het leveren van betrouwbare en hoog presterende producten voor de sector. De interesse van BMC in de prestaties van de nieuw ontwikkelde bout leidde tot een uitgebreide duurtest. Gedurende een maand werd de bout blootgesteld aan meer dan 4 miljoen pedaalomwentelingen onder zware trillingen en in uitdagende omgevingsomstandigheden om de kwaliteit en prestaties te beoordelen.
Getest voor optimale veiligheid en prestaties
De testresultaten waren bijzonder positief en bevestigden de hoge kwaliteit van de bout. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen, werden de tests niet alleen intern uitgevoerd, maar ook onafhankelijk gecertificeerd door SGS, een extern laboratorium.
Daarnaast werd het ontwerp van de bout verder verbeterd door de ring te vervangen door een gekartelde rand aan de boutkop, waardoor het risico op verlies afneemt. Deze wijziging betekende ook dat er tijdens de montage minder bevestigingsmiddelen en ringen nodig waren, wat de productiviteit verhoogt en de materiaalkosten verlaagt. Het belangrijkste is dat de nieuwe bout een hoger veiligheidsniveau biedt voor fietsers en naadloos aansluit op het strakke, minimalistische ontwerp van de BMC-fiets.
Belangrijkste kenmerken van de ecosyn® grip-bout
Hoge trillingsbestendigheid
Hoge vermoeiingssterkte
Efficiënte montage
Besparing op materiaalkosten
Winnaar van de TAIPEI CYCLE Design & Innovation Award
Heb je een project waarbij je ontwerpondersteuning nodig hebt?