Succesverhalen

Snelle en vlekkeloze installatie

CZ a.s. zocht naar een betere manier om typeplaten op hun turboladers te installeren. We boden een snelklinkoplossing die schadevrij en sneller is dan de oude methode, en ook visueel aantrekkelijker.


Close-up van een turbo motor met een prominente turbocharger, die ingewikkelde details en technisch ontwerp toont.

De Klant: Een Langdurige Automobielleverancier

CZ a.s. is een bedrijf met meerdere vestigingen en meer dan 80 jaar ervaring in de productie van technische producten. Gevestigd in Tsjechië, is het merendeel van hun productie bestemd voor de auto-industrie. Een van de producten die zij maken zijn hoogwaardige turboladers voor commerciële dieseltoepassingen.

CZ a.s. begon met de productie van turboladers in het begin van de jaren 80 en heeft sindsdien elk jaar hun productie en hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen uitgebreid. Hun assortiment turboladers omvat ongeveer tien turboladerfamilies die geschikt zijn voor motoren met een cilinderinhoud van 1 liter tot 16 liter. CZ a.s. biedt het complete pakket van turboladerontwikkeling, validatie en serieproductie aan, zodat de klant het precies op tijd heeft.

De Uitdaging: Het Vinden van een Betere Bevestigingsoplossing voor Typeplaten

De uitdaging waarbij CZ a.s. onze hulp zocht, was de bevestiging van typeplaten aan de compressorbehuizingen van de turbolader. In het verleden werden hamerdrijfschroeven gebruikt om deze taak uit te voeren, maar tijdens het proces werden de koppen van de schroeven vaak beschadigd door de hamer.

De eis van de klant was om dit probleem te vermijden en het uiterlijk van de bevestigingsoplossing te verbeteren.

snelklinknagels

Onze oplossing: Snel en Visueel Aantrekkelijk

Onze oplossing voor het probleem: snelklinknagels. Zoals de naam al aangeeft, zijn snelklinknagels ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie, en het proces is zeer betrouwbaar.

De snelklinknagels zijn voorgeladen op een doorn, waar ze in de neus van het klinkgereedschap worden geplaatst voor continue bevestiging van maximaal 70 klinknagels per minuut. Het gereedschap trekt vervolgens de doorn door de klinknagel, waardoor deze in het gat uitzet. Dit zorgt voor een hoge klemmogelijkheid en stevige verbindingen.

Bovendien bieden snelklinknagels een superieur visueel ontwerp vergeleken met de voorheen gebruikte hamerdrijfschroeven. Zo voldoet snelklinken aan beide eisen, snelle montage en een goede uitstraling van de bevestiger na de montage. Het toegevoegde klantvoordeel is natuurlijk kostenbesparing door kortere montagetijden.