Vlotte uitvoering van het project
Bossard presenteerde al na één week een eerste ontwerp van het op maat gemaakte onderdeel. Twee weken later werden de eerste monsters geproduceerd. Samen met de klant analyseerden en optimaliseerden we het montage- en installatieproces. Na drie maanden extra testen werd het nieuwe bevestigingsmiddel goedgekeurd, samen met de technische tekeningen en testrapporten, en vrijgegeven voor productie.
Een speciaal ontwikkelde marktinnovatie
De nieuwe speciale schroef voor de camerabevestiging van de Falcon-B kan zonder gereedschap worden bevestigd. De bijgeleverde handleiding zorgt ervoor dat de schroef niet kan verdraaien en niet te diep kan worden ingedraaid. Bovendien zorgen een geruwde oppervlakte en een vergrendeling voor een nauwkeurige en veilige verbinding. De schroef kan niet verloren gaan, zelfs niet als hij losraakt.
Voor onderhoudswerk kan de verbinding eenvoudig worden losgemaakt en opnieuw vastgedraaid met een kruiskop- of platkopschroevendraaier. Het resultaat is een aanzienlijk verkorte montagetijd met maximale betrouwbaarheid. Bovendien kan de nieuw ontwikkelde verbindingsoplossing ook worden toegepast in andere productlijnen van EHang.