Klant succesverhaal

Weerbestendige kabelbinders voor automatische zonwering

Ontdek hoe onze klant Griesser de productkwaliteit verbeterde en tegelijk kosten bespaarde.

Een close-up van een raam met witte jaloezieën die gedeeltelijk zijn neergelaten, waardoor zacht licht naar binnen valt.

Weerbestendige bevestigingsoplossingen voor zonwering

Griesser AG is gevestigd in Aadorf, Zwitserland en telt 1.250 medewerkers. De geautomatiseerde en gestuurde zonweringssystemen van Griesser voorkomen niet alleen oververhitting en hinderlijke zon, maar helpen klanten ook energie te besparen. Het juiste automatische zonweringsproduct garandeert zo maximaal comfort en veiligheid.

Voor de installatie van elektrische zonweringssystemen zijn kunststof bevestigingsmiddelen zoals kabelbinders vereist. De uitdaging is dat deze bestand moeten zijn tegen langdurige blootstelling aan intense zonlicht zonder bros te worden.


Een vrouw stelt een jaloezie af, waarbij ze zich richt op het mechanisme om ervoor te zorgen dat het soepel en effectief werkt.

Onze aanbeveling: weerbestendige kabelbinders en efficiëntere installatie

Voor deze toepassing hebben we weerbestendige kabelbinders aanbevolen, die beter bestand zijn tegen omgevingsinvloeden en inzetbaar zijn tot 85°C. Omdat Griesser zich richt op hoogwaardige producten, was het materiaal van keuze hier polyamide 6.6.

Daarnaast hebben we een voorstel gedaan voor een efficiënter pre-installatieproces en het afstellen van de kabelbinders. Op deze manier konden extra kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Een zwarte Panduit kabelbinder op witte achtergrond

Het resultaat: hogere productkwaliteit en kostenbesparing

Dankzij dit nieuwe systeem van kabelbinders kan garantieherstel nu vrijwel volledig worden vermeden en is de productkwaliteit van de elektrische zonweringen verbeterd. Bovendien kunnen de zonweringen sneller en eenvoudiger geleverd worden, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen voor Griesser.