Klant succesverhaal

Zware brandkranen snel, eenvoudig en veilig tillen met schroefbare hijspennen

Hinni wilde hun zware hydrant-ruwstukken sneller en efficiënter verwerken. De oplossing was eenvoudiger dan gedacht.

Het product: hoogwaardige waterhydranten

De klant: marktleider in hydrantentechnologie

Het Zwitserse bedrijf Hinni AG biedt diensten op het gebied van onderhoud en revisie van brandkranen. Naast onder- en bovenkanten van brandkranen produceert het bedrijf diverse reserveonderdelen en accessoires voor de in Zwitserland veelgebruikte hydrantmodellen.


De constante focus op service en het vermogen tot innovatie hebben Hinni tot markt- en technologieleider in deze sector gemaakt.

Het product: hoogwaardige brandkranen

Brandkranen zijn ongeveer één meter hoog en vaak felrood van kleur. Ze zijn onmisbaar in noodsituaties. Naast het leveren van water aan de brandweer vervullen brandkranen ook andere functies, zoals het voorzien van water voor straatreiniging en bouwplaatsen of het ondersteunen van het onderhoud van leidingen.

Strenge producteisen

Brandkranen moeten in deze toepassingen verschillende omgevingsinvloeden kunnen weerstaan en worden doorgaans tot 50 jaar gebruikt. Daarom worden bij de productie robuuste, hoogwaardige materialen toegepast. Een nadeel hiervan is dat een brandkraan, afhankelijk van het ontwerp, tussen de 30 en 60 kilogram weegt.

Twee rijen rode brandkranen met zilveren doppen en nummers, van opzij bekeken, vormen een symmetrisch patroon.

De uitdaging: veilig en efficiënt omgaan met zware brandkranen

Vanwege het zware gewicht van brandkranen zijn bij montage en plaatsing speciale maatregelen nodig. Monteurs gebruiken kranen of andere hijshulpmiddelen om gezondheidsproblemen, zoals chronische rugklachten, te voorkomen.

Het verplaatsen van de brandkraanonderdelen binnen de productie van punt A naar punt B kan echter omslachtig zijn en veel tijd kosten. Hinni zocht naar een eenvoudige oplossing voor dit probleem.

schroefdraad hijspen

Onze oplossing: hijspennen met schroefdraad voor eenvoudig gebruik

Bossard stelde een praktische oplossing voor: zelfborgende stalen M16 hijspennen met schroefdraad.

  • Ze hebben een beweegbare beugel, zodat ze eenvoudig aan een kraanhaak kunnen worden bevestigd.
  • De hijspen kan met een druk op de knop in het gietijzeren brandkraanonderdeel worden geplaatst. Tijdrovend in- en uitdraaien, zoals bij oogbouten, is niet nodig.

Met deze hijspennen kunnen de brandkraanonderdelen eenvoudig met de kraan worden opgehesen en gepositioneerd. Het verwijderen gebeurt eveneens met een druk op de knop. De klant was volledig overtuigd, en de Hinni-monteurs waren enthousiast over het gebruiksgemak en de tijdwinst:

Het gebruik van de hijspennen met schroefdraad heeft ons enorm geholpen. We zijn zeer tevreden met de oplossing van Bossard.

Hinni

Ontdek alles over hijspennen met schroefdraad