Klant succesverhaal

Kleine schroeven, maar grote motor dromen!

Samen met Loncin Motorcycle werkten wij aan hun VOGE Promise-serie. We hielpen hen bij R&D, het testen van oplossingen en procesoptimalisatie. Resultaat? Een snellere marktintroductie, gestroomlijnde productie en verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Success Story | ATE | Loncin Motorbikes

Bekijk hoe onze engineeringdiensten Loncin's Voge motoren ondersteunen: van ontwikkeling en ontwerp tot aan het assemblageproces.


Motorrijder in de woestijn

Klein maar krachtig: de sleutelrol van bevestigers

Gevestigd in Chongqing, China, heeft Loncin Motorcycle hun droom verwezenlijkt. Met onze ondersteuning maken zij nauwkeurig vervaardigde motoren. De VOGE Promise-serie is het bewijs van Loncin's toewijding aan kwaliteit en oog voor detail. Dit gaat door tot in de kleinste bevestigingsmiddelen. Loncin is een vooruitstrevend motormerk met motoren van grote cilinderinhoud. De verkoop van hun motoren behoort tot de beste in de industrie. Ze zijn actief in meer dan 80 landen en hebben daarnaast een strategisch partnerschap met BMW.

De populariteit van motoren groeit. Ook de vraag naar motoren met een grotere cilinderinhoud neemt toe. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Er zijn hogere eisen op het gebied van uitstraling, productkwaliteit en prestaties. Om hun reputatie van vakmanschap te behouden, legt Loncin strikte controle op productdetails. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun bevestigingsverbindingen.

Begin met een stevige basis met R&D

Wij spelen een belangrijke rol in het onderzoek en de ontwikkeling van Loncin-motoren. We ondersteunen de engineers bij het kiezen van de juiste bevestigingsoplossingen in de prototypefase. Daarbij testen we ook de functionaliteit en veiligheid van bevestigingsmiddelen in een laboratorium met ISO 17025-certificering. Jaarlijks voeren we tests uit op de wrijvingscoëfficiënt van bevestigingsmiddelen. Zo waarborgen we de consistentie en betrouwbaarheid van de motorbevestigingen. Dit draagt bij aan het handhaven van stabiele kwaliteitsnormen.

Voordelen voor de klant

  • Snellere marktintroductie: het snel op de markt brengen van een product biedt duidelijke voordelen. Door de verantwoordelijkheid voor bevestigingen en verbindingen over te dragen aan Bossard, kan Loncin meer tijd en energie besteden aan: productinnovatie, R&D en productie. Dit versnelt de tijd tot marktintroductie van nieuwe producten.
  • Efficiënter productieproces: in lijn met de principes van Industrie 4.0 heeft Loncin geïnvesteerd in geavanceerde en intelligente assemblagelijnen. Deze vereisen hogere kwaliteit en management voor B- en C-parts.
  • Betere kwaliteit en betrouwbaarheid: met een sterke focus op kwaliteit en oog voor detail wordt Loncin goed ontvangen op de markt. Wij leveren een complete bevestigingsoplossing. De veiligheid, functionaliteit en kosteneffectiviteit worden geborgd. Dit doen we via strikte ontwerp-, verificatie- en implementatieprocessen.

Op zoek naar Technische Ondersteuning?