Klant succesverhalen

Parker: een toonaangevend bedrijf in het tijdperk van Industry 4.0

Ontdek hoe Parker hun interne logistiek optimaliseerde en kosten in de supply chain verlaagde met de SmartBin-oplossing van Bossard, dankzij efficiënt geautomatiseerd voorraadbeheer.

Een magazijnpad met metalen stellingen vol blauwe bakken, gevuld met diverse kleine onderdelen en gereedschappen, onder helder licht.

De uitdaging van Parker

Parker is actief in de automatiseringsindustrie en wereldleider op het gebied van bewegings-technologie. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten, waaronder cilinders en actuatoren, systemen en technologieën voor de luchtvaart, fittingen, gasgeneratoren, leidingen, motoren, medische apparatuur, pompen, afdichtingen, kleppen en meer.

De kleine onderdelen waren altijd een uitdaging voor Parker, omdat ze lastig te beheren zijn en veel bestellingen vereisen. Daarom zijn sinds 2013 de Bossard SmartBin-technologieën in de Parker-fabriek geïntroduceerd. Dit systeem maakt het voor de klant mogelijk zich geen zorgen meer te maken over het beheer van C-onderdelen, wat voorheen veel tijd en middelen kostte.

Sinds 2013 zijn de Bossard SmartBin-technologieën in de Parker-fabriek geïntroduceerd. Het systeem zorgt ervoor dat de klant zich geen zorgen meer hoeft te maken over het beheer van C-onderdelen, wat voorheen veel tijd en middelen kostte.

Mauro Colombo, Material Manager, Parker Cinisello

Onze oplossing: slankere processen, geoptimaliseerde supply chain

Dat geldt ook voor Parker, een bedrijf dat een leidende rol speelt in het tijdperk van Industry 4.0. Na het inzetten op continue verbetering, gebaseerd op de principes van Lean Manufacturing in de fabriek van Parker in Cinisello Balsamo, besloten ze innovatieve technologieën zoals Bossard SmartBins te introduceren. Dit systeem stelt hen in staat te profiteren van slankere en beter reagerende processen en hun supply chain aan te passen zodat deze beter aansluit bij hun inkoopbehoeften.

Hun voortdurende streven naar integratie heeft Parker ertoe gebracht zeer efficiënte leveranciers te selecteren, met wie zij talloze samenwerkingen zijn aangegaan.

Voordelen voor Parker

“Met de logistieke oplossingen van Bossard voor het beheer van kleine mechanische onderdelen is het proces nu veel eenvoudiger. De gegevens die we nodig hebben zijn altijd beschikbaar: we weten precies waar elk artikelnummer zich bevindt en in welke hoeveelheid. Dat maakt het makkelijker om pieken in verbruik te beheren en de werkelijke behoeften te analyseren. SmartBin-systemen zorgen voor automatische orderverwerking, waardoor we precies hebben wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben.

Met ARIMS, het gebruiksvriendelijke en intuïtieve platform van Bossard voor het volgen van orders en voorraad, hebben we volledige controle over onze voorraad. Het onder controle houden van de voorraadwaarde is het belangrijkste doel in de supply chain bij Parker. Om een magazijn met niet te veel artikelen te kunnen hebben, moet je eerst efficiënte leveranciers hebben, zodat je door levertijden niet gedwongen wordt te veel voorraad aan te houden.”

Mauro Colombo, Material Manager bij Parker Cinisello, benadrukte dat samenwerking voor hen essentieel is en dat “een geweldige leverancier je helpt een geweldig bedrijf te zijn.” Dankzij Bossard kon een daling van 5 procent in materiaalkosten worden bereikt, waar nog besparingen door handelingen en het algemene beheer bij komen.

Smart Factory Logistics systeem icoon

Word efficiënter met Smart Factory Logistics

Wil je de efficiëntie in je fabriek verhogen? Ontdek onze oplossingen op maat.

Meer informatie