Klant succesverhaal

Assemblage van lichte thermovormonderdelen in een vliegtuig

Plastika Balumag was op zoek naar de beste manier om hun thermovormonderdelen in vliegtuigen te bevestigen. De hoge eisen vroegen om een innovatieve technologie.

Thermovormen

Klein familiebedrijf in civiele techniek en thermovormen

Plastika Balumag AG is een Zwitsers familiebedrijf met 70 medewerkers. Ze zijn actief in twee domeinen: civiele techniek, met leidingen en fittingen voor de bouw, en thermovormen, met hightech onderdelen voor luchtvaart, medische, transport- en machine-industrie.

Plastika Balumag streeft ernaar klanten de beste oplossingen en diensten te bieden, met passie en een constante focus op innovatie.

3 InWWerse® Bevestigingen

De toepassing: installatie van thermovormonderdelen in een vliegtuig

Thermovormen is een bekend en beproefd proces om flexibel gevormde en nauw passend passende onderdelen te maken. Plastika Balumag beschikt over veelzijdige productiecapaciteiten en heeft een uitstekende reputatie in de luchtvaartindustrie.

Voor deze op maat gemaakte onderdelen geldt dat ze niet alleen aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, maar ook eenvoudig en betrouwbaar geïnstalleerd moeten kunnen worden in het uiteindelijke vliegtuig.

Thread carrier-systemen zijn hiervoor de gebruikelijke keuze, omdat ze eenvoudige montage en demontage mogelijk maken. Toch kent de toepassing van zulke verbindingen vandaag de dag beperkingen. De integratie van metalen schroefdraad vereist meestal een bepaalde dikte van het polymeermateriaal of doorvoergaten. In veel gevallen is deze oplossing echter niet ideaal of zelfs niet uitvoerbaar, zeker wanneer lichte constructie en esthetiek ook van belang zijn – zoals duidelijk het geval is bij de vliegtuigtoepassing van Plastika Balumag.

Onze oplossing:
innovatieve technologie afgestemd op de specifieke klantbehoeften

Om deze uitdaging aan te pakken, stelden we de innovatieve MultiMaterial-Welding technologie voor, die zijn kracht al had bewezen in de auto-industrie. Dit bevestigingsproces gebruikt ultrasone energie om thermoplastische materialen gedeeltelijk te smelten. Bij het opnieuw uitharden ontstaat binnen fracties van een seconde een sterke verbinding in lichte materialen.


In een proces- en ontwerppartnerschap tussen Plastika Balumag, Bossard en MultiMaterial-Welding paste het Zwitserse engineeringteam de technologie aan op de specifieke wensen en eisen van Plastika Balumag.

1 InWWerse® Bevestigingen

InWWerse® bevestigingsmiddellen voor een sterke en betrouwbare verbinding zonder lijm

InWWerse® bevestigingsmiddellen creeëren een sterke vormsluitende verbinding met de polymeren van de vliegtuigonderdelen, zonder zichtbare sporen van het draagsysteem aan de esthetische kant.

Daarnaast is lijm overbodig, waardoor Plastika Balumag tijdrovende brandtests en complexe productieprocessen kan vermijden.

De resultaten zijn geoptimaliseerde productie-efficiëntie en veel snellere productietijden.


InWWerse® bevestigingstechnologie

Het resultaat: technologisch en concurrentievoordeel voor Plastika Balumag

Dankzij het innovatieve, eigen MultiMaterial-Welding-proces tilt de InWWerse®-technologie de bewezen voordelen uit de industrie naar een nieuw toepassingsgebied. Het systeem maakt het mogelijk om direct belastbare verbindingen te realiseren op thermoplastische ondergronden.

Plastika Balumag profiteert hierdoor van optimalisaties op meerdere vlakken en behaalt zo een belangrijk technologisch en concurrentievoordeel.

Meer informatie