Whitepaper
Effecten van de toevoeging van lood aan loodbeschermd staal, loodbrons en andere metalen
Ontdek hoe het toevoegen van lood aan staal, messing of brons de verspaanbaarheid verbetert, zorgt voor een gladder oppervlak en bijdraagt aan de duurzaamheid van metalen componenten.
Het bewust legeren van metalen met lood heeft een groot effect op de verwerkbaarheid en prestaties van het eindproduct. Loodhoudende staalsoorten en loodhoudend brons zijn beter te bewerken, geven een fijnere oppervlaktekwaliteit en verlengen de levensduur van mechanisch belaste onderdelen.
Tegelijk vraagt het gebruik van lood om zorgvuldige materiaalkeuze en testen. Afhankelijk van de toepassing is het noodzakelijk om te beoordelen of een materiaal met loodgehalte geschikt en toelaatbaar is. Dit speelt een belangrijke rol bij de materiaalkeuze binnen veeleisende industriële toepassingen.
Belangrijke inzichten
- Het gebruik van lood door de geschiedenis heen
- Beschikbaarheid en terugwinning van lood
- Eigenschappen van loodhoudende legeringen
- Alternatieve legeringen zonder lood
- Gebruik van loodhoudende materialen in Bossard-producten